Fittings
Fittings available with these specifications:
- 1/16 to 2 in. (2 to 50 mm)
- Straight, elbow, cross, tees, tube adapters, caps and plugs, replacement parts
- 316 stainless steel, 6-Moly, Alloy 400, Alloy 600, Alloy 625, Alloy 825, Alloy C-276, aluminum, brass, carbon steel, PFA, PTFE, Alloy 2507, titanium (grade 4)
- Maximum 1900 psig (130 bar) to 60 000 psig (4134 bar)
Your local authorized Swagelok sales and service center may have additional options.
-
Dielectric Fittings — Unions — ストレート型
Your local authorized Swagelok sales and service center may have additional options.Contact UsPart #Body MaterialConnection 1 SizeConnection 1 TypeConnection 2 SizeConnection 2 TypeSS-4-DE-6 316 ステンレス鋼 1/4 インチ ダイエレクトリック 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 SS-8-DE-6 316 ステンレス鋼 1/2 インチ ダイエレクトリック 1/2 インチ Swagelok®チューブ継手 SS-6-DE-6 316 ステンレス鋼 3/8 インチ ダイエレクトリック 3/8 インチ Swagelok®チューブ継手 SS-6-DE-1-4 316 ステンレス鋼 3/8 インチ ダイエレクトリック 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手用 SS-12-MDE-6 316 ステンレス鋼 3/8 インチ ダイエレクトリック 12 mm Swagelok®チューブ継手
Product Availability by Store Location
Hours