text.skipToContent text.skipToNavigation
绝缘接头

世伟洛克® 绝缘接头

世伟洛克绝缘接头可隔离和保护监测仪器不受电流的影响,同时仍允许流体充分流动、保持仪器精度并降低仪器更换成本。

查看绝缘接头

世伟洛克绝缘接头将电气绝缘和流体密封这两个主要功能分开,从而保护仪器。模制热塑性绝缘材料具有优异的电气、化学和抗紫外线性能以及低吸水率,可在各种工作和气候条件下保持绝缘强度和完整性。

绝缘接头通常安装在天然气管道监测站之前的引压管线上,可在允许流体完全流过的同时中断阴极电流。可检测世伟洛克®卡套管接头或锥形管螺纹端接 (NPT/BSP) 可直接连接到卡套管或公称管系统,从而减少了安装时间。

是否对绝缘接头有疑问?

联系当地专家

ダイエレクトリック継手のカテゴリー

ユニオン

ユニオン

Swagelok®ダイエレクトリック継手を使用すると、流体流量を制限することなく、モニタリング用計器を電流による影響から絶縁し、保護することができます。

绝缘接头目录

查找详细的产品信息,包括结构材料、额定压力和温度、选购件及配件。

带有防泄漏世伟洛克<sup>®</sup> 卡套管接头的流体系统

世伟洛克® 卡套管接头的优势

世伟洛克卡套管接头采用成熟的设计、精密的制造以及优质的原材料,旨在满足您对安全性和可靠性的预期。

发现优势

世伟洛克为您精心准备的产品、服务和解决方案

已经拧紧的世伟洛克卡套接头
接头简介:识别螺纹尺寸和螺距

即使是有经验的专业人员也会遇到识别螺纹的困难。世伟洛克产品经理 Andy Hitchcock 解释如何使用游标卡尺、螺纹规和螺纹识别指南识别接头上的螺纹尺寸和螺距。

在石油钻井平台上作业的工人
利用压缩卡套接头优化中压油气应用

对于石油天然气领域平台上资产中的中压应用,了解压缩式接头与传统的锥面及螺纹连接相比如何提高安装速度并带来性能优势。

沈鼓集团股份有限公司的一名员工使用由世伟洛克部件构建的流体系统
沈鼓集团股份有限公司是如何提高系统安全性和可靠性的呢?

了解世伟洛克(上海)流体系统科技有限公司是如何帮助沈鼓集团股份有限公司在实现产品的一致性、可靠性和成本节省的同时,提高客户自身安全性和生产效率的。

스웨즈락 튜브 피팅의 적절한 설비를 확인하기 위해 간격 측정 검사기 사용
스웨즈락 튜브 피팅 설비

이 비디오는 일관성, 품질, 신뢰성에 대한 글로벌 명성을 얻은 스웨즈락 튜브 피팅 설비의 통합 단계들을 보여 줍니다.

절연 피팅 및 어댑터

절연 피팅은 천연가스 파이프라인의 모니터링 스테이션 전단의 임펄스 라인에 설치되어 충분한 유량을 허용하면서도 전류는 차단합니다. 탁월한 전기 저항, 화학 저항, 자외선 저항 및 낮은 수분 흡수율을 갖는 성형 열가소성 절연재가 광범위한 사용 조건과 기후 환경에서 절연 강도와 무결성을 유지합니다.

측정 가능한 스웨즈락 튜브 피팅 또는 경사 나사 연결구(NPT/BSP)는 튜빙 또는 파이프 시스템에 직접 연결을 가능하게 합니다.

このプロセスには数分間かかる場合があります。このままお待ちください。