Fittings
Fittings available with these specifications:
- 1/16 to 2 in. (2 to 50 mm)
- Straight, elbow, cross, tees, tube adapters, caps and plugs, replacement parts
- 316 stainless steel, 6-Moly, Alloy 400, Alloy 600, Alloy 625, Alloy 825, Alloy C-276, aluminum, brass, carbon steel, PFA, PTFE, Alloy 2507, titanium (grade 4)
- Maximum 1900 psig (130 bar) to 60 000 psig (4134 bar)
스웨즈락 현지 판매 및 서비스 센터에 추가 옵션이 있을 수 있습니다.
-
Tube Fittings and Adapters — Fusible Tube Adapters — ストレート型
스웨즈락 현지 판매 및 서비스 센터에 추가 옵션이 있을 수 있습니다.문의부품 번호(Part #)몸체 재질연결구 1 크기연결구 1 종류연결구 2 크기연결구 2 종류SS-6-FTA-160 316 ステンレス鋼 3/8 インチ Swagelok®チューブ・アダプター 1/4 インチ フュージブル・チューブ・アダプター SS-6-FTA-212 316 ステンレス鋼 3/8 インチ Swagelok®チューブ・アダプター 1/4 インチ フュージブル・チューブ・アダプター SS-6-FTA-255 316 ステンレス鋼 3/8 インチ Swagelok®チューブ・アダプター 1/4 インチ フュージブル・チューブ・アダプター
매장 위치로 구입 가능한 제품 보기
시간