ダイヤフラム・バルブ — 超高純度用締め切り型ダイヤフラム・バルブ、DPシリーズ
以下の仕様のバルブを取り揃えています:
- サイズ:1/4 インチ(6 mm)
- –23~65°C
- 316L VIM-VARステンレス鋼
- 1.72~21.0 MPa
Your local authorized Swagelok sales and service center may have additional options.
-
ダイヤフラム・バルブ — 超高純度用締め切り型ダイヤフラム・バルブ、DPシリーズ — モジュラー・サーフェス・マウント(アクチュエーター付き)
Your local authorized Swagelok sales and service center may have additional options.Contact UsPart #Body MaterialConnection 1 SizeConnection 1 TypeConnection 2 SizeConnection 2 Type6LVV-MSM-DP-2-P-C 316L VIM/VARステンレス鋼 - - - - -
ダイヤフラム・バルブ — 超高純度用締め切り型ダイヤフラム・バルブ、DPシリーズ — ストレート型、手動式アクチュエーター
Your local authorized Swagelok sales and service center may have additional options.Contact UsPart #Body MaterialConnection 1 SizeConnection 1 TypeConnection 2 SizeConnection 2 Type6LVV-DPBW4-P 316L VIM/VARステンレス鋼 1/4 インチ チューブ突き合わせ溶接 1/4 インチ チューブ突き合わせ溶接 6LVV-DPC233P-C 316L VIM/VARステンレス鋼 1/4 インチ 回転可能型おすVCR® メタル・ガスケット式面シール 1/4 インチ めすVCR®メタル・ガスケット式面シール 6LVV-DPFR4-P 316L VIM/VARステンレス鋼 1/4 インチ 面シール(メタル・ガスケット式)めすVCR 1/4 インチ 面シール(メタル・ガスケット式)めすVCR 6LVV-DPFR4-P1 316L VIM/VARステンレス鋼 1/4 インチ 面シール(メタル・ガスケット式)めすVCR 1/4 インチ 面シール(メタル・ガスケット式)めすVCR 6LVV-DPFR4-P-GR 316L VIM/VARステンレス鋼 1/4 インチ 面シール(メタル・ガスケット式)めすVCR 1/4 インチ 面シール(メタル・ガスケット式)めすVCR 6LVV-DPLFR4-P 316L VIM/VARステンレス鋼 1/4 インチ 面シール(メタル・ガスケット式)めすVCR 1/4 インチ 面シール(メタル・ガスケット式)めすVCR 6LVV-DPLVR4-P 316L VIM/VARステンレス鋼 1/4 インチ 面シール(メタル・ガスケット式)おすVCR 1/4 インチ 面シール(メタル・ガスケット式)おすVCR 6LVV-DPMR4-P 316L VIM/VARステンレス鋼 1/4 インチ 回転可能型おすVCR継手 1/4 インチ 面シール(メタル・ガスケット式)回転可能型おすVCRねじ 6LVV-DPS4 316L VIM/VARステンレス鋼 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 6LVV-DPS6M 316L VIM/VARステンレス鋼 6 mm Swagelok®チューブ継手 6 mm Swagelok®チューブ継手 6LVV-DPTFR4-P 316L VIM/VARステンレス鋼 1/4 インチ 面シール(メタル・ガスケット式)めすVCR 1/4 インチ 面シール(メタル・ガスケット式)めすVCR 6LVV-DPVR4-P 316L VIM/VARステンレス鋼 1/4 インチ 面シール(メタル・ガスケット式)おすVCR 1/4 インチ 面シール(メタル・ガスケット式)おすVCR 6LVV-DPVR4-P1 316L VIM/VARステンレス鋼 1/4 インチ 面シール(メタル・ガスケット式)おすVCR 1/4 インチ 面シール(メタル・ガスケット式)おすVCR -
ダイヤフラム・バルブ — 超高純度用締め切り型ダイヤフラム・バルブ、DPシリーズ — ストレート型、アクチュエーター付き
Your local authorized Swagelok sales and service center may have additional options.Contact UsPart #Body MaterialConnection 1 SizeConnection 1 TypeConnection 2 SizeConnection 2 Type6LVV-DPA111P-C 316L VIM/VARステンレス鋼 1/4 インチ チューブ突き合わせ溶接 1/4 インチ チューブ突き合わせ溶接 6LVV-DPBW4-P-C 316L VIM/VARステンレス鋼 1/4 インチ チューブ突き合わせ溶接 1/4 インチ チューブ突き合わせ溶接 6LVV-DPFR4-P-C 316L VIM/VARステンレス鋼 1/4 インチ 面シール(メタル・ガスケット式)めすVCR 1/4 インチ 面シール(メタル・ガスケット式)めすVCR 6LVV-DPFR4-P-O 316L VIM/VARステンレス鋼 1/4 インチ 面シール(メタル・ガスケット式)めすVCR 1/4 インチ 面シール(メタル・ガスケット式)めすVCR 6LVV-DPFR4-P1-C 316L VIM/VARステンレス鋼 1/4 インチ 面シール(メタル・ガスケット式)めすVCR 1/4 インチ 面シール(メタル・ガスケット式)めすVCR 6LVV-DPHVR4-P-C 316L VIM/VARステンレス鋼 1/4 インチ 面シール(メタル・ガスケット式)おすVCR 1/4 インチ 面シール(メタル・ガスケット式)おすVCR 6LVV-DPMR4-P-C 316L VIM/VARステンレス鋼 1/4 インチ 面シール(メタル・ガスケット式)回転可能型おすVCRねじ 1/4 インチ 面シール(メタル・ガスケット式)回転可能型おすVCRねじ 6LVV-DPR11P-C 316L VIM/VARステンレス鋼 1/4 インチ チューブ突き合わせ溶接 1/4 インチ チューブ突き合わせ溶接 6LVV-DPS4-C 316L VIM/VARステンレス鋼 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 6LVV-DPS6M-C 316L VIM/VARステンレス鋼 6 mm Swagelok®チューブ継手 6 mm Swagelok®チューブ継手 6LVV-DPVR4-P-C 316L VIM/VARステンレス鋼 1/4 インチ 面シール(メタル・ガスケット式)おすVCR 1/4 インチ 面シール(メタル・ガスケット式)おすVCR 6LVV-DPVR4-P1-C 316L VIM/VARステンレス鋼 1/4 インチ 面シール(メタル・ガスケット式)おすVCR 1/4 インチ 面シール(メタル・ガスケット式)おすVCR 6LVV-DPFR4-P-CM 316L VIM/VARステンレス鋼 1/4 インチ 面シール(メタル・ガスケット式)めすVCR 1/4 インチ 面シール(メタル・ガスケット式)めすVCR 6LVV-DPC111P-C 316L VIM/VARステンレス鋼 1/4 インチ チューブ突き合わせ溶接 1/4 インチ チューブ突き合わせ溶接 6LVV-DPL11P-C 316L VIM/VARステンレス鋼 1/4 インチ チューブ突き合わせ溶接 1/4 インチ チューブ突き合わせ溶接 6LVV-DPS4-O 316L VIM/VARステンレス鋼 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 6LVV-DPVR4-P-O 316L VIM/VARステンレス鋼 1/4 インチ 面シール(メタル・ガスケット式)おすVCR 1/4 インチ 面シール(メタル・ガスケット式)おすVCR 6LVV-DPTVR4-P 316L VIM-VARステンレス鋼 1/4 インチ 面シール(メタル・ガスケット)おすVCR 1/4 インチ 面シール(メタル・ガスケット)おすVCR 6LVV-DPVFR4-P-C 316L VIM-VARステンレス鋼 1/4 インチ 面シール(メタル・ガスケット)めすVCR 1/4 インチ 面シール(メタル・ガスケット)めすVCR 6LVV-DPBW4-P1-C 316L VIM/VARステンレス鋼 1/4 インチ チューブ突き合わせ溶接 1/4 インチ チューブ突き合わせ溶接
Product Availability by Store Location
Hours