VCO®Oリング式面シール継手 — スペアー・パーツ/アクセサリー
以下の仕様のVCO® Oリング式面シール継手用スペア・パーツ/アクセサリーを取り揃えています:
- ブラインドめすナット、めすナット
- サイズ:1/4~1 インチ
- 316ステンレス鋼、真ちゅう
担当のスウェージロック指定販売会社では、その他のオプションに対応している場合がございます。
-
型番ボディ材質コネクション1 サイズコネクション1 タイプコネクション2 サイズコネクション2 タイプ
SS-8-VCO-4-BL 316 ステンレス鋼 1/2 インチ - - - SS-4-VCO-4-BL 316 ステンレス鋼 1/4 インチ - - - -
型番ボディ材質コネクション1 サイズコネクション1 タイプコネクション2 サイズコネクション2 タイプ
B-4-VCO-4 真ちゅう 1/4 インチ めすVCO Oリング式面シール継手 - - B-8-VCO-4 真ちゅう 1/2 インチ めすVCO Oリング式面シール継手 - - SS-12-VCO-4 316 ステンレス鋼 3/4 インチ めすVCO Oリング式面シール継手 - - SS-16-VCO-4 316 ステンレス鋼 1 インチ めすVCO Oリング式面シール継手 - - SS-4-VCO-4 316 ステンレス鋼 1/4 インチ めすVCO Oリング式面シール継手 - - SS-8-VCO-4 316 ステンレス鋼 1/2 インチ めすVCO Oリング式面シール継手 - -
ストアの所在地ごとの製品在庫
時間