Raccords filetés à extrémité conique — Capuchons et bouchons
Raccords disponibles avec ces caractéristiques :
- 1/4 à 1 po
- Acier inoxydable 316
- Moyenne et haute pression
- Pression maximale de 1378 bar (20 000 psig) à 4134 bar (60 000 psig)
Il se peut que votre point de vente et centre de services agréé Swagelok propose d’autres options.
-
コーン&スレッド継手 — キャップ/プラグ — プラグ
Il se peut que votre point de vente et centre de services agréé Swagelok propose d’autres options.ContactRéf. pièceMatériau du corpsDimension du raccordement 1Type du raccordement 1Dimension du raccordement 2Type du raccordement 2PL4M 316 ステンレス鋼 1/4 インチ おす中圧用コーン&スレッド - - PL6M 316 ステンレス鋼 3/8 インチ おす中圧用コーン&スレッド - -
Disponibilité des produits par lieu d’entreposage
Horaires