text.skipToContent text.skipToNavigation
Raccords à étanchéité de surface avec joint torique VCO Swagelok

Raccords à étanchéité de surface avec joint torique VCO® Swagelok

Les raccords à étanchéité de surface avec joint torique VCO® Swagelok se caractérisent par un joint métal sur élastomère entièrement contenu dans le corps du raccord. Faciles et rapides à installer, ils assurent une parfaite étanchéité des systèmes à tubes, à tuyaux filetés ou soudés utilisés dans des applications industrielles générales ou haute pureté.

Voir des raccords VCO®

Les raccords VCO® Swagelok peuvent être utilisés à haute pression comme sous vide critique, sur une plage de température étendue. L’étanchéité est assurée par un joint torique captif entièrement contenu dans le corps du raccord pour une efficacité maximale, et favorisée par la finition lisse de la face de l’embout. Les joints toriques sont proposés dans divers matériaux afin de garantir leur compatibilité avec le fluide du système.

Nos raccords VCO® s’assemblent facilement, ce qui réduit grandement le temps d’installation et en fait le raccord idéal pour les situations dans lesquelles les composants nécessitent un remplacement ou un entretien fréquent. Comme ils ne nécessitent aucun dégagement axial lors de l’installation, ils peuvent également être utilisés dans des espaces exigus. En raison de leur conception, les raccords à étanchéité de surface présentent moins de zones de rétention du fluide et sont plus propres que les raccords pour tubes, d’où un moindre risque de contamination. C’est pourquoi les raccords VCO® Swagelok peuvent également être utilisés dans des applications haute pureté.

Besoin d’aide pour choisir des raccords ?

Contacter des spécialistes locaux

VCO® Oリング式面シール継手のカテゴリー

Pièces détachées et accessoires

Pièces détachées et accessoires

Assurez-vous d’une fiabilité et de performances optimales pour vos systèmes fluides avec nos composants de qualité. 

Unions

Unions

Raccords union à étanchéité de surface avec joint torique VCO® – tés, coudes à 90°, droits – pour former des raccordements étanches dans des applications critiques. Disponibles dans plusieurs matériaux et diamètres.

おすコネクター

おすコネクター

Ces connecteurs mâles possèdent un joint torique maintenu dans une rainure située sur la face du connecteur et qui va créer un joint étanche en venant s’appuyer contre la surface de l’embout.

めすコネクター

めすコネクター

VCO継手のめすコネクターは振動疲労に強く、漏れの無いシールを形成します。さまざまなサイズを選ぶことができます。

グランド

グランド

グランドによってOリングが圧縮されて変形することで、確実なシールが形成されます。

バルクヘッド

バルクヘッド

バルクヘッドはさまざまなスペースにフィットし、幅広い温度範囲において真空気密シールを形成します。

Catalogues des raccords à étanchéité de surface avec joint torique VCO

Trouver des informations détaillées sur nos produits – matériaux de fabrication, pressions et températures nominales, options, accessoires, etc.

Un système fluide construit avec des raccords pour tubes étanches Swagelok<sup>®</sup>

Les avantages du raccord pour tube Swagelok®

Avec une conception qui a fait ses preuves et une fabrication précise à partir de matières premières de qualité supérieure, les raccords pour tubes Swagelok sauront répondre à vos plus hautes attentes en matière de sécurité et de fiabilité.

Découvrir les avantages

Des ressources Swagelok sélectionnées pour vous

Raccords pour tubes Swagelok filetés
Introduction aux raccords : déterminer le diamètre et le pas d’un filetage

Même les professionnels les plus aguerris peuvent avoir des difficultés à déterminer un filetage. Andy Hitchcock, responsable produit chez Swagelok, explique comment déterminer le diamètre et le pas des filetages de vos raccords à l’aide d’un pied à coulisse, d’un peigne à filet et d’un guide de détermination des filetages.

Des ouvriers sur une plateforme pétrolière
Optimiser des applications pétrolières et gazières mettant en œuvre des moyennes pressions avec des raccords à compression

Pour des applications moyenne pression dans des installations pétrolières et gazières de surface, découvrez les avantages des raccords à compression par rapport aux traditionnels raccords filetés à extrémité conique en termes de vitesse d’installation et de performance.

Un employé de Shenyang Blower Works utilise un système fluide construit avec des composants Swagelok
Une sécurité et une fiabilité accrues pour Shenyang Blower Works Group

Découvrez comment Swagelok Shanghai a aidé Shenyang Blower Works Group Corporation à faire faire des économies à ses clients grâce à des équipements plus fiables, tout en améliorant la sécurité de ses installations et le rendement de sa production.

Utilisation d’un calibre de contrôle pour vérifier qu’un raccord pour tube Swagelok a été installé correctement
Installation des raccords pour tubes Swagelok

Cette vidéo montre toutes les étapes de l’installation des raccords pour tubes Swagelok – des raccords qui ont acquis dans le monde entier une réputation de qualité et de fiabilité sur la durée.

Ce processus peut prendre plusieurs minutes. Merci de patienter et de rester sur cette page.