Catalogs
Support System — Twin Support Weld Plate
Limit the effects of impulse and vibration on your tube or pipe delivery system with Swagelok tubing support kits.
Stainless Steel Seamless Tubing, Fractional, Metric, and Imperial Sizes
Features: Standard instrumentation tubing; 1/8 to 2 in. and 3 to 25 mm outside diameter; Marked to indicate size, material, specifications, and heat number
Similar Products
Part #
|
Body Material
|
Tube OD
|
Length
|
Bend Radius
|
|
---|---|---|---|---|---|
304-S1T-WP | 304 ステンレス鋼 | - | 長さ:1.42 インチ(36.1 mm) | - | View Product |
304-S1T-WPM | 304 ステンレス鋼 | - | 長さ:37 mm(1.46 インチ) | - | View Product |
304-S3T-WP | 304 ステンレス鋼 | - | 長さ:2.76 インチ(70.1 mm) | - | View Product |
Контакт
Если у вас есть вопросы об этом изделии, обратитесь в местный авторизованный центр продаж и сервисного обслуживания. Его сотрудники также могут рассказать вам о сопутствующих услугах, которые помогут вам обеспечить максимальную окупаемость инвестиций.