text.skipToContent text.skipToNavigation
оболочки шлангов

Оболочки шлангов Swagelok®

Различные варианты оболочек шлангов Swagelok обеспечивают дополнительную защиту от скручивания, абразивного истирания, коррозии, экстремальных значений температуры среды и воздействия ультрафиолетового излучения.

Запросить дополнительные сведения о шланговых оболочках

Для защиты от перекручивания, абразивного истирания или специфичного материала шланги Swagelok предусматривают разнообразные оболочки согласно требованиям вашей системы:

Преимущества МатериалТемпература
Огнеупорная наружная оболочка Обеспечивает теплоизоляцию от перепадов температур внутри системы, устойчив к воздействию большого количества гидравлических жидкостей и смазочных масел Стеклоткань от –65 до 500°F (от –53 до 260°C), кратковременный контакт с пламенем до 2000°F (1093°C)
Термовтулка Создает барьер для недопущения контакта со шлангом, защищает от брызг сварки и воздействия ультрафиолетового излученияСтекловолоконная оплетка До 1000°F (537°C)
Армированный защитный кожух Имеет высокую гибкость и защищает от скручивания и абразивного истиранияСмещается, гибкая нержавеющая сталь 302 От –325 до 750°F (от –200 до 398°C)
Спиральный кожух Имеет высокую гибкость, и защищает от абразивного истиранияСпиральный пластик из полиэтилена высокой плотности (HDPE) от –180 до 250°F (от –117 до 121°C)
Пружинный ограничитель Имеет высокую гибкость и защищает от скручивания и абразивного истиранияСпиральная нержавеющая сталь 302 от –325 до 850°F (от –200 до 454°C)

Оболочки не изменяют технических данных шлангов. Получите больше информации в наших видеоматериалах.

Поговорить со специалистом по шлангам

Hose and Flexible Tubing Catalogs

Locate detailed product information, including materials of construction, pressure and temperature ratings, options, and accessories.

Swagelok hose management services engineer

Swagelok® Hose Advisory Services

Learn how to enhance your hose selection, installation, inspection, and maintenance procedures to improve hose life and performance, reducing costs in the process.

Read About Hose Management

Swagelok Resources Curated for You

Swagelok hose and flexible tubing
3 Steps to Hose Safety & Lower Plant Costs

Industrial hose safety is often deprioritized during regular plant maintenance. It is important hoses receive the attention they deserve—leaks and wear can put your facility at risk. Learn tips to avoid dangerous situations while lowering plant costs.

Industrial hose maintenance
How an Industrial Hose Maintenance Plan Could Save Your Plant Thousands

Knowing the proper time to replace your industrial hoses can save your plant thousands in maintenance costs. Learn how to evaluate your systems and develop a preventive maintenance plan to manage the health of your hoses.

industrial hose replacement material considerations
Industrial Hose Replacement: Core Tube Material Considerations

When selecting an industrial hose, the first place to start is the core tube—the hose’s innermost layer. Learn how to select the ideal hose for your application with information on core tube materials & wall construction from the experts at Swagelok.

Industrial hose reinforcement types
How to Select the Right Hose Reinforcement

Industrial hoses typically contain critical reinforcement layers that contribute to longevity and performance. Learn about different reinforcement layer types and which is best suited for different fluid system applications.

Этот процесс может занять несколько минут. Дождитесь его завершения и не покидайте страницу.