スウェージロックの測定機器
スウェージロックの液体やガスの測定機器(圧力計、トランスデューサー、センサー、流量計など)は操作や読み取りが容易で、ご要望に沿った正確な測定を行うことができます。
測定機器について問い合わせる安定した流体の流れを維持して プロセスの精度を高める には、流体の温度および圧力を正確に測定する必要があります。スウェージロックの流体およびガスの測定機器を使用すると、精度の高い測定を実現することができます。
- Swagelok®フロー・センサー FV4シリーズを使用すると、ガス・システム内の流量の増減を正確に検知することができます。スナップ動作式フロート機構を採用することで、確実な作動および正確な検知を実現しています。
- Swagelok圧力計を使用すると、一般産業、超高純度、サニタリーなどのアプリケーションにおいて、正確な圧力測定を行うことができます。さまざまな圧力範囲、目盛板の外径サイズ、接続部、取り付け形状の製品を取り揃えています。
- Swagelok圧力トランスデューサーを使用すると、一般産業アプリケーションにおいて、圧力の電子モニタリングを正確に行うことができます。多様なシステム要件に対応するべく、さまざまな圧力範囲、プロセスとの接続部、電気接続、出力信号の製品を取り揃えています。
- Swagelok面積式流量計の各目盛は流量テストに基づいた校正を行っているため、極めて正確な測定が可能です。
- Swagelok温度計は、らせん状に巻いたバイメタル(膨張率の異なる2枚の金属板を張り合わせたもの)を利用して温度を測定します。シリコーン・フリーのゲルで振動を吸収し、ケースを密封することでほこりや水分による内部部品の損傷を防止します。
- Swagelok制動内部機構付きバイメタル式温度計を使用する際は、感温部保護管の併用をお勧めします。感温部保護管を使用すると、加圧された、腐食性/高流速/高粘性、または研磨作用がある流体との接触によって生じる損傷から温度計を保護することができます。また、交換やメンテナンスの際に温度計を取り外した場合でも、プロセスやシステムに影響を与えません。
測定機器のカテゴリー
測定機器のカタログ
構成部品とその材質、使用圧力、使用温度、オプション、アクセサリーなど、製品に関する詳細情報につきましては、以下の資料をご参照ください。
Features: One device measures both pressure and temperature in near-real time; ANSI/ISA 76.00.02-compliant interface compatible with Swagelok® MPC series modular system or 1/4 in. Swagelok tube fitting end connections; IP64 ingress protection; ± 2 % full-scale pressure measurement accuracy; ± 4°F (± 2.2°C) absolute temperature measurement accuracy; Low-volume flow path and rapid purge bowl design dramatically reduce delay time in sample systems; Two analog putputs (0 to 5 V )for pressure and temperature
■ 精度:フル・スケールの61%(ASME B40.200準拠)/■ 目盛板:測定値の読み取りが容易/■ 制動内部機構:優れた耐振性/■ 材質:ステンレス鋼
Features: Monitor vacuum and positive system pressures up to 15 000 psi, 1000 bar, or 100 000 kPa; 2 1/2 in. (63 mm) dial size; Fits industry-standard 2 9/16 in. (65.0 mm) panel hole cutout
Features: ECE R110 approval for use on compressed natural gas vehicles; 50 and 63 mm (2 and 2 1/2 in.) dial sizes; Orifice: 0.023 in. (0.58 mm); Polycarbonate lens for additional protection; Transducer output available on 50 mm gauge with brass end connections
■ 目盛板の外径サイズ: 40 mm、50 mm/■ ASME B40.100に準拠した精度/■ エンド・コネクションの材質:316L VAR ステンレス鋼(PGUシリーズ)/■ 形状:背面取り付け用(センター接続)、下部取り付け用
■ ネットワーク制御されたパイロット・バルブ(最大6個)/■ LED インジケーターによりバルブの状態を表示/■ ねじエンド・コネクション(一次側/二次側/排気側)/■ Swagelok® モジュラー・プラットフォーム・コンポーネント(MPC)・システム/MPC非対応システムいずれとも統合が容易/■ ネットワーク・インターフェース:DeviceNet™/■ 保護クラス:IP64
■ 精度(限界点校正にて):≦0.5 %(スパン)(≦0.25 % BFSL)/■ 圧力の範囲や単位の選択が可能/■ さまざまな電気接続や出力信号の選択が可能/■ プロセス側への接続:フラッシュ・ダイヤフラム、Swagelok® チューブ・アダプターなど各種
■ 測定管の材質:ガラス、金属(防護)/■ 各目盛は流量テストに基づいた校正を行っており、極めて正確な測定が可能/■ さまざまなシステム要件にも柔軟に対応/優れた品質、耐久性、再現性/■ プロセス側への接続サイズ:1/8 インチから1 1/4 インチまで
Features: Senses increasing or decreasing flow in gas systems; Actuates an electrical switch at a predetermined flow range; Welded 316L SS construction; Working pressures up to 5000 psig (344 bar)
■ 目盛板の外径サイズ:40 mm、50 mm、63 mm、100 mm、115 mm、160 mm/■ ASME、EN、JIS の規格に準拠した精度/■ エンド・コネクション:Swagelok® チューブ・アダプターなど各種/■ 形状:背面取り付け用(センター接続)、背面取り付け用(オフセンター接続)、下部取り付け用/■ 材質:ステンレス鋼、強化サーモプラスチック(熱可塑性プラスチック)/■ 液体充填タイプもございます
小さなフットプリント(設置面積)ながら大きな影響力を持つ圧力計の不具合を検出する方法
今回は、圧力計の不具合の兆候を認識し、作業員へのリスクと修理費用がかさむダウンタイムを回避する方法を紹介します。
圧力計の不具合を防止するには関連資料/コラム記事
Common Causes and Costs of Fluid System Leaks
Fluid system leaks are a common occurrence in most plants. Learn how and why leaks occur, how to locate and test for them, and ultimately how to develop a strategy to address and reduce leaks plantwide.
How to Isolate Industrial Fluid Systems with Block Valves
The isolation of industrial fluid system lines prior to maintenance is vital to plant safety. One of the safest ways to isolate a fluid system line is to install two block valves. Learn how to design proper configurations for your system.
Do’s and Don’ts for Sampling System Accuracy
Follow these do’s and don’ts to obtain more accurate, representative samples from your industrial sampling system.
Process Measurement – Impulse Line Best Practices
It can be difficult to identify issues within your process instrumentation application if you focus solely on the transmitter. Learn how to solve problems within your process instrumentation line with tips and best practices from Swagelok.