Swagelok® 미니어처 모듈러 시스템
Swagelok 분석용 미니어처 모듈러 시스템으로 효율을 높이고 점유 공간을 줄여 보십시오. 이 모듈형 플랫폼 부품과 시스템은 설계 및 조립 시간을 단축하고 신뢰성 높은 결과를 산출합니다.
현지 전문가에게 문의Swagelok 미니어처 모듈러 시스템은 컴팩트 샘플링 및 공정 분석기 시스템용으로 설계되었으며, 공정 라인에서 실시간 분석 기능을 제공합니다. Swagelok 전문 지식이 뒷받침되는 이 시스템은 설계, 구축, 유지보수 시간을 줄여줍니다. 포함된 구성기 소프트웨어에서 전산화된 레이아웃 그리드를 사용하여 유체 시스템 설계와 조립을 간소화할 수 있습니다.
MPC 어셈블리는 컴팩트 인터페이스에서 신뢰성 높은 ANSI/ISA 76.00.02 호환 성능을 제공합니다. Swagelok 표면 마운트 부품은 기존 유체 시스템 부품과 동일한 높은 기준을 충족하며, 누설 없는 O-링을 사용하여 효율적인 유체 분배가 가능하도록 표면 마운트, 서브스트레이트, 매니폴드 유동 부품을 연결합니다.
사양
| 스트림 선택기 시스템(SSV 시리즈) |
|
| 스트림 선택, 방향 전환, 차단 밸브 어셈블리(TT2 및 T2 시리즈) | 1/16, 1/8, 1/4인치 및 3 mm Swagelok 튜브 피팅과 1/8인치 암나사 NPT 연결구로 시스템 다기능성을 촉진합니다 |
| 모듈형 플랫폼 부품(MPC) | ANSI/ISA 76.00.02 호환 구조, 38.2 mm(1.5인치) 플랫폼 |
미니어처 모듈러 시스템 카탈로그
구성 재질, 압력 및 온도 등급, 옵션, 액세서리를 포함한 자세한 제품 정보를 찾을 수 있습니다.
■ 1個のコンパクトなモジュール内に、ダブル・ブロック/ブリード(DBB)機能を搭載/■ NPT ねじやMPC(ANSI/ISA 76.00.02 準拠)に適合/■ 最高システム圧力:1.72 MPa(アクチュエーター作動圧力が0.28 MPaの場合)/■ 内蔵式フロー・ループにより、出口の流れが一定/■ 一目で開状態を確認できる大型のインジケーター・リング
■ 複数のバルブの組み合わせをユニット化したコンパクトなデザイン/■ 従来のシステムに比べ、チューブ接続部分を削減/■ スペースおよび取り付け時間を削減/■ 316ステンレス鋼製バルブおよびアクチュエーター内蔵
■ 1.5 インチ・サイズのプラットフォーム:ANSI/ISA 76.00.02に準拠したデザイン/■ 構成、組み立て、メンテナンスが容易/■ サーフェス・マウント・コンポーネント:バルブ、フィルター、流量計、レギュレーター、圧力計、デジタル式圧力/温度トランスデューサー、アダプター
■ 1.5 インチ・サイズのCシール・コンポーネント/■ バルブ アクチュエーター:手動式、空気式 タイプ:ダイヤフラム・シール・デザイン、ベローズ・シール・デザイン/■ レギュレーター(大流量用):手動式、プリセット式/シール:Cシール式(形状:1ポート、2ポート、3ポート)
모든 산업에 대응하는 맞춤형 제작
Swagelok에서 교육을 받은 전문가가 어떻게 귀사에 적합한 시스템을 설계하고 조립하여 유체 시스템 성능을 개선하고 시간을 절약할 수 있는지 알아보십시오.
필요한 지원 찾기고객별 맞춤 선별 Swagelok 리소스
分析計装システムで流体の状態を正しく表すサンプルを維持するためのヒント
分析計装システムで流体の状態を正しく表すサンプルを維持するのは容易なことではありません。今回は、分析機器システムにおける主な問題を特定し、適切なサンプルを得る方法を紹介します。
瀋陽ブロワー・ワークス・グループ、安全性と信頼性の向上を実現
瀋陽ブロワー・ワークス・グループ・コーポレーションは、スウェージロック上海のサポートによって、顧客のアプリケーションの一貫性、信頼性、コスト削減を実現したばかりか、自社の安全性および生産効率も向上させることができました。
光ファイバー装置メーカー、カスタマイズされたソリューションで効率アップを実現
ローゼンダール・ネクストロム社は、1980年代からスウェージロックのサポートを受けて、ビジネスを推進してきました。競合他社とは一線を画し、業界のトップを走り続けるローゼンダール・ネクストロム社のソリューション事例を紹介します。
カスタム流体システム・アセンブリーで増産を実現
高温用圧力逃がし弁システムの組み立てにSwagelokカスタム・ソリューションズを活用することで、製造プロセスのスピードアップ、人件費の削減、システムの品質確保を実現したシャルボノー・インダストリーズ社の事例を紹介します。