Systèmes de distribution de gaz Swagelok®
Les systèmes de distribution de gaz sont essentiels dans nombre d’installations industrielles, laboratoires de recherche ou sites de production. Un acheminement sûr, fiable et efficace des gaz là où on en a besoin est indispensable au bon fonctionnement d’une installation. Les systèmes de distribution de gaz ont pour fonction d’acheminer des gaz de manière sûre et efficace d’une source haute pression jusqu’à l’installation, à la pression et au débit requis par chaque application.
Contacter un spécialisteLes panneaux standard de distribution de gaz Swagelok sont livrés entièrement assemblés et testés. Réunis dans notre guide des applications, ils sont faciles à commander à l’aide d’une référence unique, ce qui réduira le temps nécessaire à vos ingénieurs pour spécifier et acquérir de nouveaux systèmes.
Sur nos panneaux modulaires, nous évitons autant que possible les raccordements filetés afin de limiter le nombre de points de fuite potentiels. Un étiquetage intuitif est par ailleurs apposé sur les panneaux afin d’en sécuriser et d’en simplifier à la fois l’utilisation et la maintenance. Ceux-ci bénéficient en outre de la garantie à vie limitée Swagelok.
En savoir plus sur les systèmes de distribution de gaz Swagelok®
Les systèmes de distribution de gaz Swagelok sont construits autour d’une ou de plusieurs étapes de régulation de la pression et peuvent comporter les quatre sous-systèmes suivants :
- Dispositif de raccordement à la source (DRS) Swagelok®
- Panneau de régulation de gaz (PRG) Swagelok®
- Centrale de commutation automatique (CCA) Swagelok®
- Dispositif de régulation au point d’utilisation (DRPU) Swagelok®
Dispositif de raccordement à la source (DRS) Swagelok®
Ce dispositif raccorde la source de gaz haute pression au système de distribution. Il est important qu’il comporte les composants (raccords bouteille, flexibles, tubes, filtres) et les fonctions (évent, purge, décharge) nécessaires pour faire en sorte que le gaz atteigne en toute sécurité le dispositif de régulation primaire ou une centrale de commutation automatique. Pour une seule bouteille de gaz, l’assemblage pourra se limiter à un simple flexible équipé d’un connecteur, tandis qu’un manifold comportant de multiples vannes et flexibles sera nécessaire s’il y a plusieurs bouteilles. Swagelok propose des options largement configurables pour purger ou évacuer les gaz lors d’un changement de bouteille – afin de toujours garantir la sécurité de l’opérateur – et offre en outre la possibilité d’évacuer le gaz de chaque ligne afin de maximiser la disponibilité.
Des conseillers Swagelok s’assureront qu’il ne manque aucun composant, que ceux-ci ont été correctement choisis de manière à limiter le nombre de raccordements, que les flexibles ne tombent pas au sol et que les supports sont en nombre suffisant. Nous pouvons également vous renseigner sur les gaz susceptibles d’imposer l’utilisation de flexibles particuliers.
Panneau de régulation de gaz (PRG) Swagelok®
Le PRG effectue la première détente du gaz provenant de la source et s’assure que le gaz est acheminé au bon débit jusqu’au prochain élément du système. L’abaissement de la pression est réalisé soit en une fois à l’aide d’un détendeur unique, soit en deux étapes à l’aide d’un dispositif à double détente.
Swagelok propose des panneaux modulaires faciles à entretenir, dont chaque pièce peut être démontée au niveau d’un raccordement, de sorte que le panneau n’a jamais besoin d’être extrait intégralement du système. Swagelok propose également en option un codage par couleurs du régulateur et des vannes si cela est nécessaire sur votre site. Swagelok peut également vous aider à voir où il est nécessaire d’installer un détendeur à double détente.
Centrale de commutation automatique (CCA) Swagelok®
La centrale de commutation automatique permet de basculer d’une source de gaz sur une autre sans interrompre l’alimentation. Le dispositif fonctionne avec deux régulateurs de pression dont les points de consigne sont décalés, de sorte que le système continue à fonctionner pendant le basculement d’une source de gaz sur l’autre. La centrale de commutation permet de fixer les points de consigne de manière à limiter la quantité de gaz restante dans les bouteilles.
En plus de garantir un point de basculement constant, le dispositif permet une régulation facultative de la pression en ligne si votre système comporte un régulateur en aval au point d’utilisation, ce qui permet d’éliminer le coût supplémentaire d’un régulateur au niveau de la CCA. Des spécialistes Swagelok peuvent aider votre équipe à mieux comprendre les fonctionnalités du système, à remédier à d’éventuels problèmes et à assurer la continuité des opérations.
Regarder une démonstration de la CCA
Dispositif de régulation au point d’utilisation (DRPU) Swagelok®
Le point d’utilisation correspond à la dernière étape dans la régulation de la pression du gaz avant que celui-ci ne soit utilisé. Le dispositif comporte généralement un régulateur de pression, un manomètre et une vanne d’isolement. Un DRPU offre un moyen pratique pour régler précisément la pression en fonction des besoins du banc d’essai ou de l’équipement utilisé.
Ce dispositif compact, uniformisé et fiable au point d’utilisation offre plusieurs possibilités de montage : plaque plate, par la base, par le haut ou mural. Un spécialiste Swagelok peut vous indiquer certaines économies à réaliser, par exemple, l’utilisation d’un PRG à simple détente pour réduire les coûts lorsque des variations de la pression dans la ligne entre le PRG et le DRPU sont acceptables.
Guías de Aplicaciones para la Distribución de Gas
Encuentre información detallada sobre nuestros ensamblajes.
Gas distribution systems work to deliver gases from a high-pressure source to the facility at the pressure and flow rate required by each application. Most often built around one or a series of pressure regulation steps, gas distribution systems can have four typical subsystems: Source Inlet Connection, Primary Gas Pressure Control, Automatic Changeover, and Point-of-Use. This guide provides information on Swagelok's gas distribution system offerings.
■ シンプルかつ効率的な方法で、サンプルを安全に採取することが可能/■ サンプルを分析に適した状態で保持/■ システム要件に合わせてカスタマイズ可能

Entender los Sistemas de Distribución de Gas Industrial
Añada eficiencia a sus operaciones conociendo los factores de diseño que influyen más directamente en la eficacia de los sistemas de distribución de gas industrial, incluida la facilidad para utilizarlos y mantenerlos.
Acceso a Documentación TécnicaRecursos Swagelok Elaborados para Vd.

Caso Práctico: 200 Líneas de Gas. 1 Solución integral.
Una importante empresa química británica utiliza varios gases especiales para realizar trabajos de investigación y desarrollo. La compañía aprovechó el programa de distribución de gas Swagelok para mejorar la seguridad de su sistema y conseguir nuevas eficiencias

Wie Sie mithilfe eines optimierten Gasverteilungssystems Ihre Wartungskosten reduzieren
Erfahren Sie, wie einfach zu bedienende Gasverteiler und optimierte Gasverteilungssysteme dazu beitragen, Wartungskosten in Laboren, Raffinerien und anderen Einrichtungen zu reduzieren.

Q&A: Wie Sie mit einer effizienteren Gasverteilung Kosten reduzieren und die Sicherheit erhöhen können
Erfahren Sie, was sich häufig negativ auf die Sicherheit und Effizienz Ihrer Gasverteilungssysteme auswirkt, und wie eine professionelle Überprüfung dieser Systeme sich langfristig lohnt.

Höhere Sicherheit und Effizienz in Gasverteilungssystemen
Gasverteilungssysteme sind in Laboren, Testzentren und industriellen Produktionseinrichtungen von entscheidender Bedeutung, um einen Betrieb bei maximaler Effizienz zu gewährleisten. Erfahren Sie mehr darüber, wie Sie Ihre Gasverteilungssysteme sicherer und zuverlässiger machen, Kosten senken und so die Weichen auf Erfolg stellen.