Ammoniak-Probenahmesystem von Swagelok®
Das Ammoniak-Probenahmesystem von Swagelok ermöglicht eine sicherere Probennahme von wasserfreiem Ammoniak, da die Exposition der Mitarbeiter gegenüber flüssigem und gasförmigem Ammoniak verringert wird. So werden einheitliche und deutlich schnellere Probenahmeprozesse gewährleistet und der Transport der Ammoniakproben durch die Anlage entfällt.
Einen Experten für Probenahme kontaktierenAmmoniak kommt in der Herstellung von Düngemitteln, Kunststoffen, Textilien, Erdöl und vielem mehr zum Einsatz. Um ammoniakinduzierte Spannungsrisskorrosion in Lagertanks und damit verbundene Probleme bei der Produktqualität zu vermeiden, muss anhand einer regelmäßigen Probenahme sichergestellt werden, dass der Wassergehalt im Produkt zwischen 0,2 % und 0,5 % liegt.
Das geschlossene Probenahmesystem für Ammoniak wurde speziell von Swagelok entwickelt, um die gängigen Probleme bei der Entnahme von Ammoniakproben zu vermeiden. Das Ammoniak-Probenahmesystem von Swagelok zeichnet sich durch verschiedene Merkmale aus:
- Abgeschlossene Probenhalterungen: Ausgestattet mit abgeschlossenen Probenhalterungen, bietet das System eine höhere Sicherheit, da die Expositionsrisiken der Mitarbeiter sowie emissionsbedingte Umweltschädigungen minimiert werden. Durch die geschlossene Probenahme werden die PSA-Anforderungen für Bediener reduziert. Das gläserne Design ermöglicht eine visuelle Prüfung des Probenzustands. Es ist mit einfacher oder doppelter Halterung erhältlich.
- Vorgekühlte Probenröhrchen: Mithilfe von kaltem Ammoniak wird in einem Kältebad die Wärme aus der Halterung und dem Probenröhrchen abgeleitet, sodass eine exzessive Verdampfung und damit Probleme im Hinblick auf die Probengenauigkeit vermieden werden. Der Füllstand des Kältebads wird über ein höher gelegenes Ablaufröhrchen kontrolliert. Bei der Befüllung des Kältebads wird altes Ammoniak aus der Leitung entfernt, sodass eine frische Probe entnommen werden kann. Über das Ammoniak-Fast-Loop-Modul werden die Probenahmeventile gekühlt, während die Probenahmeleitungen über konzentrische Schläuche vorgekühlt werden.
- Halbautomatisierte Dosierung: Für eine verbesserte Abfüllung ist das Probenröhrchen mit einer Verschlusskappe ausgestattet. Bei Befüllung des Probenröhrchens wird mithilfe der Verschlusskappe sichergestellt, dass eine präzise Probenmenge entnommen wird. Die Verschlusskappe wird oben auf das Röhrchen aufgesetzt und dient zur Kontrolle des Füllstands. Überschüssige Mengen fließen in das Kältebad ab, sodass eine einheitliche Probengröße gewährleistet ist. Die Probenröhrchen sind in Größen von 100 ml oder 250 ml erhältlich.
- Bedienung mit einem Handgriff: Für eine einfache Bedienung und zur Vermeidung von Bedienfehlern wird die Probenahme mit einem einzelnen Handgriff gesteuert. Über einen Zahnradmechanismus werden mit einem einzigen Handrad vier Ventile auf die folgenden Positionen eingestellt: „Aus“, „Spülung“, „Kühlung“ und „Probenahme“. Für eine noch bessere Kontrolle bei der Inbetriebnahme und Instandhaltung können optional zusätzliche Kontrollventile vorgesehen werden.
- Heizgerätesteuerung per Touchscreen: Das Heizgerät kann bequem per Touchscreen bedient werden, um einheitliche Ergebnisse zu erzielen und eine übermäßige Erwärmung zu vermeiden. Die benutzerfreundliche und intuitive Oberfläche mit Schritt-für-Schritt-Anleitungen sorgt dafür, dass Bedienerfehler auf ein Minimum reduziert werden.
Unsere erfahrenen Fluidsystemingenieure stimmen alle Analysegeräte optimal auf Ihre Spezifikationen ab. Alle Ammoniak-Probenahmesysteme von Swagelok werden gründlich geprüft und sind durch die eingeschränkte Nutzungsdauergarantie von Swagelok abgedeckt.
Erfahren Sie mehr über Sicherheit und Effizienz bei der Probenahme von Ammoniak
Überblick zu unseren Anwendungsleitfäden
Detaillierte Informationen zu unseren Baugruppen anfordern
This manual contains installation, operation, and maintenance information for the safe and effective operation of the Swagelok® Ammonia Sampler.
The Swagelok® ammonia sampler is a closed-loop sampling unit that minimizes exposure to the operator and introduces consistency into the sampling operation.
Services d’évaluation et de conseil Swagelok
Que vous ayez besoin de prélever des échantillons d’ammoniac ou de résoudre un problème en rapport avec un système fluide ou un système d’échantillonnage, des spécialistes Swagelok peuvent venir visiter vos installations pour vous aider à améliorer les performances opérationnelles, éliminer les problèmes potentiels de sécurité et d’environnement, et optimiser l’efficacité et l’efficience de vos systèmes.
Trouvez l’aide dont vous avez besoin concernant l’échantillonnageDes ressources Swagelok sélectionnées pour vous
Comment réduire les émissions aux points de prélèvement
Alors que les raffineries, les usines chimiques et d’autres installations industrielles cherchent de nouveaux moyens pour réduire les émissions fugitives, une stratégie peut s’avérer relativement simple et rentable : opter pour des systèmes d’échantillonnage en boucle fermée.
Ce qu’il faut faire ou éviter pour garantir la précision d’un système d’échantillonnage
Suivez ces consignes pour prélever des échantillons plus représentatifs et plus fiables à l’aide de votre système d’échantillonnage industriel.
Q&R sur l’ingénierie de terrain : découvrez comment une équipe technique parvient à améliorer les performances de systèmes fluides et de systèmes d’échantillonnage dans le monde entier
Les ingénieurs terrain Swagelok peuvent aider les exploitants de systèmes fluides et de systèmes d’échantillonnage à résoudre toutes sortes de problèmes allant des fuites à des échantillons non représentatifs. Voici tout ce que vous devez savoir sur les ingénieurs terrain Swagelok.
Your Industrial Fluid System Safety Checklist
Follow these best practices to enhance the safety of your industrial fluid system.