Tubes et accessoires pour tubes — Système de support
Système de support disponible avec ces caractéristiques :
- 6 à 25 mm (1/4 à 2 po)
- Matériau des supports des fixations : acier inoxydable 304 ou 316
- Polypropylène, acier inoxydable 303, 304 ou 316, acier au carbone, collier en acier inoxydable 316 avec garniture en polypropylène, polyamide, corps en acier inoxydable CF8M
Il se peut que votre point de vente et centre de services agréé Swagelok propose d’autres options.
-
Système de support — クッション付きクランプ・チューブ・サポート
Il se peut que votre point de vente et centre de services agréé Swagelok propose d’autres options.ContactRéf. pièceMatériau du corpsDiam. ext. du tubeLongueurRayon de cintrageS-TBC12 炭素鋼チューブ 3/4 インチ - - SS-TBC16 316ステンレス鋼製クランプ(ポリプロピレン製 クッション付き) 1 インチ - - SS-TBC4 316ステンレス鋼製クランプ(ポリプロピレン製 クッション付き) 1/4 インチ - - SS-TBC6 316ステンレス鋼製クランプ(ポリプロピレン製 クッション付き) 3/8 インチ - - SS-TBC8 316ステンレス鋼製クランプ(ポリプロピレン製 クッション付き) 1/2 インチ - - S-TBC4 炭素鋼チューブ 1/4 インチ - - S-TBC6 炭素鋼チューブ 3/8 インチ - - S-TBC8 炭素鋼チューブ 1/2 インチ - - SS-TBC12 316ステンレス鋼製クランプ(ポリプロピレン製 クッション付き) 3/4 インチ - - -
Système de support — Pクランプ・サポート
Il se peut que votre point de vente et centre de services agréé Swagelok propose d’autres options.ContactRéf. pièceMatériau du corpsDiam. ext. du tubeLongueurRayon de cintrageSS-TBP16 316 ステンレス鋼 1 インチ - - SS-TBP6 316 ステンレス鋼 3/8 インチ - - SS-TBP8 316 ステンレス鋼 1/2 インチ - - SS-TBP12 316 ステンレス鋼 3/4 インチ - - SS-TBP4 316 ステンレス鋼 1/4 インチ - - -
Système de support — 取り付け用レール
Il se peut que votre point de vente et centre de services agréé Swagelok propose d’autres options.ContactRéf. pièceMatériau du corpsDiam. ext. du tubeLongueurRayon de cintrage303-S0-R-3.3 303 ステンレス鋼 - 3.3 ft(1m) - 303-S0-R-6.6 303 ステンレス鋼 - 6.6 ft(2m) - -
Système de support — ボルト付きプラスチック製クランプ・チューブサポート
Il se peut que votre point de vente et centre de services agréé Swagelok propose d’autres options.ContactRéf. pièceMatériau du corpsDiam. ext. du tubeLongueurRayon de cintrage304-S1-PA-4T ポリアミド 1/4 インチ - - 304-S1-PP-10TM ポリプロピレン 10 mm - - 304-S1-PP-12TM ポリプロピレン 12 mm - - 304-S1-PP-4T ポリプロピレン 1/4 インチ - - 304-S1-PP-6T ポリプロピレン 3/8 インチ - - 304-S1-PP-6TM ポリプロピレン 6 mm - - 304-S1-PP-8TM ポリプロピレン 8 mm - - 304-S3-PA-16T ポリアミド 1 インチ - - 304-S3-PA-8T ポリアミド 1/2 インチ - - 304-S3-PP-10T ポリプロピレン 5/8 インチ - - 304-S3-PP-12T ポリプロピレン 3/4 インチ - - 304-S3-PP-14T ポリプロピレン 7/8 インチ - - 304-S3-PP-16T ポリプロピレン 1 インチ - - 304-S3-PP-16TM ポリプロピレン 16 mm - - 304-S3-PP-18TM ポリプロピレン 18 mm - - 304-S3-PP-25TM ポリプロピレン 25 mm - - 304-S3-PP-8T ポリプロピレン 1/2 インチ - - 304-S5-PP-20T ポリプロピレン 1 1/4 インチ - - 304-S5-PP-24T ポリプロピレン 1 1/2 インチ - - 316-S3-PP-8T ポリプロピレン 1/2 インチ - - -
Système de support — ツイン・ボルト付きプラスチック製クランプ・チューブサポート
Il se peut que votre point de vente et centre de services agréé Swagelok propose d’autres options.ContactRéf. pièceMatériau du corpsDiam. ext. du tubeLongueurRayon de cintrage304-S3T-PP-8T ポリプロピレン 1/2 インチ - - 304-S1T-PP-10TM ポリプロピレン 10 mm - - 304-S1T-PP-4T ポリプロピレン 1/4 インチ - - 304-S1T-PP-6T ポリプロピレン 3/8 インチ - - 304-S1T-PP-6TM ポリプロピレン 6 mm - - 304-S3T-PP-12T ポリプロピレン 3/4 インチ - - 304-S3T-PP-16T ポリプロピレン 1 インチ - - -
Système de support — ツイン・サポート用溶接プレート
Il se peut que votre point de vente et centre de services agréé Swagelok propose d’autres options.ContactRéf. pièceMatériau du corpsDiam. ext. du tubeLongueurRayon de cintrage304-S1T-WP 304 ステンレス鋼 - 長さ:1.42 インチ(36.1 mm) - 304-S1T-WPM 304 ステンレス鋼 - 長さ:37 mm(1.46 インチ) - 304-S3T-WP 304 ステンレス鋼 - 長さ:2.76 インチ(70.1 mm) - -
Système de support — ボルト付きプラスチック製 クランプ・パイプ・サポート
Il se peut que votre point de vente et centre de services agréé Swagelok propose d’autres options.ContactRéf. pièceMatériau du corpsDiam. ext. du tubeLongueurRayon de cintrage304-S3-PP-8P ポリプロピレン 1/2 インチ - - 304-S5-PP-12P ポリプロピレン 3/4 インチ - - 304-S5-PP-16P ポリプロピレン 1 インチ - - 304-S5-PP-20P ポリプロピレン 1 1/4 インチ - - 304-S6-PP-24P ポリプロピレン 1 1/2 インチ - - 304-S6-PP-32T ポリプロピレン 2 インチ - - -
Système de support — チューブ・サポート・ストリップ
Il se peut que votre point de vente et centre de services agréé Swagelok propose d’autres options.ContactRéf. pièceMatériau du corpsDiam. ext. du tubeLongueurRayon de cintrageMS-TSS-4 ポリプロピレン 1/4 インチ - - MS-TSS-6 ポリプロピレン 3/8 インチ - - MS-TSS-8 ポリプロピレン 1/2 インチ - - -
Système de support — ボルト付き プラスチック製 クランプ・チューブ・サポート(スタッキング)
Il se peut que votre point de vente et centre de services agréé Swagelok propose d’autres options.ContactRéf. pièceMatériau du corpsDiam. ext. du tubeLongueurRayon de cintrage304-S1-PP-4T-ST ポリプロピレン 1/4 インチ - - 304-S1-PP-6T-ST ポリプロピレン 3/8 インチ - - 304-S3-PP-8T-ST ポリプロピレン 1/2 インチ - - -
Système de support — 溶接プレート
Il se peut que votre point de vente et centre de services agréé Swagelok propose d’autres options.ContactRéf. pièceMatériau du corpsDiam. ext. du tubeLongueurRayon de cintrage304-S1-WP 304 ステンレス鋼 - 長さ:1.42 インチ(36.1 mm) - 304-S1-WPM 304 ステンレス鋼 - 長さ:36 mm(1.42 インチ) - 304-S3-WP 304 ステンレス鋼 - 長さ:1.97 インチ(50.0 mm) - 304-S5-WP 304 ステンレス鋼 - 長さ:2.76 インチ(70.1 mm) - 304-S6-WP 304 ステンレス鋼 - 長さ:3.46 インチ(87.9 mm) - -
Système de support — 溶接プレート(横長タイプ)
Il se peut que votre point de vente et centre de services agréé Swagelok propose d’autres options.ContactRéf. pièceMatériau du corpsDiam. ext. du tubeLongueurRayon de cintrage304-S1-WPE 304 ステンレス鋼 - 長さ:2.52 インチ(64.0 mm) - 304-S1-WPEM 304 ステンレス鋼 - 長さ:64 mm(2.52 インチ) - 304-S3-WPE 304 ステンレス鋼 - 長さ:3.07 インチ(78.0 mm) - 304-S5-WPE 304 ステンレス鋼 - 長さ:3.94 インチ(100 mm) - 304-S6-WPE 304 ステンレス鋼 - 長さ:4.57 インチ(116 mm) - -
Système de support — ストラット・ナット
Il se peut que votre point de vente et centre de services agréé Swagelok propose d’autres options.ContactRéf. pièceMatériau du corpsDiam. ext. du tubeLongueurRayon de cintrageSS-S0-SNM 316 ステンレス鋼 - - - S-S0-SN 炭素鋼チューブ - - - S-S0-SNM 炭素鋼チューブ - - - SS-S0-SN 316 ステンレス鋼 - - - -
Système de support — レール・ナット
Il se peut que votre point de vente et centre de services agréé Swagelok propose d’autres options.ContactRéf. pièceMatériau du corpsDiam. ext. du tubeLongueurRayon de cintrageSS-S0-RN CF8M - - - SS-S0-RNM CF8M - - - -
Système de support — ボルト付き プラスチック製 クランプ・チューブ・サポート(ツイン)
Il se peut que votre point de vente et centre de services agréé Swagelok propose d’autres options.ContactRéf. pièceMatériau du corpsDiam. ext. du tubeLongueurRayon de cintrage304-S1T-PP-12TM ポリプロピレン 12 mm - -
Disponibilité des produits par lieu d’entreposage
Horaires