text.skipToContent text.skipToNavigation

Kugelhahn, Edelstahl, Serie 60, dreiteilig, 1/4 Zoll NPT-Innengewinde, Sitze aus verstärktem PTFE, Verriegelungshebel

3-piece 316 SS ball valve, 1/4 in. FNPT, reinforced PTFE seats, locking lever handle, 2200 PSIG rating, for reliable shutoff in general service.

Part #: SS-62TF4-JL

Specifications

Attribute Value
Ball/Stem Material Edelstahl
Body Material Edelstahl 316
Cleaning Process Standardreinigung und -verpackung (SC-10)
Connection 1 Size 1/4 Zoll
Connection 1 Type NPT Innengewinde
Connection 2 Size 1/4 Zoll
Connection 2 Type NPT Innengewinde
CV Maximum 3.8
Fastener Material Edelstahl 316
Flange Seal Material Fluorkautschuk FPM
Flow Pattern 2-Wege, Absperr, Gerade
Handle Color Schwarz
Handle Style Schlosswinkel Edelstahlhebel
Low Emissions Certified Ja
Room Temperature Pressure Rating 151 BAR bei 37 °C /2200 PSIG bei 100 °F
Seat Material Reinforced PTFE
Seat Spring Material Edelstahl 316
Service Class Allgemeines
Stem Bearing Material Alloy X-750
Testing Prüfung nach WS-22
eClass (4.1) 37010401
eClass (5.1.4) 37010401
eClass (6.0) 37010401
eClass (6.1) 37010401
eClass (10.1) 37010401
UNSPSC (4.03) 40141607
UNSPSC (10.0) 40141607
UNSPSC (11.0501) 40141607
UNSPSC (13.0601) 40141607
UNSPSC (15.1) 40141607
UNSPSC (17.1001) 40141607
2-Way Straight Pattern

Quarter-turn ball valves offer versatile actuation and are available in multiple alloys. A range of configurations are available, including optional vent porting.

Contacto

Si tiene preguntas sobre este producto, contacte con su centro local autorizado de ventas y servicio. También pueden informarle sobre los servicios de apoyo para ayudarle a sacar el máximo partido a su inversión.


Selección fiable de un producto:

El diseñador y usuario del sistema deben revisar la documentación técnica para asegurar una correcta selección de producto. Al seleccionar un producto, habrá que tener en cuenta el diseño global del sistema para conseguir un servicio seguro y sin problemas. El diseñador de la instalación y el usuario son los responsables de la función del componente, de la compatibilidad de los materiales, de los rangos de operación apropiados, así como de la operación y mantenimiento del mismo.

Warning: Swagelok-Produkte oder -Bauteile, die nicht den industriellen Entwicklungsnormen entsprechen, einschließlich Swagelok Rohrverschraubungen und Endanschlüsse nicht durch die anderer Hersteller austauschen oder mit den Produkten oder Bauteilen anderer Hersteller vermischen.

Kugelhahn, Edelstahl, Serie 60, dreiteilig, 1/4 Zoll NPT-Innengewinde, Sitze aus verstärktem PTFE, Verriegelungshebel

Part #: SS-62TF4-JL
View Catalog

3-piece 316 SS ball valve, 1/4 in. FNPT, reinforced PTFE seats, locking lever handle, 2200 PSIG rating, for reliable shutoff in general service.

Add To Favorites

Catalogs

2-Way Straight Pattern
Quarter-turn ball valves offer versatile actuation and are available in multiple alloys. A range of configurations are available, including optional vent porting.

Specifications

SS-62TF4-JL — Kugelhahn, Edelstahl, Serie 60, dreiteilig, 1/4 Zoll NPT-Innengewinde, Sitze aus verstärktem PTFE, Verriegelungshebel

Attribute Value
Ball/Stem Material Edelstahl
Body Material Edelstahl 316
Cleaning Process Standardreinigung und -verpackung (SC-10)
Connection 1 Size 1/4 Zoll
Connection 1 Type NPT Innengewinde
Connection 2 Size 1/4 Zoll
Connection 2 Type NPT Innengewinde
CV Maximum 3.8
Fastener Material Edelstahl 316
Flange Seal Material Fluorkautschuk FPM
Flow Pattern 2-Wege, Absperr, Gerade
Handle Color Schwarz
Handle Style Schlosswinkel Edelstahlhebel
Low Emissions Certified Ja
Room Temperature Pressure Rating 151 BAR bei 37 °C /2200 PSIG bei 100 °F
Seat Material Reinforced PTFE
Seat Spring Material Edelstahl 316
Service Class Allgemeines
Stem Bearing Material Alloy X-750
Testing Prüfung nach WS-22
eClass (4.1) 37010401
eClass (5.1.4) 37010401
eClass (6.0) 37010401
eClass (6.1) 37010401
eClass (10.1) 37010401
UNSPSC (4.03) 40141607
UNSPSC (10.0) 40141607
UNSPSC (11.0501) 40141607
UNSPSC (13.0601) 40141607
UNSPSC (15.1) 40141607
UNSPSC (17.1001) 40141607
Select a New Product with Similar Specs

Resources

Drawings
2D

Two-dimensional renderings are available for this product. Download the CAD file.

3D

Three-dimensional renderings are available for this product. Download the CAD file.

Sales Drawing

Sales drawings are available for this product. Download the files.

Similar Products

Part #
Body Material
Connection 1 Size
Connection 1 Type
Connection 2 Size
Connection 2 Type
B-62TF4 真ちゅう 1/4 インチ NPTめねじ 1/4 インチ NPTめねじ View Product
B-63TF8 真ちゅう 1/2 インチ NPTめねじ 1/2 インチ NPTめねじ View Product
B-63TS10 真ちゅう 5/8 インチ Swagelok®チューブ継手 5/8 インチ Swagelok®チューブ継手 View Product
B-63TS8 真ちゅう 1/2 インチ Swagelok®チューブ継手 1/2 インチ Swagelok®チューブ継手 View Product
B-65TF12 真ちゅう 3/4 インチ NPTめねじ 3/4 インチ NPTめねじ View Product
B-65TF16 真ちゅう 1 インチ NPTめねじ 1 インチ NPTめねじ View Product
S-65TF16 炭素鋼チューブ 1 インチ NPTめねじ 1 インチ NPTめねじ View Product
SS-62EF4 316 ステンレス鋼 1/4 インチ NPTめねじ 1/4 インチ NPTめねじ View Product
SS-62PS4-5228 316 ステンレス鋼 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 View Product
SS-62TF4 316 ステンレス鋼 1/4 インチ NPTめねじ 1/4 インチ NPTめねじ View Product
SS-62TF4RT 316 ステンレス鋼 1/4 インチ ISO管用テーパーめねじ 1/4 インチ ISO管用テーパーめねじ View Product
SS-62TS10MM 316 ステンレス鋼 10 mm Swagelok®チューブ継手 10 mm Swagelok®チューブ継手 View Product
SS-62TS4 316 ステンレス鋼 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 View Product
SS-62TS4-JK 316 ステンレス鋼 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 View Product
SS-62TS4-JL 316 ステンレス鋼 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 View Product
SS-62TS4-JLK 316 ステンレス鋼 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 View Product
SS-62TS6 316 ステンレス鋼 3/8 インチ Swagelok®チューブ継手 3/8 インチ Swagelok®チューブ継手 View Product
SS-62TS6-JK 316 ステンレス鋼 3/8 インチ Swagelok®チューブ継手 3/8 インチ Swagelok®チューブ継手 View Product
SS-62TS6-JL 316 ステンレス鋼 3/8 インチ Swagelok®チューブ継手 3/8 インチ Swagelok®チューブ継手 View Product
SS-62TS6-JLK 316ステンレス鋼 3/8 インチ Swagelok® チューブ継手 3/8 インチ Swagelok® チューブ継手 View Product
SS-62TS6MM 316 ステンレス鋼 6 mm Swagelok®チューブ継手 6 mm Swagelok®チューブ継手 View Product
SS-62TS8 316 ステンレス鋼 1/2 インチ Swagelok®チューブ継手 1/2 インチ Swagelok®チューブ継手 View Product
SS-62TS8MM 316 ステンレス鋼 8 mm Swagelok®チューブ継手 8 mm Swagelok®チューブ継手 View Product
SS-62TSC8 316 ステンレス鋼 1/2 インチ サニタリー・クランプ継手 1/2 インチ サニタリー・クランプ継手 View Product
SS-62TVCR4 316ステンレス鋼 1/4 インチ VCR® メタル・ガスケット式面シール継手 1/4 インチ VCR® メタル・ガスケット式面シール継手 View Product
SS-62TW6T35-3 316 ステンレス鋼 3/8 インチ チューブ短管 3/8 インチ チューブ短管 View Product
SS-63ES8 316 ステンレス鋼 1/2 インチ Swagelok®チューブ継手 1/2 インチ Swagelok®チューブ継手 View Product
SS-63PF8-2839 316 ステンレス鋼 1/2 インチ NPTめねじ 1/2 インチ NPTめねじ View Product
SS-63PS8-2839 316 ステンレス鋼 1/2 インチ Swagelok®チューブ継手 1/2 インチ Swagelok®チューブ継手 View Product
SS-63TF6 316 ステンレス鋼 3/8 インチ NPTめねじ 3/8 インチ NPTめねじ View Product
SS-63TF8 316 ステンレス鋼 1/2 インチ NPTめねじ 1/2 インチ NPTめねじ View Product
SS-63TF8-33C 316 ステンレス鋼 1/2 インチ NPTめねじ 1/2 インチ NPTめねじ View Product
SS-63TF8-JK 316 ステンレス鋼 1/2 インチ NPTめねじ 1/2 インチ NPTめねじ View Product
SS-63TF8-JL 316 ステンレス鋼 1/2 インチ NPTめねじ 1/2 インチ NPTめねじ View Product
SS-63TF8-LLK 316 ステンレス鋼 1/2 インチ NPTめねじ 1/2 インチ NPTめねじ View Product
SS-63TF8RT Edelstahl 316 1/2 Zoll Kegeliges ISO-Innengewinde 1/2 Zoll Kegeliges ISO-Innengewinde View Product
SS-63TS10 Edelstahl 316 5/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 5/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung View Product
SS-63TS12 Edelstahl 316 3/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 3/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung View Product
SS-63TS12-JK Edelstahl 316 3/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 3/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung View Product
SS-63TS12-JL Edelstahl 316 3/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 3/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung View Product
SS-63TS12MM Edelstahl 316 12 mm Swagelok® Rohrverschraubung 12 mm Swagelok® Rohrverschraubung View Product
SS-63TS16MM Edelstahl 316 16 mm Swagelok® Rohrverschraubung 16 mm Swagelok® Rohrverschraubung View Product
SS-63TS18MM Edelstahl 316 18 mm Swagelok® Rohrverschraubung 18 mm Swagelok® Rohrverschraubung View Product
SS-63TS6 Edelstahl 316 3/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 3/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung View Product
SS-63TS8 Edelstahl 316 1/2 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/2 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung View Product
SS-63TS8-33C Edelstahl 316 1/2 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/2 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung View Product
SS-63TS8-E Edelstahl 316 1/2 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/2 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung View Product
SS-63TS8-JK Edelstahl 316 1/2 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/2 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung View Product
SS-63TS8-JL Edelstahl 316 1/2 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/2 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung View Product
SS-63TS8-JLK Edelstahl 316 1/2 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/2 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung View Product
SS-63TS8-LLK Edelstahl 316 1/2 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/2 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung View Product
SS-63TS8-SC11 Edelstahl 316 1/2 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/2 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung View Product
SS-63TS8-T Edelstahl 316 1/2 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/2 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung View Product
SS-63TSW12T Edelstahl 316 3/4 Zoll Muffenschweißende 3/4 Zoll Muffenschweißende View Product
SS-63TSW8P Edelstahl 316 1/2 Zoll Rohrmuffenschweißende 1/2 Zoll Rohrmuffenschweißende View Product
SS-63TSW8T Edelstahl 316 1/2 Zoll Muffenschweißende 1/2 Zoll Muffenschweißende View Product
SS-63TVCR8 Edelstahl 316 1/2 Zoll VCR®-Verbindung mit Metalldichtscheibe 1/2 Zoll VCR®-Verbindung mit Metalldichtscheibe View Product
SS-65TF12 Edelstahl 316 3/4 Zoll NPT Innengewinde 3/4 Zoll NPT Innengewinde View Product
SS-65TF12-JL Edelstahl 316 3/4 Zoll NPT Innengewinde 3/4 Zoll NPT Innengewinde View Product
SS-65TF12RT Edelstahl 316 3/4 Zoll Kegeliges ISO-Innengewinde 3/4 Zoll Kegeliges ISO-Innengewinde View Product
SS-65TF16 Edelstahl 316 1 Zoll NPT Innengewinde 1 Zoll NPT Innengewinde View Product
SS-65TF16-JL Edelstahl 316 1 Zoll NPT Innengewinde 1 Zoll NPT Innengewinde View Product
SS-65TF16RT Edelstahl 316 1 Zoll Kegeliges ISO-Innengewinde 1 Zoll Kegeliges ISO-Innengewinde View Product
SS-65TS16 Edelstahl 316 1 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung View Product
SS-65TS16-JL Edelstahl 316 1 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung View Product
SS-65TS16-SC11 Edelstahl 316 1 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung View Product
SS-65TS25MM Edelstahl 316 25 mm Swagelok® Rohrverschraubung 25 mm Swagelok® Rohrverschraubung View Product
SS-65TSC16 Edelstahl 316 1 Zoll Sanitärflansch-Fitting 1 Zoll Sanitärflansch-Fitting View Product
SS-65TSW12P Edelstahl 316 3/4 Zoll Rohrmuffenschweißende 3/4 Zoll Rohrmuffenschweißende View Product
SS-65TSW16P Edelstahl 316 1 Zoll Rohrmuffenschweißende 1 Zoll Rohrmuffenschweißende View Product
SS-65TSW16T Edelstahl 316 1 Zoll Muffenschweißende 1 Zoll Muffenschweißende View Product
SS-67TF20 Edelstahl 316 1 1/4 Zoll NPT Innengewinde 1 1/4 Zoll NPT Innengewinde View Product
SS-67TF24 Edelstahl 316 1 1/2 Zoll NPT Innengewinde 1 1/2 Zoll NPT Innengewinde View Product
SS-67TS24 Edelstahl 316 1 1/2 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1 1/2 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung View Product
SS-67TSW24P Edelstahl 316 1 1/2 Zoll Rohrmuffenschweißende 1 1/2 Zoll Rohrmuffenschweißende View Product
SS-68TF32 Edelstahl 316 2 Zoll NPT Innengewinde 2 Zoll NPT Innengewinde View Product
SS-68TSW32P Edelstahl 316 2 Zoll Rohrmuffenschweißende 2 Zoll Rohrmuffenschweißende View Product

Contacto

Si tiene preguntas sobre este producto, contacte con su centro local autorizado de ventas y servicio. También pueden informarle sobre los servicios de apoyo para ayudarle a sacar el máximo partido a su inversión.

This process may take several minutes. Please be patient and remain on the page.