text.skipToContent text.skipToNavigation

황동 파이프 피팅, 파이프 플러그, 1/4인치 수나사 NPT

Part #: B-4-P

Specifications

Attribute Value
Body Material Brass
Cleaning Process Standard Cleaning and Packaging (SC-10)
Connection 1 Size 1/4 in.
Connection 1 Type Male NPT
Flow Restrictor No
eClass (4.1) 37030522
eClass (5.1.4) 37020517
eClass (6.0) 22560208
eClass (6.1) 37020517
eClass (10.1) 37020517
UNSPSC (4.03) 40142601
UNSPSC (10.0) 40173501
UNSPSC (11.0501) 40142313
UNSPSC (13.0601) 40173501
UNSPSC (15.1) 40173501
UNSPSC (17.1001) 40173501
Pipe Plugs

Seals off open pipe ends with a robust, pressure-rated closure—ideal for system isolation, testing, or future access points.

연락처

이 제품에 대해 질문이 있으시면, 현지 공식 판매 및 서비스 센터로 연락하시기 바랍니다. 또한 귀하의 투자가 최상의 것을 이끌어낼 수 있도록 도와 드릴 수 있는 지원 서비스에 대해 귀하에게 설명드립니다.


안전한 제품 선택

시스템 설계자와 사용자는 안전한 제품 선택을 위해 전체 카탈로그의 내용을 반드시 검토해야 합니다. 제품을 선택할 때, 안전하고 고장 없는 성능을 보장하기 위해서는 전체 시스템 설계를 고려해야 합니다. 제품의 기능, 재질의 호환성, 적절한 등급, 올바른 설비, 운영 및 유지보수는 시스템 설계자와 사용자의 책임입니다.

황동 파이프 피팅, 파이프 플러그, 1/4인치 수나사 NPT

Part #: B-4-P
View Catalog

Add To Favorites

Catalogs

Pipe Plugs
Seals off open pipe ends with a robust, pressure-rated closure—ideal for system isolation, testing, or future access points.

Specifications

B-4-P — 황동 파이프 피팅, 파이프 플러그, 1/4인치 수나사 NPT

Attribute Value
Body Material Brass
Cleaning Process Standard Cleaning and Packaging (SC-10)
Connection 1 Size 1/4 in.
Connection 1 Type Male NPT
Flow Restrictor No
eClass (4.1) 37030522
eClass (5.1.4) 37020517
eClass (6.0) 22560208
eClass (6.1) 37020517
eClass (10.1) 37020517
UNSPSC (4.03) 40142601
UNSPSC (10.0) 40173501
UNSPSC (11.0501) 40142313
UNSPSC (13.0601) 40173501
UNSPSC (15.1) 40173501
UNSPSC (17.1001) 40173501
Select a New Product with Similar Specs

Resources

Drawings
2D

Two-dimensional renderings are available for this product. Download the CAD file.

3D

Three-dimensional renderings are available for this product. Download the CAD file.

Sales Drawing

Sales drawings are available for this product. Download the files.

Similar Products

Part #
Body Material
Connection 1 Size
Connection 1 Type
Connection 2 Size
Connection 2 Type
2507-8-P-SG2 Super Duplex Stainless Steel 1/2 インチ NPTおねじ - - View Product
B-8-P Latón 1/2 pulg. NPT macho - - View Product
SS-12-P Acero inoxidable 316 3/4 pulg. NPT macho - - View Product
SS-16-P Acero inoxidable 316 1 pulg. NPT macho - - View Product
SS-1-P Acero inoxidable 316 1/16 pulg. NPT macho - - View Product
SS-2-P Acero inoxidable 316 1/8 pulg. NPT macho - - View Product
SS-2-P-RS Acero inoxidable 316 1/8 pulg. Rosca macho ISO paralela, alojamiento de junta recto - - View Product
SS-4-P Acero inoxidable 316 1/4 pulg. NPT macho - - View Product
SS-4-P-RS Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Rosca macho ISO paralela, alojamiento de junta recto - - View Product
SS-4-P-RT Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Rosca Macho ISO Cónica - - View Product
SS-6-P Acero inoxidable 316 3/8 pulg. NPT macho - - View Product
SS-6-P-RS Acero inoxidable 316 3/8 pulg. Rosca macho ISO paralela, alojamiento de junta recto - - View Product
SS-6-P-RT Acero inoxidable 316 3/8 pulg. Rosca Macho ISO Cónica - - View Product
SS-8-P Acero inoxidable 316 1/2 pulg. NPT macho - - View Product
SS-8-P-RS Acero inoxidable 316 1/2 pulg. Rosca macho ISO paralela, alojamiento de junta recto - - View Product
SS-8-P-RT Acero inoxidable 316 1/2 pulg. Rosca Macho ISO Cónica - - View Product

연락처

이 제품에 대해 질문이 있으시면, 현지 공식 판매 및 서비스 센터로 연락하시기 바랍니다. 또한 귀하의 투자가 최상의 것을 이끌어낼 수 있도록 도와 드릴 수 있는 지원 서비스에 대해 귀하에게 설명드립니다.

This process may take several minutes. Please be patient and remain on the page.