Swagelok®流体供給ヘッダー
Swagelok流体供給ヘッダー(FDH)は、ガスや液体を使用するさまざまなアプリケーションで一般的に使用されています。単一の流路に対して複数の出口があり、大型のブランチ継手と同じ働きをします。
詳細について問い合わせるLes collecteurs de distribution de fluide Swagelok sont des assemblages qui peuvent servir de manifolds de distribution ou de collecte. Doté d’une entrée à une extrémité, d’une évacuation à l’autre extrémité et plusieurs sorties latérales, le CDF est constitué de composants Swagelok pour une fiabilité accrue. Les diamètres disponibles sont 1 et 2 po.
Un corps de manifold extrudé de forme hexagonale permet un montage solide et empêche la torsion. Les emplacements standard des embranchements offrent une certaine flexibilité, dans la mesure où des sorties supplémentaires peuvent être ajoutées au CDF sans soudure. De plus, comme le CDF peut être commandé avec deux à seize branches de sortie avec ou sans vannes, les utilisateurs peuvent ajouter des orifices selon leurs besoins. Vous pouvez choisir parmi toute une gamme de vannes et de raccords d’extrémité de haute qualité fabriqués par Swagelok pour créer des manifolds à utiliser avec des pressions de service allant jusqu’à 206 bar (3000 psig). Des supports de montage positionnables par l’installateur.
En savoir plus sur les services d’assemblage de systèmes fluides Swagelok
Catalogues des collecteurs de distribution de fluide
Trouver des informations détaillées sur nos produits – matériaux de fabrication, pressions et températures nominales, options, accessoires, etc.
Versatile manifold for gas and liquid applications; Swagelok components for reliability; Fluid distribution headers can be connected inline to create longer lengths.
カスタム加工(すべての業界向け)
スウェージロックのトレーニングを受けた専門スタッフが、お客さまの手間を省き、流体システムのパフォーマンスを改善するべく、お客さまに合わせたシステムを設計し、組み立てを行います。
必要なサポートを探す関連資料/コラム記事
分析計装システムで流体の状態を正しく表すサンプルを維持するためのヒント
分析計装システムで流体の状態を正しく表すサンプルを維持するのは容易なことではありません。今回は、分析機器システムにおける主な問題を特定し、適切なサンプルを得る方法を紹介します。
瀋陽ブロワー・ワークス・グループ、安全性と信頼性の向上を実現
瀋陽ブロワー・ワークス・グループ・コーポレーションは、スウェージロック上海のサポートによって、顧客のアプリケーションの一貫性、信頼性、コスト削減を実現したばかりか、自社の安全性および生産効率も向上させることができました。
光ファイバー装置メーカー、カスタマイズされたソリューションで効率アップを実現
ローゼンダール・ネクストロム社は、1980年代からスウェージロックのサポートを受けて、ビジネスを推進してきました。競合他社とは一線を画し、業界のトップを走り続けるローゼンダール・ネクストロム社のソリューション事例を紹介します。
カスタム流体システム・アセンブリーで増産を実現
高温用圧力逃がし弁システムの組み立てにSwagelokカスタム・ソリューションズを活用することで、製造プロセスのスピードアップ、人件費の削減、システムの品質確保を実現したシャルボノー・インダストリーズ社の事例を紹介します。