text.skipToContent text.skipToNavigation

Search Results for "{0}"

Are you looking for product listings related to:

Your local authorized Swagelok sales and service center may have additional options.

You're Filtering By:
Filter By:
Подбор изделий с учетом требований безопасности:

Для того чтобы проектировщик системы и пользователь могли гарантированно выполнить подбор изделий с учетом требований безопасности, необходимо принять в рассмотрение дизайн системы и полный каталог продукции. При выборе изделий следует принимать во внимание всю систему в целом, чтобы обеспечить ее безопасную и бесперебойную работу. Соблюдение назначения устройств, совместимости материалов, надлежащих рабочих параметров, правильный монтаж, эксплуатация и обслуживание являются обязанностями проектировщика системы и пользователя.

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Запрещается совместное использование и замена продуктов или компонентов Swagelok, на производство которых не распространяются отраслевые стандарты проектирования (в том числе торцевых соединений трубных обжимных фитингов Swagelok), продуктами или компонентами других производителей.

  • フレキシブル・メタル・ホース、FJシリーズ

    フレキシブル・メタル・ホース FJシリーズを使用すると、高温の真空用途または透過が望ましくない一般アプリケーションにおいて、透過を低減することができます。 FJシリーズ・ホースは、汎用の316Lステンレス鋼製コンボルーティッド・コアのブレード・ホース(304ステンレス鋼製シングル・ブレード・レイヤー付き)で、ホースの耐圧性が向上しています。また、316Lステンレス鋼製ブレード(オプション)を選定すると、耐食性が高まります。コンボルーティッド・コアにより、柔軟性がありながらも、つぶれにくくなっています。 透過の詳細につきましては動画をご覧ください。 FJシリーズ・ホースのサイズは1/4~2 イン...

  • フレキシブル・チューブ

    Swagelokフレキシブル・チューブを使用すると、透明性、耐薬品性、高温や低圧に対する回復力が求められるアプリケーションにおいて、流体の安全かつ信頼性の高い移送を行うことができます。 耐薬品性に優れたPFAフレキシブル・チューブは、低圧のアプリケーション(最高使用圧力:1.89 MPa)において、Swagelok PFAチューブ継手および金属製Swagelokチューブ継手の両方に取り付けることができます。チューブは半透明のためシステム流体を目視で確認できるほか、内壁が滑らかなため、流れの制御やドレン性に優れています。 Swagelokビニール・チューブ LTシリーズは透明かつソフトで、柔軟性...

  • フロー・センサー

    Swagelok ® フロー・センサー FV4シリーズを使用すると、ガスの流れを正確に把握することができます。 Swagelok ® フロー・センサー FV4シリーズは、ガス・システム内のガス流量の増減を正確に検知します。FV4シリーズ・フロー・センサーではスナップ動作式フロート機構を採用しています。校正済みのオリフィスが流量の増減に伴ってフロート・ガイド内を上下に動くことで、正確にガスを検知します。オリフィス上部のフロートに内蔵された磁石によって、隣接するリード・スイッチの線を交互に導通させることで、流量の変化を検出します。 316Lステンレス鋼製の全溶接構造を採用することで...

  • 流体供給ヘッダー

    Swagelok流体供給ヘッダー(FDH)は、ガスや液体を使用するさまざまなアプリケーションで一般的に使用されています。単一の流路に対して複数の出口があり、大型のブランチ継手と同じ働きをします。 Swagelok流体供給ヘッダー(FDH)は、供給マニホールドまたは収集マニホールドとして機能する配管アセンブリーです。一端が入口、反対側がドレン、両側面に設けられた複数の出口を特徴としており、スウェージロック部品を使用して信頼性を高めています。サイズは、1 インチおよび2 インチです。 ボディは押し出し成型で側面が直角になっているため、確実に取り付けることができ、回転を防止します。ヘッダーにブランチ...

  • 真空断熱メタル・ホース 、FVシリーズ

    真空断熱メタル・ホース FVシリーズは、幅広い流体温度に対して優れた断熱性を発揮します。 真空断熱メタル・ホースFVシリーズは、独自の設計により、コンパクトなパッケージながら二種類の断熱性能レベルを実現し、真空断熱層により幅広い流体温度に対して優れた断熱性を発揮します。また独自の製造工程により、真空劣化の主な原因となる真空ポートを排除しています。FVシリーズ・ホースのその他の特徴と利点: 真空専用断熱材を多層断熱材で補強することで、放射熱にも対応 焼きなまし処理を施しているため、フィット・アンド・ステイ(接続-固定型)によるホース取り回しが容易 接液・接ガス部表面は316Lステンレス鋼製で、液...

  • ガス・ボンベ切り替え用レギュレーター

    KCMシリーズ・レギュレーターは、ガス供給源を自動的に切り替えることで継続したガス供給を実現し、ダウンタイム(停止時間)を削減します。 重要な一般産業アプリケーションにおいて、Swagelok ガス・ボンベ切り替え用 レギュレーター KCMシリーズを使用して、ひとつのガス供給源から別の供給源へ自動的に切り替えることで、継続したガス供給を実現し、ダウンタイム(停止時間)および人件費を削減することができます。KCMシリーズ・レギュレーターは、最小限のメンテナンスで信頼性の高いガス供給を実現します。コンボルーティッド非せん孔型ダイヤフラムを使用しているため、耐久性および圧力応答性に優れています。 仕...

  • ガス供給システム

    ガスの供給は、多くの産業、研究、生産施設において重要な機能です。ガスを安全、確実、効率的に必要な場所に供給することが、強固なオペレーションの基盤であると言っても過言ではありません。ガス供給システムを使用すると、高圧ガス供給源から各アプリケーションに必要な圧力および流量で施設にガスを供給することができます。 スウェージロックの標準的なガス供給パネルは、組み立て後にテストを行っています。アプリケーション・ガイドから単一の部品番号を選ぶだけで容易に注文可能なため、新システムの仕様検討や調達にかける時間を最小限に抑えることができます。 スウェージロックのモジュール式パネルは、ねじ接続部を最小限に抑える...

  • グラブ・サンプリング・システム

    Swagelokグラブ・サンプリング・システムをカスタマイズすることで、安全で効率の良いサンプル採取を行いつつ、特定のプラントのアプリケーション・ニーズを満たすことができます。さまざまな構成と高度な機能を備えたパネルを取り揃えています。 カスタマイズ可能、ローカルで設計/組み立てを行ったガス/液体用の信頼性の高いグラブ・サンプリング・パネル スウェージロックは、自由なカスタマイズが可能で、ローカルで組み立てやサポートを行った信頼性の高いグラブ・サンプリング・アセンブリーを提供しています。プロセス・ラインから液体またはガスのプロセスの状態を正しく表すサンプルを安全に採取するための高度な機能を備え...

  • 高性能スウェージング・ユニット、HVSUシリーズ

    Swagelok ® 高性能スウェージング・ユニット(HVSU)を使用すると、容易にSwagelokナットやフェルールをステンレス鋼チューブに予備締めすることができるため、信頼性の高いチューブ接続が実現します。 Swagelok ® 高性能スウェージング・ユニット(HVSU)を使用すると、Swagelokナットやフェルールを効率的かつ確実にステンレス鋼チューブに予備締めすることができます。HVSUは空気駆動/電子制御式のユニットで、先進 センサーを使用して締め付けプロセスを開始/停止するため、数多くのチューブ継手を使用するアプリケーションにおいて、正確かつ一貫した予備締め付けを...

  • ホース・カバー

    Swagelokホース・カバー(オプション)を使用すると、つぶれ、摩耗、腐食、流体の使用限度温度、紫外線の影響からホースを保護することができます。 各種ホース・カバーを使用することで、つぶれや摩耗、または特定の材料に対する保護など、システムのニーズに合わせてホースの保護を強化することができます: 特徴 材質 使用温度 ファイヤー・ジャケット 使用限度温度に達するまでシステム流体を断熱します。さまざまな作動油や潤滑油に対する耐性に優れています。 ファイバーグラス(編み込み) –53~260°C(短時間の火炎暴露では1093°Cまで) サーモスリーブ バリアを形成してホ...

This process may take several minutes. Please be patient and remain on the page.