Swagelok®ミニチュア・モジュラー・システム
Swagelok分析用ミニチュア・モジュラー・システムは、効率性の向上と設置面積の縮小を実現します。このモジュラー・プラットフォーム・コンポーネントやシステムを使用することで、設計や組み立てにかかる時間を短縮し、信頼性の高い結果を得ることができます。
専門スタッフに相談するSwagelokミニチュア・モジュラー・システムを、コンパクトなサンプリング・システムや小型プロセス分析システムとして使用すると、プロセス・ラインでの分析結果をリアルタイムで入手することができます。スウェージロックが培ってきた専門知識を基に開発したミニチュア・モジュラー・システムを使用することで、設計・組み立て・メンテナンスに要する時間を削減することができます。付属のコンフィギュレーター・ソフトウェアでコンピューターによるレイアウト・グリッドを作成することで、流体システムの設計および組み立てを簡素化することができます。
モジュラー・プラットフォーム・コンポーネント(MPC)は、コンパクトなインターフェースながらANSI/ISA 76.00.02に準拠した信頼性の高いパフォーマンスを発揮します。Swagelokサーフェス・マウント・コンポーネントは、従来のSwagelok流体システム部品と同様、高い基準を満たしており、サーフェス・マウント、サブストレート、マニホールド・フロー・コンポーネントをOリングで漏れのないようシールすることで、効率的な流体供給を実現します。
仕様
流路選択システム(SSVシリーズ) |
|
流路選択用/切り替え用/締め切り用バルブ・アセンブリー(TT2シリーズ/T2シリーズ) | 豊富なエンド・コネクション・タイプ(サイズ):Swagelokチューブ継手(1/16 インチ、1/8 インチ、1/4 インチ、3 mm)、NPTめねじ(1/8 インチ) |
モジュラー・プラットフォーム・コンポーネント(MPC) | 1.5 インチ・サイズのプラットフォーム:ANSI/ISA 76.00.02に準拠したデザイン |
ミニチュア・モジュラー・システムのカタログ
構成部品とその材質、使用圧力、使用温度、オプション、アクセサリーなど、製品に関する詳細情報につきましては、以下の資料をご参照ください。
SSV 시리즈; 소형의 단일 모듈인 더블블록앤블리드 (DBB) 기능 제공; 일반 NPT 및 ANSI/ISA 76.00.02 모두 호환 가능한 설계; 시스템 최대 압력 250 psig (17.2 bar) 에서 개폐 압력은 40 psig (2.8 bar); 일체형 루프는 일정한 출구 흐름을 유지; 열림 상태를 쉽게 확인할 수 있는 커다란 색상 표시 링
Features: Provide multiple valve operations in a single, compact unit; Require fewer tubing connections than conventional systems; Save cabinet space and installation time; Include 316 stainless steel valve and actuator
MPC 시리즈: ANSI/ISA 76.00.02에 준하는 설계, 38.2 mm(1.5 in. 플랫폼); 구성, 조립 및 유지보수가 간편; 밸브, 필터, 레귤레이터 및 압력 게이지 이외에 추가 표면 구성용 부품을 위한 어답터
Components: 1.5 in. (38.1 mm) C-seal modular design; Valves: manual and pneumatic diaphragm and bellows-sealed designs; Regulators: manual and preset, high-flow models; Gaskets: C-seal style for 1-, 2-, and 3-port configurations

모든 산업에 대응하는 맞춤형 제작
Swagelok에서 교육을 받은 전문가가 어떻게 귀사에 적합한 시스템을 설계하고 조립하여 유체 시스템 성능을 개선하고 시간을 절약할 수 있는지 알아보십시오.
필요한 지원 찾기고객별 맞춤 선별 Swagelok 리소스

분석 계장 시스템에서 샘플의 대표성을 유지하는 방법
분석 계장 시스템에서 샘플의 대표성을 유지하는 것은 쉽지 않습니다. Swagelok 전문가의 설명을 통해 샘플의 대표성이 손상될 때 발생하는 주요 문제를 식별하고 예방하는 방법에 대해 알아보십시오.

선양 고풍기 유한공사(Shenyang Blower Works Group)의 안전 및 신뢰성 개선 사례
선양 고풍기 유한공사(Shenyang Blower Works Group)가 안전과 생산 효율성을 개선하는 동시에, 일관성, 신뢰성, 고객 비용 절감을 실현할 수 있도록 Swagelok Shanghai가 어떻게 지원했는지 알아보십시오.

광섬유 장비 제조업체가 맞춤형 솔루션으로 효율을 높인 사례
로젠달 넥스트롬(Rosendahl Nextrom)은 1980년대부터 Swagelok에 의존하여 사업을 확장해왔습니다. 이 회사가 경쟁업체보다 앞서며 업계 리더 지위를 유지하도록 해준 솔루션에 대해 자세히 알아보십시오.

맞춤형 유체 시스템 어셈블리로 생산성 향상
Charbonneau Industries가 Swagelok 맞춤 솔루션의 사전 제작된 열 릴리프 밸브(thermal relief valve) 시스템을 통해 생산 시간을 단축하고, 인건비를 절감하며, 시스템 품질을 확보하여 핵심 역량에 집중할 수 있었던 방법을 알아보십시오.