text.skipToContent text.skipToNavigation
reguladores de presión para inertización de tanques

Reguladores de Presión para Inertización de Tanques Swagelok®

Diseñados para mantener una presión constante del gas inerte en aplicaciones especiales.

Obtenga Ayuda Seleccionando Reguladores

Los reguladores de inertización de tanques Swagelok son fundamentales para asegurar la seguridad de los operarios y personal cercano a los tanques de almacenamiento que contienen fluidos peligrosos. Mantienen niveles de presión consistentes de gases inertes en el espacio de vapor, evitando que escapen vapores peligrosos.

Los reguladores de inertización de tanques reducen los riesgos de seguridad asociados a los tanques sellados a presión.

  • Los reguladores serie TBRS permiten la entrada de gas en el tanque para mantener una presión constante, evitando el colapso durante el bombeo.
  • Los reguladores de contrapresión serie TBVS ventean el exceso de presión a los sistemas de recuperación de vapores, evitando emisiones accidentales.

Estos reguladores ofrecen un control preciso de la presión en las aplicaciones de inertización de tanques. Incorporan roscas de paso fino en los muelles de presión de consigna para mejorar el ajuste, un mecanismo sensor de diafragma de alta sensibilidad para una detección precisa de la presión y un lazo de retroalimentación externo que mejora el rendimiento del regulador. Además, están fabricados para soportar entornos difíciles, mediante el uso de acero inoxidable 316L para los tubos de retroalimentación, los cuerpos de los reguladores y las carcasas de los obturadores, lo que asegura la resistencia a la corrosión y una larga duración.

Especificaciones

Material Construcción en Acero inoxidable 316L
Tamaños de las Conexiones Finales 1/2, 1 y 2 pulg.
Presión de Servicio Hasta 16,0 bar (232 psig)
Rangos de Control de Presión 0,07 a 0,14 psig (2,0 a 4,0 pulg. H2O, 5 a 10 mbar) hasta 0,72 a 11,6 psig (20 a 321 pulg. H2O, 50 a 800 mbar)
Coeficiente de Caudal (Cv) 0,20; 0,30; 1,00
Temperatura de –20 a 100°C (–4 a 212°F)

Elija el Regulador Adecuado

Catálogos de Reguladores para Inertización de Tanques

Toda la información sobre los materiales de construcción, accesorios, presión y temperaturas nominales de nuestros reguladores para vaciado de tanques.

Generador de curvas de caudal para reguladores Swagelok

¿Necesita Ayuda para Seleccionar los Reguladores Adecuados?

Evalúe el rendimiento de distintos reguladores vaporizadores en diversas condiciones de aplicaciones utilizando nuestra herramienta de generación de curvas de caudal para reguladores.

Encuentre Su Regulador

Recursos para Reguladores Swagelok

Variación en la presión de entrada en los reguladores
Controlar la Variación en la Presión de Entrada (SPE, de Supply Pressure Effect) en un Regulador

La variación en la presión de entrada, también llamada dependencia, es una relación inversa entre las variables de las presiones de entrada y salida en un regulador. Aprenda a controlar este fenómeno en sus reguladores de presión con los consejos de Swagelok.

Reguladores Swagelok Serie RHPS
Cómo un Programa Exhaustivo de Ensayos Garantiza el Rendimiento Fiable de los Reguladores

¿Se ha preguntado qué tipo de pruebas se hacen a los productos diseñados para operar en condiciones extremas? Entre en los laboratorios, y siga el desarrollo de los reguladores industriales serie RHPS, clasificados para trabajar a temperaturas muy por debajo de cero.

Curva de caudal que demuestra el droop
Cómo Aplanar la Curva de Caudal de un Regulador para Reducir el Droop

El droop es un problema para todos los reguladores reductores de presión. Aprenda cómo minimizar el droop y aplanar la curva de caudal de un regulador con varias configuraciones de reguladores pilotados.

Reguladores utilizados para reducir el retardo
Cómo Utilizar un Regulador para Reducir el Retardo de Muestra en un Sistema de Instrumentación Analítica

El retardo es frecuentemente subestimado o incomprendido en los sistemas analíticos. Una forma de controlar el retardo es utilizar un regulador de control de presión. Vea cómo gestionar el retardo de su sistema analítico con estos consejos.

이 과정에 몇 분이 소요될 수 있습니다. 잠시 이 페이지에 머물러 주십시오.