text.skipToContent text.skipToNavigation
Needle Valve

Swagelok® Needle and Metering Valves

Swagelok needle valve and metering valves allow for precise flow control in a wide range of applications.

Needle Valves | Provide reliable flow control using a variety of stem designs, flow patterns, materials, and end connections
Metering Valves | Provide the ability to make fine adjustments to system flow across pressures and flow rates

View Needle and Metering Valves

Swagelok needle valves are available in a variety of configurations to allow users to find options that suit their performance needs and system designs. These needle valves provide reliable operation from basic, low-pressure instrumentation applications to corrosive, high-temperature, high-pressure applications. Swagelok needle valves are available with flow coefficients ranging from 0.12 to 2.4. They are also available with low emissions (Low-E) certification per API 624.

Swagelok metering valves are also available in a variety of configurations, are suitable for low- and high-pressure use, and can deliver accurate flow rate control in analytical, instrumentation, and research applications. They provide fine adjustments in applications demanding precise levels of flow, delivering flow coefficients from 0.004 to 0.16. Various handle options for metering valves allow for repeatable flow adjustments, enhanced control for setting flows, or flow setting adjustment with a screwdriver in low-pressure applications.

Select the Right Needle Valve for your Application

Contact Local Specialists

ニードル/メータリング・バルブ(微量流量調節用)のカテゴリー

Pièces détachées et accessoires

Pièces détachées et accessoires

Trouvez toutes sortes de pièces de rechange et d’accessoires – dispositifs de verrouillage, disques de rupture, kits de poignée, etc. – pour les vannes à pointeau et les vannes de réglage fin.

Vannes compactes pour manomètres

Vannes compactes pour manomètres

Conçues pour durer, accélérer l’installation et résister aux fuites afin d’assurer la sécurité dans les applications industrielles.

Vannes pour manomètres à chapeau vissé

Vannes pour manomètres à chapeau vissé

Les vannes pour manomètres à chapeau vissé permettent de raccorder et d’isoler des dispositifs de mesure du process afin de les protéger des chocs hydrauliques et des sautes de pression.

Vannes à poignée articulée

Vannes à poignée articulée

Découvrez des vannes à poignée articulée compactes à corps droit ou en angle, en acier inoxydable ou en laiton, à actionnement manuel ou pneumatique.

Vannes à pointeau pour usage intensif, séries N et HN

Vannes à pointeau pour usage intensif, séries N et HN

Les vannes à pointeau à chapeau union pour usage intensif possèdent une tige filetée en acier inoxydable qui améliore la durée de vie de la vanne ainsi qu’un boulon de presse-garniture qui permet d’effectuer des réglages en position ouverte.

ブローダウン・バルブ、6DBシリーズ

ブローダウン・バルブ、6DBシリーズ

316ステンレス鋼製ブローダウン・バルブは、安全性の高いユニオン・ボンネット構造、ならびに高温でも使用可能なGrafoil®製パッキンを採用しています。

ボンネット一体型ニードル・バルブ、O / 1 / 18 / 20 / 26 / D シリーズ

ボンネット一体型ニードル・バルブ、O / 1 / 18 / 20 / 26 / D シリーズ

ボンネット一体型ニードル・バルブは、ライブ・ロード式パッキンおよびコンパクトなデザインを採用しており、圧力が41.3 MPaまで、温度が315℃までの環境で最適なパフォーマンスを発揮します。

ミディアム・プレッシャー・ニードル・バルブ、NV / NVTシリーズ

ミディアム・プレッシャー・ニードル・バルブ、NV / NVTシリーズ

ミディアム・プレッシャー・ニードル・バルブ NVTシリーズ(ストレート型、アングル型)は無回転ステムを採用しており、最高使用圧力は413.4 MPaです。

メータリング・バルブ(微量流量調節用、S/M/31シリーズ

メータリング・バルブ(微量流量調節用、S/M/31シリーズ

Swagelok®メータリング・バルブ(ストレート型、アングル型)のボディ材質は、316ステンレス鋼または真ちゅうです。さまざまなエンド・コネクションやハンドルを選ぶことができます。

一般ユーティリティー用ニードル・バルブ、GU / F10 シリーズ

一般ユーティリティー用ニードル・バルブ、GU / F10 シリーズ

一般アプリケーションにおけるシステム流体の遮断に適しています。ステンレス鋼製無回転ステム式ニードルを採用し、漏れの無い締め切りおよび長寿命を実現します。

上昇プラグ型バルブ、4P/5Pシリーズ

上昇プラグ型バルブ、4P/5Pシリーズ

Les vannes d’arrêt à obturateur ascendant Swagelok® possèdent un embout de tige non rotatif qui assure une parfaite étanchéité ainsi qu’un passage direct qui permet un débit maximal et facilite le nettoyage.

高圧用ニードル・バルブ、Sno-Trik社410 / 445 / 645 / 945 シリーズ

高圧用ニードル・バルブ、Sno-Trik社410 / 445 / 645 / 945 シリーズ

Sno-Trikニードル・バルブは、高圧アプリケーションの要件を満たします(最高使用圧力:310.0 MPa)。漏れを検出できるウィープ・ホールが付いています。

Needle and Metering Valves Catalogs

Locate detailed product information, including materials of construction, pressure and temperature ratings, options, and accessories.

Swagelok flow coefficient (C<sub>v</sub>) calculator for valves

Calculate Flow Rate for the Right Valve Selection

Use our valve flow coefficient (Cv) calculator to chose a valve sized correctly for your needs.

Use the Tool

Swagelok Resources Curated for You

Valve selection for  fluid sampling systems
How to Select the Right Valves for Your Industrial Fluid System

Learn how to apply the practical STAMPED method to select the valves most suited to your industrial fluid or sampling system design applications.

Reducing fugitive emissions in the chemical and refining industries
Minimize the Costs of Fugitive Emissions with Low-E Valves

Fugitive emissions are a growing concern in the chemical and petroleum refining industry. Certified low-emissions (Low-E) valves can protect your facility and bottom line. Learn what they are, how they are tested, and how they can help you in this post.

Block valves in an industrial fluid system
How to Isolate Industrial Fluid Systems with Block Valves

The isolation of industrial fluid system lines prior to maintenance is vital to plant safety. One of the safest ways to isolate a fluid system line is to install two block valves. Learn how to design proper configurations for your system.

Cleanroom assembly of a Swagelok ALD20 UHP valve for semiconductor industry use
One New Valve. Three Reasons It Could Change Semiconductor Manufacturing

Find out how the latest innovation in atomic layer deposition (ALD) valve technology is changing the game for high-tech semiconductor manufacturers.

Needle and metering valves

Needle Valves

Swagelok needle valves are available in general utility service, integral-bonnet, screwed-bonnet, forged-body, toggle, severe-service union-bonnet, instrumentation blowdown, compact gauge, non-rotating stem, and rising plug valve configurations with pressure ratings up to 45 000 psig (3100 bar). Flow patterns include straight, angle, and cross, with actuation options including both manual and pneumatic.

Metering Valves

Swagelok metering valves deliver accurate flow rate control for low-, medium-, and high-flow applications. Flow patterns include straight, angle, cross, and double with pressure ratings up to 5000 psig (344 bar). Knurled, round, vernier, slotted, and adjustable-torque handle options allow for repeatable flow adjustments, enhanced control for setting flows, or flow setting adjustment with a screwdriver in your low-pressure applications.

Ce processus peut prendre plusieurs minutes. Merci de patienter et de rester sur cette page.