Swagelok® Kompakte Manometerventile
Kompakte Manometerventile ermöglichen eine schnelle und bequeme Installation sowie Wartung von Manometern bei geringem Gewicht und Platzbedarf.
Weitere InformationenDie kompakten Manometerventile von Swagelok sind für die Isolierung und Entlüftung von Manometern konzipiert. Sie bestehen aus einem Swagelok-Nadelventil der Serie 1 aus Edelstahl (ohne Schalttafelmutter) und einem integrierten Swagelok-Spülventil, ebenfalls aus Edelstahl.
Die kompakten Manometerventile von Swagelok, die für die Verwendung mit Swagelok Manometern mit Rohradapteranschlüssen entwickelt wurden, ermöglichen eine einfache Ausrichtung der Skala und reduzieren den Zeit und Kostenaufwand bei der Manometerinstallation. Mit den Endanschlüssen der Swagelok Rohrverschraubungen profitieren Anwender außerdem von einer verkürzten und damit weniger kostenintensiven Ventilmontage, einer robusten Rohrerfassung und guter Vibrationsbeständigkeit. Ein integriertes Spülventil macht eine Verschraubung überflüssig und reduziert so potenzielle Leckagestellen. Zum Schutz des Bedienpersonals und um eine versehentliche Demontage zu verhindern, ist die Spülkappe fest mit dem Ventilkörper verpresst. Die aus Edelstahl 316 gefertigte Konstruktion zeichnet sich durch Langlebigkeit und Korrosionsbeständigkeit aus.
Spezifikationen
| Betriebsdruck | Bis 275 bar (4.000 psig) |
| Temperatur | –53 bis 315 °C (–65 bis 600 °F) |
| Körperwerkstoff | Edelstahl 316 |
| Packungswerkstoff | PEEK |
| Endanschlüsse | Typ: Rohrverschraubung von Swagelok Größe: 1/2 Zoll, 12 mm |
Kontaktieren Sie uns, um mehr darüber zu erfahren, wie das kompakte Manometerventil von Swagelok die Installation und Wartung von Manometern vereinfachen kann.
Kompakte Manometerventilen—Kataloge
Hier finden Sie ausführliche Produktinformationen zu Werkstoffen, Druckstufen, Auslegungstemperaturen, Optionen und Zubehör.
Features: The Swagelok® compact gauge valve provides fast, convenient installation and installation and gauge maintenance in a lightweight package and smaller footprint than conventional assemblies.
Berechnung der Durchflussmenge für die Ventilauswahl
Mit unserem Cv-Rechner finden Sie die richtige Ventilgröße für Ihre Anforderungen.
Rechner nutzenSwagelok-Ressourcen für Sie zusammengestellt
Tipps zur richtigen Auswahl von Ventilen für industrielle Fluidsysteme
Erfahren Sie mehr über die praktische STAMPED-Methode und wie Sie die idealen Ventile für Ihr Fluid- oder Probenahmesystem auswählen.
Wie Sie kostspielige flüchtige Emissionen mithilfe von zertifizierten Ventilen reduzieren
In chemischen Anlagen und Erdölraffinerien stellen flüchtige Emissionen ein immer größeres Problem dar. Mit entsprechend zertifizierten Ventilen für geringe flüchtige Emissionen können Sie Ihren Betrieb schützen und Ihre Profitabilität optimieren. In diesem Beitrag stellen wir diese Ventile vor und gehen darauf ein, wie sie getestet werden und welche Vorteile sie bieten.
Wie die Shenyang Blower Works Group von sicheren und zuverlässigeren Prozessen profitiert
Erfahren Sie in diesem Beitrag, wie Swagelok Shanghai der Shenyang Blower Works Group Corporation dabei geholfen hat, gleichbleibend hochwertige, zuverlässige und kosteneffiziente Lösungen für Kunden zu entwickeln und dabei gleichzeitig die eigene Sicherheit und Produktionseffizienz zu optimieren.
Kleines Gerät mit großem Potenzial: So ermitteln und vermeiden Sie Fehler bei Manometern
Erfahren Sie mehr über die Anzeichen von Manometerausfällen und reduzieren Sie so Sicherheitsrisiken für Ihre Mitarbeiter sowie kostspielige Ausfallzeiten und Reparaturen.