text.skipToContent text.skipToNavigation
Faltenbalgventil

Faltenbalgventile von Swagelok®

Die Faltenbalgventile von Swagelok sind auf eine Senkung des Leckagerisikos ausgelegt und umfassen auch viele Optionen mit packungsloser oder geschweißter Abdichtung. In Anwendungsbereichen, in denen ein potenzieller Produktaustritt zum Schutz von Mitarbeitern und für einen reibungslosen Prozessablauf unbedingt vermieden werden muss, sorgen die Faltenbalgventile von Swagelok für einen zuverlässigen und leckdichten Systembetrieb.

Faltenbalgventile anzeigen

Die Faltenbalgventile von Swagelok sind in unterschiedlichen Ausführungen und Konfigurationen erhältlich und erlauben vielfältige Einsatzmöglichkeiten sowohl in allgemeinen als auch hochreinen Anwendungen. Optionen umfassen Dichtungen oder Schweißverbindungen zwischen Ventilkörper und Faltenbalg und Spindelspitzen, eine große Auswahl an Endanschlüssen und Durchflusskoeffizienten sowie die Möglichkeit der Schalttafel- oder Bodenmontage.

  • Die speziellen Faltenbalgventile von Swagelok mit Griffen zur mikrometergenauen Anpassung der Spindelposition in Schritten von lediglich 0,025 mm (0,001 in.) ermöglichen die präzise und wiederholbare Einstellung der Durchflussmenge.
  • Mit den kompakten Faltenbalgventilen für Umschaltanwendungen kann der Durchfluss manuell oder durch Federrückholung oder mit pneumatischen Antrieben mit doppelter Betätigung von einer Leitung zur anderen umgeschaltet werden.
  • Pneumatisch betriebene Hochdruck-Faltenbalgventile können für verschiedene Betriebsbedingungen bei hohen Betriebsdrücken und Temperaturen eingesetzt werden.
  • Für höchste Ansprüche an Zuverlässigkeit, Sicherheit und vielfältige Einsatzmöglichkeiten bietet Swagelok auch Faltenbalgventile mit einem sekundären Rückhaltesystem zur Vermeidung von Leckagen in die Atmosphäre.

Benötigen Sie Unterstützung bei der Auswahl von Faltenbalgventilen?

Unsere Experten vor Ort helfen Ihnen gerne weiter

Catégories de vannes à soufflet

Actionneurs pneumatiques

Actionneurs pneumatiques

Améliorez les performances de votre système avec des actionneurs pneumatiques de qualité pour vannes à soufflet, conçus pour offrir un contrôle fiable et précis des fluides. 

Manifolds multivannes à soufflet, série V3

Manifolds multivannes à soufflet, série V3

Constitué de vannes à soufflet, le manifold à trois vannes Swagelok® est destiné à des systèmes aux exigences élevées en matière de confinement du fluide.

Pièces détachées et accessoires

Pièces détachées et accessoires

Trouvez des composants de qualité conçus pour une compatibilité optimale. Pièces de rechange et accessoires pour les kits d’embout de tige, les kits de soufflet, les kits d’indicateur de position et les kits de joints.

Vanne à soufflet haute température avec garniture secondaire, série U

Vanne à soufflet haute température avec garniture secondaire, série U

Gagnez en fiabilité et en polyvalence avec les vannes à soufflet série U Swagelok®, qui disposent d’un système de confinement secondaire empêchant les fuites dans l’atmosphère. 

Vannes de réglage fin à soufflet, série BM

Vannes de réglage fin à soufflet, série BM

Les vannes de réglage fin à soufflet sont équipées d’un actionneur en acier inoxydable trempé, atteignent un débit maximal en six tours et sont dotées de poignées rainurées qui permettent d’effectuer des réglages à l’aide d’un tournevis.

Vannes à soufflet haute pression, série HB

Vannes à soufflet haute pression, série HB

Explorez les vannes à soufflet haute pression à actionnement pneumatique avec étanchéité entièrement métallique par rapport à l’atmosphère et pression nominale maximale dans les deux sens.

Vannes à soufflet haute pureté, série BN

Vannes à soufflet haute pureté, série BN

Découvrez des vannes haute pureté dont les caractéristiques – rétraction complète de la tige, actionnement sans à-coups, chapeau union – prolongent la durée de vie et améliorent la propreté de la vanne.

Vannes à soufflet pour commutation, série BY

Vannes à soufflet pour commutation, série BY

Découvrez la vanne à soufflet pour commutation série BY. Compacte et sans garniture, cette vanne est équipée d’un guide de tige en Torlon® pour une fermeture reproductible. 

Vannes à soufflet à usage général, séries B et H

Vannes à soufflet à usage général, séries B et H

Obtenez un arrêt fiable de l’écoulement d’un fluide avec des vannes à soufflet métallique de précision dotées d’une étanchéité corps-soufflet assurée par un joint ou par soudure et d’embouts de tige pour réguler le débit.

Faltenbalgventile—Kataloge

Hier finden Sie ausführliche Produktinformationen zu Werkstoffen, Druckstufen, Auslegungstemperaturen, Optionen und Zubehör.

Swagelok (C<sub>v</sub>)-Rechner zur Berechnung des Durchflusskoeffizienten für Ventile

Berechnung der Durchflussmenge für die Ventilauswahl

Mit unserem Cv-Rechner finden Sie die richtige Ventilgröße für Ihre Anforderungen.

Cv-Rechner nutzen

Ressourcenzentrum

Ventilauswahl für Probenahmesysteme
Tipps zur richtigen Auswahl von Ventilen für industrielle Fluidsysteme

Erfahren Sie mehr über die praktische STAMPED-Methode und wie Sie die idealen Ventile für Ihr Fluid- oder Probenahmesystem auswählen.

Wie sich flüchtige Emissionen in chemischen Anlagen und Raffinerien reduzieren lassen
Wie Sie kostspielige flüchtige Emissionen mithilfe von zertifizierten Ventilen reduzieren

In chemischen Anlagen und Erdölraffinerien stellen flüchtige Emissionen ein immer größeres Problem dar. Mit entsprechend zertifizierten Ventilen für geringe flüchtige Emissionen können Sie Ihren Betrieb schützen und Ihre Profitabilität optimieren. In diesem Beitrag stellen wir diese Ventile vor und gehen darauf ein, wie sie getestet werden und welche Vorteile sie bieten.

Absperrventile in industriellen Fluidsystemen
Was Sie bei der Isolierung industrieller Fluidsysteme mit Absperrventilen beachten müssen

Für die Sicherheit industrieller Fluidsysteme ist es unerlässlich, dass Rohrleitungen vor der Aufnahme von Wartungsarbeiten isoliert werden. Die Installation von zwei Absperrventilen stellt eine der sichersten Möglichkeiten dar, um Rohrleitungen in Fluidsystemen zu isolieren. Erfahren Sie, wie Sie Ihr System richtig konfigurieren.

Montage eines ALD20-UHP-Ventils von Swagelok für den Reinraumeinsatz in der Halbleiterindustrie
Kleines Ventil mit großer Wirkung: Warum ein neues Ventil die Halbleiterproduktion verändern könnte

Erfahren Sie mehr darüber, wie die neueste Innovation in der ALD-Ventiltechnologie neue Möglichkeiten für Hersteller modernster Halbleiter schafft.

Dieser Vorgang kann einige Minuten dauern. Bitte haben Sie etwas Geduld und bleiben Sie auf der Seite.