Soupapes de sécurité proportionnelles Swagelok®
Certifiées conformes à la DESP, les soupapes de sécurité proportionnelles série PRV offrent une protection contre les surpressions.
Prendre contact pour en savoir plusПропорциональные предохранительные клапаны серии PRV имеют пять диапазонов настройки рабочей пружины. Устройства настраивают, испытывают, фиксируют и маркируют для обеспечения требуемого значения. Они открываются постепенно, с ростом давления над величиной установки, и закрываются при снижении давления в системе ниже установки.
Кроме того, предохранительные клапаны серии PRV:
- Сертификация согласно требованиям PED 2014/68/EU, Категория IV
- имеют маркировку CE по условиям Директивы PED как предохранительный клапан согласно ISO-4126-1
Опциональные переходные торцевые соединения обеспечивают свободу действий при монтаже при различных настройках системы.
Технические характеристики
Рабочее давление | до 6000 psig (413 бар ман) |
Установка давления | От 145 до 6000 psig (от 10,0 до 413 бар ман) |
Материалы уплотнения | Фторуглерод FKM и нитрил |
安全型圧力逃がし弁のカタログ
構成部品とその材質、使用圧力、使用温度、オプション、アクセサリーなど、製品に関する詳細情報につきましては、以下の資料をご参照ください。
Features: Gas and liquid service; Working pressure: 6000 psig (413 bar); Set pressures from 145 to 6000 psig (10.0 to 413 bar); All 316L stainless steel construction; 1/4 through 1 in. NPT and ISO/BSP parallel thread end connections; Certified to PED 97/23/EC Category IV

関連資料/コラム記事

産業用流体システムに適したバルブを選定する方法
産業用流体システムやサンプリング・システムの設計アプリケーションに適したバルブを選定するためのSTAMPEDメソッドの適用方法を紹介します。

ブロック・バルブで一般産業用流体システムを遮断する方法
一般産業用流体システムのメンテナンスを行う際は、プラントの安全を確保するため、事前にラインを遮断する必要があります。流体システム・ラインを安全に遮断できる方法のひとつは、2個のブロック・バルブを並べて取り付ける方法です。今回は、システムに最適な構成を設計する方法を紹介します。

プロセス測定 – 導圧管のベスト・プラクティス
伝送器にだけ注目していても、プロセス計装ラインの問題発見は遠のくばかりです。今回は、プロセス計装ラインの問題解決に役立つスウェージロックのヒントとベスト・プラクティスを紹介します。

チームに適切なトレーニングを受けさせることで、製造スキルの格差を解消する
定年退職を控えたベテラン作業員の高齢化が進む産業界では、専門知識を持つ若い世代が必要とされています。効果的な流体システムのトレーニング・プログラムを構築する方法を紹介します。