text.skipToContent text.skipToNavigation
Válvulas de Diafragma Sin Muelles Swagelok Serie DE para Sistemas Modulares de Gas

Válvulas de Diafragma Sin Muelles para Sistemas Modulares de Gas Swagelok®

Las válvulas de diafragma sin muelles serie DE para sistemas modulares de gas son fáciles de instalar, ofrecen una indicación visual del sentido del caudal y tienen un diseño de asiento que mejora la estabilidad térmica.

Solicite Más Información

Las válvulas de diafragma sin muelles Swagelok serie DE están diseñadas para asegurar una fácil instalación, un rendimiento fiable y una pureza superior en los sistemas modulares de suministro de gas de ultra alta pureza.

Características Clave

  • El cuerpo de la válvula está hecho de acero inoxidable 316L VIM-VAR, lo que asegura una alta resistencia a la corrosión y el mantenimiento de los estándares de ultra alta pureza.
  • Diseñado para una integración perfecta con sistemas de gas modulares de 1,125 pulg. Sistemas modulares de gas con cierre en C o cierre en W
  • El asiento de PFA totalmente contenido mejora la pureza al evitar la contaminación y ofrece una estabilidad térmica mejorada en aplicaciones críticas.
  • Disponible en configuraciones de dos y tres puertos para satisfacer los requisitos de distintos sistemas.
  • Están disponibles con opciones de actuación neumática y manual, lo que ofrece flexibilidad en la operación al tiempo que mantiene un tamaño compacto.
  • El actuador está fijo en la orientación relativa al cuerpo de la válvula, asegurando una instalación consistente y minimizando el potencial de errores de alineación.
  • Los biseles en la salida del cuerpo de la válvula ofrecen una clara indicación visual del sentido del caudal, lo que facilita la instalación y la configuración del sistema.

Especificaciones

Presión de Servicio Vacío hasta 8,6 bar (125 psig)
Presión de Rotura > 220 bar (3200 psig)
Presión de Actuación Normalmente Cerrado: 4,1 a 8,2 bar (60 a 120 psig)
Normalmente Abierto y Normalmente Cerrado con Bloqueo Manual Integral: 4,1 a 6,2 bar (60 a 90 psig)
Temperatura –10 a 65°C (14 a 150°F)
Coeficiente de Caudal 0,3
Materiales del Cuerpo Acero inoxidable 316L VIM-VAR
Material del Diafragma Super aleación con base de cobalto
Conexiones Finales Tipo: Montaje modular superficial (MSM) de 1,125 pulg.
Configuraciones: 2 puertos y 3 puertos

Más Información sobre las Válvulas Serie DE

Catálogos de Válvulas de Diafragma Sin Muelles

Encuentre información detallada de producto, incluidos materiales de construcción, valores nominales de presión y temperatura, las opciones y los accesorios.

Calculateur de coefficient de débit (C<sub>v</sub>) Swagelok pour les vannes

Calculer le débit pour bien choisir une vanne

Utilisez notre calculateur de coefficient de débit (Cv) pour choisir une vanne d’une taille adaptée à vos besoins.

Utiliser l’outil

Les ressources de Swagelok sélectionnées pour vous

Sélection des vannes pour systèmes fluides
Comment choisir des vannes adaptées à un système fluide industriel

Découvrez comment choisir des vannes adaptées à vos systèmes fluides ou d’échantillonnage en suivant la méthode STAMPED.

Réduire les émissions fugitives dans les raffineries et l’industrie chimique
Réduire au minimum les coûts associés aux émissions fugitives avec des vannes à faibles émissions

Les émissions fugitives sont une préoccupation croissante dans les raffineries de pétrole et l’industrie chimique. Des vannes certifiées faibles émissions contribueront à protéger votre installation et à préserver les résultats de votre entreprise. Découvrez dans cet article comment ces vannes sont testées et en quoi elles peuvent vous être utiles.

Vannes d’arrêt dans un système fluide industriel
Comment isoler les lignes d’un système fluide industriel avec des vannes d’arrêt

Savoir isoler des lignes avant de procéder à la maintenance d’un système fluide industriel est essentiel pour la sécurité des installations. Un des moyens les plus sûrs pour isoler une ligne dans un système fluide consiste à installer deux vannes d’arrêt. Découvrez comment concevoir des configurations adaptées à votre système.

Assemblage en salle blanche d’une vanne ALD20 Swagelok destinée au secteur des semi-conducteurs
Une nouvelle vanne. Trois raisons pour lesquelles elle pourrait révolutionner le secteur des semi-conducteurs

Découvrez comment la dernière innovation dans le domaine des vannes pour dépôt par couche atomique (ALD) est en train de changer la donne pour les fabricants de semi-conducteurs haute technologie.

Este proceso puede durar varios minutos. Por favor, tenga paciencia y permanezca en la página.