Клапаны
Предлагаются клапаны со следующими характеристиками:
- От 1/16 до 2 дюймов (от 3 до 25 мм)
- От –325°F (–200°C) до 1200°F (648°C)
- Нерж. сталь 316, 316L или 316L VIM-VAR, латунь, нерж. сталь 316 с покрытием Xylan®, нерж. сталь, PTFE, 316L VAR, PCTFE, фторуглерод FKM, хромированная латунь с напылением серебра, сплав 400, PEEK, полипропилен, нерж. сталь 302, PFA, углеродистая сталь, Kalrez, нейлон, сплав C-276, elgiloy, этиленпропилен, фенопласт, полиимид, нерж. сталь 304, нерж. сталь 316 с отжигом для высокосернистой газовой среды, CF3M, полиамид
- От 50 фунтов на кв. дюйм, ман. (3,4 бара) до 60 000 фунтов на кв. дюйм, ман. (4134 бара)
В местном авторизованном центре продаж и сервисного обслуживания Swagelok могут быть дополнительные варианты.
-
Быстроразъемные соединения — Миниатюрные быстроразъемные соединения — Штоки
В местном авторизованном центре продаж и сервисного обслуживания Swagelok могут быть дополнительные варианты.Контактная информацияКод изделияМатериал корпусаРазмер соединения 1Тип соединения 1Размер соединения 2Тип соединения 2SS-QM2-S-2PM Нержавеющая сталь 316 1/8 дюйма Наруж. резьба NPT - - SS-QM2-S-200 Нержавеющая сталь 316 1/8 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® - - SS-QM2-S-2PF Нержавеющая сталь 316 1/8 дюйма Внутр. резьба NPT - - B-QM2-S-200 Латунь 1/8 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® - - B-QM2-S-2PM Латунь 1/8 дюйма Наруж. резьба NPT - - SS-QM2-S-100 Нержавеющая сталь 316 1/16 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® - - -
Быстроразъемные соединения — Миниатюрные быстроразъемные соединения — Корпуса
В местном авторизованном центре продаж и сервисного обслуживания Swagelok могут быть дополнительные варианты.Контактная информацияКод изделияМатериал корпусаРазмер соединения 1Тип соединения 1Размер соединения 2Тип соединения 2B-QM2-B-200 Латунь 1/8 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® - - B-QM2-B-2PM Латунь 1/8 дюйма Наруж. резьба NPT - - SS-QM2-B-100 Нержавеющая сталь 316 1/16 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® - - SS-QM2-B-200 Нержавеющая сталь 316 1/8 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® - - SS-QM2-B-2PF Нержавеющая сталь 316 1/8 дюйма Внутр. резьба NPT - - SS-QM2-B-2PM Нержавеющая сталь 316 1/8 дюйма Наруж. резьба NPT - - SS-QM2-B-400 Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® - - -
Быстроразъемные соединения — Миниатюрные быстроразъемные соединения — Полнопроходные корпуса
В местном авторизованном центре продаж и сервисного обслуживания Swagelok могут быть дополнительные варианты.Контактная информацияКод изделияМатериал корпусаРазмер соединения 1Тип соединения 1Размер соединения 2Тип соединения 2SS-QM2-B-200MB Нержавеющая сталь 316 1/8 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® - - -
Быстроразъемные соединения — Миниатюрные быстроразъемные соединения — Штоки DESO
В местном авторизованном центре продаж и сервисного обслуживания Swagelok могут быть дополнительные варианты.Контактная информацияКод изделияМатериал корпусаРазмер соединения 1Тип соединения 1Размер соединения 2Тип соединения 2SS-QM2-D-100 Нержавеющая сталь 316 1/16 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® - - SS-QM2-D-200 Нержавеющая сталь 316 1/8 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® - - SS-QM2-D-2PF Нержавеющая сталь 316 1/8 дюйма Внутр. резьба NPT - - SS-QM2-D-2PM Нержавеющая сталь 316 1/8 дюйма Наруж. резьба NPT - - B-QM2-D-200 Латунь 1/8 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® - - -
Быстроразъемные соединения — Миниатюрные быстроразъемные соединения — Корпуса с монтажной гайкой
В местном авторизованном центре продаж и сервисного обслуживания Swagelok могут быть дополнительные варианты.Контактная информацияКод изделияМатериал корпусаРазмер соединения 1Тип соединения 1Размер соединения 2Тип соединения 2B-QM2-B1-200 Латунь 1/8 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® - - SS-QM2-B1-200 Нержавеющая сталь 316 1/8 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® - -
Наличие изделий по местоположению склада
часов