text.skipToContent text.skipToNavigation
Accesorios FK de media presión

Racores para Tubo de Media Presión (Serie FK) Swagelok®

Los racores Swagelok serie FK de media presión han mejorado las conexiones de fluidos en aplicaciones difíciles como la exploración de petróleo y gas, los sistemas de I+D y el mercado del hidrógeno. Ofrecen conexiones fiables y estancas para sistemas avanzados en aplicaciones de conducción de fluidos y cierre estanco en servicio de gas.

Vea Todos los Accesorios de Media Presión

Los racores Swagelok® de media presión serie FK se instalan hasta cinco veces más rápido que los accesorios con cono y rosca, reduciendo el tiempo de instalación, ensamblaje y costes de mantenimiento. Los racores son resistentes a las vibraciones y ofrecen un cierre estanco en servicio de gas para aplicaciones hasta 1378 bar (20 000 psig). Ideales para utilizar en entornos difíciles en los que es fundamental disponer de conexiones a presión seguras.

Estos racores de media presión son fiables y eficientes, y ofrecen un rendimiento sólido en las aplicaciones más críticas, además de proteger a los trabajadores y el entorno. Cumplen la normativa EC-79 para aplicaciones de hidrógeno hasta 700 bar (10 150 psig) y tienen un conjunto preensamblado para instalarlas con facilidad y precisión. El sencillo diseño en dos piezas, con férulas codificadas por colores, asegura una correcta orientación e instalación utilizando herramientas estándar. El cuerpo de acero inoxidable endurecido por deformación ofrece una solución ligera que ahorra espacio. Los racores serie FK también están disponibles en versiones conformes con NACE MR0175/ISO 15156.

Especialistas Locales

중압 튜브 피팅 카테고리

수나사 코넥터

수나사 코넥터

중압 튜브 피팅용 수나사 커넥터로 프로세스 계장 및 산업용 애플리케이션에서 누설 없는 연결을 구성할 수 있습니다. 

스페어 부품 및 액세서리

스페어 부품 및 액세서리

튜브 피팅용 너트 및 페럴 세트와 중압 간격 측정 검사기. 

암나사 코넥터

암나사 코넥터

수나사 커넥터를 수용하고 고정하도록 설계된 튜브 피팅용 암나사 커넥터를 사용하여 확실한 연결을 만들 수 있습니다.

유니온

유니온

316 스테인리스강을 사용할 수 있는 중압 튜브 피팅용 엘보우, 티 또는 직선형 유니온으로 손쉽게 튜빙을 결합할 수 있습니다.

캡 및 플러그

캡 및 플러그

중압 연결구에 캡을 또는 포트에 플러그를 사용하여 유체 시스템을 가압할 수 있습니다.

판넬용

판넬용

판넬 또는 강철 파티션을 통해 튜빙 연결구를 통과하도록 특별히 설계된 판넬용 부품으로 신뢰성 높은 유체 이송을 실현할 수 있습니다.

Catálogos de Racores para Tubo de Media Presión

Los cuerpos de los racores FK de acero inoxidable 316 endurecido están disponibles en formas rectas, en codo y en te, para satisfacer sus necesidades de configuración con un diseño ligero y que ahorra espacio. Consulte información detallada sobre el producto, incluidos los materiales de construcción, las presiones nominales y las temperaturas, las opciones, accesorios e instrucciones de instalación en la documentación del producto que se ofrece aquí.

Sistema de fluidos con racores estancos Swagelok<sup>®</sup>

Comparación de Racores para Tubo (Serie FK)

Observe y compare la instalación de la serie FK y de los accesorios de cono y rosca.

Compare los Accesorios

関連資料/コラム記事

agi industries
agi industries

Vea cómo Swagelok ayudó a AGI Industries a conseguir un rendimiento sin fugas a 15.000 psi en 13.500 puntos potenciales de fuga con las válvulas y accesorios Swagelok serie FK.

transporte del hidrógeno
Optimización de la Selección de Componentes para Vehículos con Pila de Combustible de Hidrógeno

El transporte de hidrógeno depende de la especificación y selección de componentes fiables.

operador de plataforma de petróleo en alta mar trabajando con racores para tubo Swagelok fk
Caso práctico: Operador de Petróleo en Alta Mar

Vea cómo Swagelok ayudó a un operador petrolero a reducir el tiempo de instalación y a mejorar el rendimiento general, cambiando las conexiones de cono y rosca existentes por los racores Swagelok serie FK.

empa y Swagelok colaboran en el transporte de hidrógeno utilizando racores FK
La Investigación Conjunta de Empa y Swagelok Impulsa el Desarrollo de Innovaciones en el Transporte con Hidrógeno

Los Laboratorios Federales Suizos de Ciencia y Tecnología de los Materiales (Empa) y Swagelok están explorando la viabilidad de las soluciones de transporte basadas en el hidrógeno. Un reciente avance en la investigación derivado de nuestra colaboración incorporó los racores Swagelok serie FK dentro de la solución de hidrógeno de Empa. El uso de los racores serie FK en lugar de los tradicionales racores para tubo Swagelok facilitó significativamente la instalación, a la vez que mejoró la estanqueidad, la fiabilidad y la seguridad.

ミディアム・プレッシャー・チューブ継手 FKシリーズの部品装着カートリッジ

ミディアム・プレッシャー・チューブ継手 FKシリーズ

初期建設・試運転から日々のオペレーションやメンテナンスに至るまで、総ライフサイクル・コストの削減が重要視されています。適切な手順に従ってFKシリーズ・チューブ継手を取り付けることで、メンテナンス・コストの削減および高い信頼性を実現し、システムのダウンタイム(停止時間)を短縮することができます。また、漏れを削減することで環境影響が抑えられるほか、システムを腐食から保護して全体的な安全性を向上させることも可能です。

FKシリーズ継手を使用した生産性の高い流体システムの構築方法を見る

이 과정에 몇 분이 소요될 수 있습니다. 잠시 이 페이지에 머물러 주십시오.