Swagelok®Ultra-Torr(ウルトラ・トール)真空用継手
Swagelok真空用継手/アダプターのうち、ストレート型、エルボー型、ティー型のUltra-Torr(ウルトラ・トール)継手は、取り付けや取り外しが容易なため、作業時間を削減でき、真空シール・アプリケーションにおいて一貫した結果を得ることができます。
Ultra-Torr(ウルトラ・トール)真空用継手を見るSwagelok®真空用継手を使用すると、迅速かつ容易に取り外せる真空シール(システムをヘリウム漏れ検出器に接続する、またはメタル・チューブをガラス・チューブに接続する場合などに必要なシール)を形成することができます。Ultra-Torr継手は、真空システムにおいて取り付けや取り外しを繰り返し行っても、一貫したシール性能を維持します。
Ultra-Torr真空用継手は、指締めで容易に取り付け可能なきざみ付きナットを備えており、取り付けや取り外しを繰り返し行っても、常に信頼性の高いシール性能を発揮します。フルオロカーボンFKM製Oリングでガラス・チューブ、メタル・チューブ、プラスチック・チューブを確実にシールするため、さまざまな真空アプリケーションで使用することができます。
真空用継手の選定にサポートが必要ですか?
Categorías de Accesorios Ultra-Torr para Vacío

Conectores macho
Los conectores macho Ultra-Torr están disponibles en un amplio rango de tamaños y tienen una tuerca moleteada que facilita su conexión y desconexión.

チューブ短管
Ultra-Torr(ウルトラ・トール)チューブ短管(ストレート)は、ガラス・チューブ、メタル・チューブ、プラスチック・チューブに対応し、取り付けや取り外しを繰り返し行っても、常に信頼性の高いシール性能を発揮します。

ユニオン
Ultra-Torr(ウルトラ・トール)真空用継手ユニオン(ストレート、エルボー、ティー)は、容易な取り付けや取り外しが可能なため、作業時間の短縮を実現し、再現性のある結果を得ることができます。さまざまなサイズを選ぶことができます。
Ultra-Torr(ウルトラ・トール)真空用継手のカタログ
構成部品とその材質、使用圧力、使用温度、オプション、アクセサリーなど、製品に関する詳細情報につきましては、以下の資料をご参照ください。
■ 材質:ステンレス鋼(Oリング:フルオロカーボンFKM製)/■ 取り付けや取り外しを繰り返し行っても、常に信頼性の高い優れたシール性能を実現/■ チューブ外径サイズ:1/16 インチから1 1/2 インチまで

関連資料/コラム記事

Introducción a los Racores: Identificación del Tamaño y Paso de la Rosca
Hasta para los profesionales más experimentados puede ser difícil identificar roscas. El director de producto Andy Hitchcock describe cómo identificar el tamaño y paso de las roscas de los racores con un calibre, una galga para roscas y la guía de identificación de roscas.

Optimización de las Aplicaciones de Petróleo y Gas a Media Presión con Racores de Compresión
Para las aplicaciones de media presión en las plataformas del petróleo y el gas, vea cómo los racores de compresión pueden ofrecer ventajas de velocidad de instalación y rendimiento en comparación con las conexiones de cono y rosca tradicionales.

Cómo el Grupo Shenyang Blower Works Mejoró la Seguridad y la Fiabilidad
Vea cómo Swagelok Shangai ha ayudado a Shenyang Blower Works Group Corporation a conseguir consistencia, fiabilidad y ahorro de costes para sus clientes, a la vez que ha mejorado su propia seguridad y eficiencia de producción.

Instalación del Racor Swagelok
Este vídeo muestra los pasos íntegros para la instalación de los racores Swagelok, que se han ganado una reputación mundial en consistencia, calidad y fiabilidad.