Фитинги с торцевым кольцевым уплотнением VCO® — Муфты
Предлагаются фитинги со следующими характеристиками:
- От 1/4 до 1 дюйма
- Муфта, переходная, с монтажной гайкой
- Нерж. сталь 316 или 316L
- Макс. давление от 8800 фунтов на кв. дюйм, ман. (606 бар) до 14 300 фунтов на кв. дюйм, ман. (985 бар)
В местном авторизованном центре продаж и сервисного обслуживания Swagelok могут быть дополнительные варианты.
-
VCO®-Verschraubungen mit O-Ring — Gerade Verschraubungen — 직선형
В местном авторизованном центре продаж и сервисного обслуживания Swagelok могут быть дополнительные варианты.Контактная информацияКод изделияМатериал корпусаРазмер соединения 1Тип соединения 1Размер соединения 2Тип соединения 2SS-8-VCO-6 316 스테인리스강 1/2인치 VCO® O-링 면 밀폐 피팅 1/2인치 VCO® O-링 면 밀폐 SS-4-VCO-6 316 스테인리스강 1/4인치 VCO® O-링 면 밀폐 피팅 1/4인치 VCO® O-링 면 밀폐 피팅 -
VCO®-Verschraubungen mit O-Ring — Gerade Verschraubungen — 90° 엘보우
В местном авторизованном центре продаж и сервисного обслуживания Swagelok могут быть дополнительные варианты.Контактная информацияКод изделияМатериал корпусаРазмер соединения 1Тип соединения 1Размер соединения 2Тип соединения 2SS-4-VCO-9 316 스테인리스강 1/4인치 VCO® O-링 면 밀폐 피팅 1/4인치 VCO® O-링 면 밀폐 피팅 -
Фитинги с торцевым кольцевым уплотнением VCO® — Муфты — 티
В местном авторизованном центре продаж и сервисного обслуживания Swagelok могут быть дополнительные варианты.Контактная информацияКод изделияМатериал корпусаРазмер соединения 1Тип соединения 1Размер соединения 2Тип соединения 2SS-4-VCO-T 316 스테인리스강 1/4인치 VCO® O-링 면 밀폐 피팅 1/4인치 VCO® O-링 면 밀폐 피팅 SS-8-VCO-T 316 스테인리스강 1/2인치 VCO® O-링 면 밀폐 피팅 1/2인치 VCO® O-링 면 밀폐 피팅
Наличие изделий по местоположению склада
часов