text.skipToContent text.skipToNavigation

Raccords et adaptateurs pour tubes — Pièces détachées et accessoires — Bagues avant

Sélectionnez des options pour configurer votre produit et pour afficher les prix, ou ajouter ce produit à votre panier.
Effacer tout
Effacer tout

Catalogues

Raccords et adaptateurs pour tubes — Pièces détachées et accessoires — Bagues avant
Des raccords étanches, résistants aux vibrations et qui garantissent un parfait maintien des tubes. La remarquable fiabilité des raccords pour tubes Swagelok est prouvée par le succès constant de ces raccords depuis plus de 65 ans. Elle a par ailleurs été documentée dans de nombreux rapports d'essais publiés, y compris dans des comptes rendus de tests effectués dans des conditions extrêmes.

Produits similaires

Réf. pièce
Matériau du corps
Dimension du raccordement 1
Type du raccordement 1
Dimension du raccordement 2
Type du raccordement 2
2507-1213-1 슈퍼 듀플렉스 스테인리스강 3/4인치 - - - Afficher le produit
2507-403-1 슈퍼 듀플렉스 스테인리스강 1/4인치 - - - Afficher le produit
2507-603-1 슈퍼듀플렉스 스테인리스강 3/8인치 - - - Afficher le produit
2507-813-1 슈퍼듀플렉스 스테인리스강 1/2인치 - - - Afficher le produit
6MO-813-1 6-Moly 1/2인치 - - - Afficher le produit
825-403-1 합금 825 1/4인치 - - - Afficher le produit
B-203-1 황동 1/8인치 - - - Afficher le produit
B-403-1 황동 1/4인치 - - - Afficher le produit
B-603-1 황동 3/8인치 - - - Afficher le produit
HC-203-1 합금 C-276 1/8인치 - - - Afficher le produit
HC-403-1 합금 C-276 1/4인치 - - - Afficher le produit
HC-603-1 합금 C-276 3/8인치 - - - Afficher le produit
HC-813-1 합금 C-276 1/2인치 - - - Afficher le produit
INC-403-1 합금 600 1/4인치 - - - Afficher le produit
M-603-1 합금 400/R-405 3/8인치 - - - Afficher le produit
M-813-1 합금 400/R-405 1/2인치 - - - Afficher le produit
NY-1213-1 나일론 3/4인치 - - - Afficher le produit
NY-1613-1 나일론 1인치 - - - Afficher le produit
NY-403-1 나일론 1/4인치 - - - Afficher le produit
NY-603-1 나일론 3/8인치 - - - Afficher le produit
NY-813-1 나일론 1/2인치 - - - Afficher le produit
PFA-423-1 PFA 1/4인치 - - - Afficher le produit
PFA-823-1 PFA 1/2인치 - - - Afficher le produit
S-1213-1 탄소강 3/4인치 - - - Afficher le produit
S-1613-1 탄소강 1인치 - - - Afficher le produit
SS-1013-1 Acier inoxydable 316 5/8 po - - - Afficher le produit
SS-103-1 Acier inoxydable 316 1/16 po - - - Afficher le produit
SS-103-1-B1000 Acier inoxydable 316 1/16 po - - - Afficher le produit
SS-10M3-1 Acier inoxydable 316 10 mm - - - Afficher le produit
SS-1213-1 Acier inoxydable 316 3/4 po - - - Afficher le produit
SS-12M3-1 Acier inoxydable 316 12 mm - - - Afficher le produit
SS-1413-1 Acier inoxydable 316 7/8 po - - - Afficher le produit
SS-14M3-1 Acier inoxydable 316 14 mm - - - Afficher le produit
SS-15M3-1 Acier inoxydable 316 15 mm - - - Afficher le produit
SS-1613-1 Acier inoxydable 316 1 po - - - Afficher le produit
SS-16M3-1 Acier inoxydable 316 16 mm - - - Afficher le produit
SS-18M3-1 Acier inoxydable 316 18 mm - - - Afficher le produit
SS-2003-1 Acier inoxydable 316 1 1/4 po - - - Afficher le produit
SS-203-1 Acier inoxydable 316 1/8 po - - - Afficher le produit
SS-20M3-1 Acier inoxydable 316 20 mm - - - Afficher le produit
SS-22M3-1 Acier inoxydable 316 22 mm - - - Afficher le produit
SS-2403-1 Acier inoxydable 316 1 1/2 po - - - Afficher le produit
SS-25M3-1 Acier inoxydable 316 25 mm - - - Afficher le produit
SS-28M3-1 Acier inoxydable 316 28 mm - - - Afficher le produit
SS-2M3-1 Acier inoxydable 316 2 mm - - - Afficher le produit
SS-303-1 Acier inoxydable 316 3/16 po - - - Afficher le produit
SS-3203-1 Acier inoxydable 316 2 po - - - Afficher le produit
SS-3M3-1 Acier inoxydable 316 3 mm - - - Afficher le produit
SS-403-1 Acier inoxydable 316 1/4 po - - - Afficher le produit
SS-4M3-1 Acier inoxydable 316 4 mm - - - Afficher le produit
SS-503-1 Acier inoxydable 316 5/16 po - - - Afficher le produit
SS-603-1 Acier inoxydable 316 3/8 po - - - Afficher le produit
SS-6M3-1 Acier inoxydable 316 6 mm - - - Afficher le produit
SS-813-1 Acier inoxydable 316 1/2 po - - - Afficher le produit
SS-8M3-1 Acier inoxydable 316 8 mm - - - Afficher le produit
T-1213-1 PTFE 3/4 po - - - Afficher le produit
T-12M3-1 PTFE 12 mm - - - Afficher le produit
T-1613-1 PTFE 1 po - - - Afficher le produit
T-203-1 PTFE 1/8 po - - - Afficher le produit
T-303-1 PTFE 3/16 po - - - Afficher le produit
T-3M3-1 PTFE 3 mm - - - Afficher le produit
T-403-1 PTFE 1/4 po - - - Afficher le produit
T-503-1 PTFE 5/16 po - - - Afficher le produit
T-6M3-1 PTFE 6 mm - - - Afficher le produit
T-813-1 PTFE 1/2 po - - - Afficher le produit
T-8M3-1 PTFE 8 mm - - - Afficher le produit

Contact

Si vous avez des questions concernant ce produit, prenez contact avec votre distributeur agréé. Celui-ci pourra également vous renseigner sur des services qui vous permettront de tirer le meilleur parti de votre investissement.

Ce processus peut prendre plusieurs minutes. Merci de patienter et de rester sur cette page.