Accesorios de cierre frontal con junta tórica VCO® — Recambios y Accesorios — Tuercas Hembra
Por favor, seleccione las opciones para configurar su producto para ver los precios o añadirlo a su lista.
Borrar todo
Borrar todo
Catálogos
Accesorios de cierre frontal con junta tórica VCO® — Recambios y Accesorios — Tuercas Hembra
Los accesorios Swagelok VCO® facilitan la instalación en espacios reducidos en múltiples aplicaciones de la industria general, alta pureza y alta presión.
VCO® O-링양면 접속 밀폐 피팅
1/8~1인치 크기; 316 또는 316L 스테인리스강;튜브, NPT, SAE 나사 및 용접 연결
Productos similares
# de Pieza
|
Material del Cuerpo
|
Tamaño conexión 1
|
Tipo de conexión 1
|
Tamaño conexión 2
|
Tipo de conexión 2
|
|
---|---|---|---|---|---|---|
B-4-VCO-4 | 황동 | 1/4인치 | 암나사 VCO O-링 면 밀폐 피팅 | - | - | Ver producto |
B-8-VCO-4 | 황동 | 1/2인치 | 암나사 VCO O-링 면 밀폐 피팅 | - | - | Ver producto |
SS-12-VCO-4 | 316 스테인리스강 | 3/4인치 | 암나사 VCO O-링 면 밀폐 피팅 | - | - | Ver producto |
SS-16-VCO-4 | 316 스테인리스강 | 1인치 | 암나사 VCO O-링 면 밀폐 피팅 | - | - | Ver producto |
SS-4-VCO-4 | 316 스테인리스강 | 1/4인치 | 암나사 VCO O-링 면 밀폐 피팅 | - | - | Ver producto |
SS-8-VCO-4 | 316 스테인리스강 | 1/2인치 | 암나사 VCO O-링 면 밀폐 피팅 | - | - | Ver producto |
お問い合わせ
本製品に関するご質問は、担当のスウェージロック指定販売会社までお問い合わせください。指定販売会社は、投資を最大限に活用するためのアドバイスも提供いたします。