Sistema de Soldadura
Sistema de soldadura disponible con estas especificaciones:
- Hasta 200 A de potencia pico
- Pantalla táctil en color fácil de utilizar y en varios idiomas
- Unidad de potencia para soldadura orbital por arco de tungsteno con gas fiable y consistente
- El controlador de caudal másico integrado controla automáticamente el caudal de gas de protección del diámetro exterior
- Peso aproximado 23 kg (50 lb)
Su centro local autorizado de ventas y servicio Swagelok puede tener otras opciones.
-
고정기(Fixture) 및 콜릿(Collet) — 어댑터 인서트
Su centro local autorizado de ventas y servicio Swagelok puede tener otras opciones.Contacte con Nosotros# de PiezaSerie del SoldadorTamaño del tuboCWS-5FVCR-04 시리즈 5 - -
Bloques de fijación y collarines — 고정기 사이드 플레이트
Su centro local autorizado de ventas y servicio Swagelok puede tener otras opciones.Contacte con Nosotros# de PiezaSerie del SoldadorTamaño del tuboCWS-5FSP1 시리즈 5 - CWS-5FSP2 시리즈 5 - -
Bloques de fijación y collarines — Micro-Fit® 콜릿
Su centro local autorizado de ventas y servicio Swagelok puede tener otras opciones.Contacte con Nosotros# de PiezaSerie del SoldadorTamaño del tuboCWS-5MWCI-04 시리즈 5 1/8, 1/4인치 및 6mm CWS-5MWCI-06 시리즈 5 3/8인치, 8mm 및 10mm CWS-5MWCI-08 시리즈 5 1/2인치 및 12mm -
Bloques de fijación y collarines — 용접헤드 고정기
Su centro local autorizado de ventas y servicio Swagelok puede tener otras opciones.Contacte con Nosotros# de PiezaSerie del SoldadorTamaño del tuboSWS-4MFB-04 시리즈 4 1/4인치 SWS-8MFA-04 시리즈 8 1/4인치 -
Bloques de fijación y collarines — 고정기 블록
Su centro local autorizado de ventas y servicio Swagelok puede tener otras opciones.Contacte con Nosotros# de PiezaSerie del SoldadorTamaño del tuboCWS-10TFB 시리즈 10 1/4~1인치 및 6~25mm CWS-5TFB 시리즈 5 1/8~5/8인치 및 3~17.3mm -
Bloques de fijación y collarines — 튜브 콜릿
Su centro local autorizado de ventas y servicio Swagelok puede tener otras opciones.Contacte con Nosotros# de PiezaSerie del SoldadorTamaño del tuboCWS-10UCI-12 시리즈 10 3/4인치 CWS-10UCI-16 시리즈 10 1인치 CWS-5UCI-04 시리즈 5 1/4인치 CWS-5UCI-08 시리즈 5 1/2인치 CWS-10UCI-08 시리즈 10 1/2인치 CWS-5UCI-02 시리즈 5 1/8인치 CWS-5UCI-06 시리즈 5 3/8인치 CWS-5UCI-10 시리즈 5 5/8인치 K-11132 시리즈 5 - K-11108 시리즈 5 - SWS-WHEC-D-35 시리즈 4, 8, 8HPH, 5, 10, 20, 40 - K-SWS-5H-RTR-GEAR 시리즈 5 -
Disponibilidad del producto por ubicación del almacén
Horas