text.skipToContent text.skipToNavigation
Outil à couper les tubes Swagelok

Tubes et accessoires pour tubes Swagelok®

Trouvez des tubes fabriqués dans des matériaux aux propriétés adaptées à votre application. Assurez-vous que votre système sera étanche et durable grâce à nos accessoires qui vous aideront à couper, cintrer, ébavurer et soutenir les tubes.

Afficher des tubes et des accessoires pour tubes

Swagelok propose des tubes aux configurations diverses et fabriqués dans différents matériaux, capables de répondre aux besoins de presque tous les secteurs et toutes les applications qui doivent transférer des fluides en toute fiabilité dans des lignes de faible diamètre. Dans certaines applications industrielles, les tubes offrent toute une série d’avantages par rapport aux tuyaux filetés, mais choisir le bon tube n’est qu’une première étape dans la construction d’un système fluide performant. Vous devez vous assurer qu’un tube a été correctement :

  • Préparé, qu’il a été coupé et ébavuré proprement pour éviter fuites et problèmes d’écoulement
  • Cintré sans être endommagé, dans la mesure où vous recourrez au cintrage pour réduire le nombre de raccordements au minimum
  • Soutenu, pour éviter les problèmes liés aux vibrations pendant l’exploitation du système

Pour vous aider à construire des systèmes fluides ultraperformants, nous proposons des dispositifs pour soutenir les tubes ainsi que des outils pour couper, préparer et cintrer les tubes et sertir les bagues des raccords sur les tubes. Découvrez l’importance de cet outillage dans notre article intitulé « Les cinq outils indispensables que doit posséder un professionnel des systèmes fluides ».

Vous avez des questions sur les tubes métalliques ou les accessoires nécessaires à leur montage ?

Contacter des spécialistes locaux

Catégories de tubes et d’accessoires de tubes

Coupe et préparation des tubes

Coupe et préparation des tubes

Découvrez toute une gamme d’outils : coupe-tubes, guide-lames, roulettes, vis pour roulette, outils d’ébavurage et couteaux d’ébavurage.

Système de support

Système de support

Découvrez des colliers de support, des plaques à souder et d’autres systèmes de support pour les tubes et les tuyaux.

Tubes

Tubes

Découvrez un vaste choix de tubes capables de répondre aux besoins de toutes sortes d’applications.

チューブ/チューブ・アクセサリーのカタログ

構成部品とその材質、使用圧力、使用温度、オプション、アクセサリーなど、製品に関する詳細情報につきましては、以下の資料をご参照ください。

Swagelokベンチ・トップ式チューブ・ベンダー

Swagelokベンチ・トップ式チューブ・ベンダーを使用する

Swagelok®ベンチ・トップ式チューブ・ベンダーを使用すると、各種材質のチューブを繰り返し正確に曲げることができます。小口径の薄肉チューブ、大口径の厚肉チューブなど、チューブを曲げる際は、動画をご覧ください。チューブを曲げる際のヒントやベスト・プラクティスを確認することができます。

チューブ・ベンダーの動画を見る

関連資料/コラム記事

スウェージロックの漏れ検出サービス
システムの漏れを防止するには:チューブの適切な前処理の重要性

チューブ継手を正しく取り付けるには、さまざまな要素を考慮する必要がありますが、最も重要なのは、取り付ける前にチューブに適切な前処理を施すことです。今回は、チューブを正しく取り扱い、適切に切断してバリを除去し、漏れによるコストとリスクの上昇を抑える方法を紹介します。

Green Alternative Systems社の圧力計
導入事例:人件費削減を実現したチューブ曲げソリューション

スウェージロックのサポートによって、Green Alternative Systems(GAS)社は製造時間を75%短縮し、年間で22万4,000ドルもの人件費を削減することに成功しました。今回は、両社による協業の成果を紹介します。

使用中のSwagelokハンド・チューブ・ベンダー
複雑なチューブ・システムを構築する際に必要な3つの「T」

ハンド・チューブ・ベンダーでチューブを曲げる際に必要な3つの「T」をご存知でしょうか。今回は、複雑なチューブ・システムにおいてリーク・ポイントを減らし、適切な流量を実現する方法を紹介します。

使用中のSwagelokハンド・チューブ・ベンダー
Swagelokハンド・チューブ・ベンダーの使用方法

ハンド・チューブ・ベンダーを使用して、 チューブの90°および180°曲げを正確かつ効率的に行う方法を動画でご覧ください。Swagelok®ハンド・チューブ・ベンダーを使用すると、Swagelokチューブ継手に使用可能な各種材質のチューブを常に正確に曲げることができます。

Ce processus peut prendre plusieurs minutes. Merci de patienter et de rester sur cette page.