샘플 실린더
이 사양에 사용 가능한 실린더:
- 10~3785 cm3 크기
- 316L 또는 304L 스테인리스강, 400 합금
- –65°F(–53°C)~850°F(454°C)
- 1800 psig(124 bar)~5000 psig(344 bar)
Ihr autorisiertes Swagelok Vertriebs- und Servicezentrum vor Ort hat möglicherweise zusätzliche Optionen
-
싱글 엔드 실린더 — DOT-인증 실린더
Ihr autorisiertes Swagelok Vertriebs- und Servicezentrum vor Ort hat möglicherweise zusätzliche OptionenKontaktieren Sie unsArt.-Nr.KörperwerkstoffGröße Verbindung 1Typ Verbindung 1Größe Verbindung 2Typ Verbindung 2304L-05SF4-150 304L 스테인리스강 1/4인치 암나사 NPT - - 304L-05SF4-500 304L 스테인리스강 1/4인치 암나사 NPT - - -
싱글 엔드 실린더 — 미니어처 샘플 실린더
Ihr autorisiertes Swagelok Vertriebs- und Servicezentrum vor Ort hat möglicherweise zusätzliche OptionenKontaktieren Sie unsArt.-Nr.KörperwerkstoffGröße Verbindung 1Typ Verbindung 1Größe Verbindung 2Typ Verbindung 2SS-4CS-TW-10 316 스테인리스강 3/8인치 튜브 스터브 - - SS-4CS-TW-25 316 스테인리스강 3/8인치 튜브 스터브 - - SS-4CS-TW-50 316 스테인리스강 3/8인치 튜브 스터브 - -
Produktverfügbarkeit je nach Filialenstandort
Stunden