text.skipToContent text.skipToNavigation
온도계

Swagelok® 온도계

사용하기 쉬운 Swagelok 진동 방지(dampened movement) 바이메탈 온도계로 신뢰성 높은 온도 판독이 가능합니다.

추가 정보 요청

Swagelok® 온도계는 내부 부품이 수증기 및 습기로 인해 손상되지 않도록 ASME B40.200 표준을 준수하는 기밀 밀봉된 케이스로 제조됩니다. 또한, ASME B40.200 사양을 충족하도록 출고 시 캘리브레이션되며, 최고 260°C(500°F)까지 내부 부품의 50% 범위 초과 및 미달 방지 기능을 제공합니다. 실리콘 없는 젤형 인서트로 진동의 영향을 완화합니다.

이 온도계는 서로 다른 애플리케이션 요구에 대응하도록 아크릴, 유리, 폴리카보네이트, 안전유리를 포함한 다양한 렌즈로 공급됩니다. 또한, 표준 전체 용접 304 스테인리스강 구조가 적용되어 있으며, 316 스테인리스강 프로세스 연결구 및 스템도 옵션으로 선택할 수 있습니다. 시차 방지 다이얼은 손쉬운 판독을 보장하며, 외부 조정을 지원하므로 직관적인 현장 캘리브레이션이 가능합니다.

옵션 기능으로는 비완충, NIST를 통해 추적 가능한 캘리브레이션 인증, 실리콘 액체 충전(표준 완충, 유리 렌즈 옵션 또는 260°C[500°F]를 초과하는 다이얼 범위에는 사용 불가), 316 스테인리스강 프로세스 연결구 및 스템, NPT 유니온 잠금 너트 등이 있습니다.

온도계 사양

다이얼 범위 –70~70°C / 100~540°C
–100~150° / 200~1000°F
정확도 ± ASME B40.200에 따라 전체 눈금의 1%
완충 매체 실리콘 없는 불활성(inert) 젤
구성 조정 가능한 각도, 센터백 마운트, 로우백 마운트
다이얼 크기 76.2 mm(3인치); 127 mm(5인치)
스템 크기 직경 6.4 mm(0.25인치); 길이 63.5~305 mm(2.5~12인치)
프로세스 연결구 1/2인치 NPT 표준 피팅, G1/2B 사용 가능

Swagelok 온도계에 대해 궁금한 점이 있으십니까?

현지 전문가에게 문의

온도계 카탈로그

구성 재질, 압력 및 온도 등급, 옵션, 액세서리를 포함한 자세한 제품 정보를 찾을 수 있습니다.

Swagelok 사전 설계된 서브시스템

작은 점유 공간(Footprint), 커다란 효과: 게이지 고장을 감지 및 방지하는 방법

게이지의 고장 징후를 파악하여 직원의 위험을 방지하고 수리로 인해 가동을 중단했을 때 발생할 수 있는 비용 손실을 방지하는 방법을 소개합니다.

게이지 고장을 방지하는 방법 알아보기

고객별 맞춤 선별 Swagelok 리소스

Panel de instrumentación analítica con válvulas y manómetros Swagelok
Consejos para Mantener una Muestra Representativa en un Sistema de Instrumentación Analítica

Mantener una muestra representativa en un sistema de instrumentación analítica puede ser difícil. Aprenda cómo identificar los problemas más importantes y evitar las complicaciones derivadas de una muestra de representatividad comprometida por parte de los expertos de Swagelok.

Soluciones Destacadas para Sistemas Auxiliares al Sello Mecánico
Soluciones Destacadas para Sistemas Auxiliares al Sello Mecánico

Vea cómo los sistemas auxiliares al sello mecánico Swagelok® según la norma API 682 siguen las mejores prácticas de esta norma y luego van más allá, incorporando principios de diseño que hacen que los sistemas sean fáciles de instalar y de mantener.

Ingeniero inspecciona los sistemas de fluidos de pequeño diámetro en un ensamblaje personalizado
Cómo la Fabricación de Sistemas de Fluidos puede Aliviar la Escasez de Recursos

Hay muchos sistemas de fluidos comunes de los que dependen las operaciones de planta, y elegir el proveedor de fabricación adecuado puede ser muy beneficioso si Vd. tiene escasez de recursos.

Los trabajadores comentan la medición del proceso en una planta
Medición de Proceso — Mejores Prácticas en las Líneas de Impulso

Puede ser difícil encontrar problemas en la aplicación de instrumentación de proceso si solo se tiene en cuenta el transmisor. Aprenda cómo solucionar problemas en la línea de instrumentación de proceso gracias a los consejos y mejores prácticas de Swagelok.

이 과정에 몇 분이 소요될 수 있습니다. 잠시 이 페이지에 머물러 주십시오.