Systèmes d’alimentation de garnitures mécaniques Swagelok®
Swagelok propose des systèmes d’alimentation de garnitures mécaniques conçus par des experts, faciles à configurer et réparables. Conçus pour assurer le bon fonctionnement des équipements rotatifs, les systèmes d’alimentation de garnitures mécaniques Swagelok permettent de limiter les temps d’arrêt, de réduire les coûts et de gagner du temps tout en garantissant la sécurité.
Se faire aider pour choisir le bon systèmeFiables et faciles à installer, les systèmes d’alimentation de garnitures mécaniques Swagelok – proposés en kits ou complètement assemblés – satisfont les normes API 682 et réduisent les risques de fuite au minimum en limitant le nombre de raccordements et en évitant les raccordements filetés. Les kits correspondant aux dispositifs d’alimentation côté atmosphère et côté process comprennent l’ensemble des composants et les plans techniques nécessaires pour faciliter l’installation, conformément aux directives de l’Institut américain du pétrole (API). Ils contiennent également des indications à l’intention des techniciens, montrant où cintrer les tubes pour éliminer des points de fuite potentiels.
Swagelok propose des assemblages personnalisables – panneaux, pots de liquide tampon, etc. – pour des applications spécifiques. Les dispositifs d’alimentation entre les garnitures et côté process peuvent être commandés seuls ou avec leurs kits d’installation. Conçus dans un souci de fiabilité, les systèmes Swagelok sont dotés d’évents placés en des points hauts pour éviter que de l’air ne reste piégé, de drains placés en des points bas pour pouvoir purger le système en toute sécurité, et de points de mesure de la pression et de la température utilisés pour résoudre d’éventuels problèmes. Des filtres, des crépines et des boucles de dérivation accessibles garantissent un débit approprié. Des conceptions personnalisables améliorent la sécurité au moyen de vannes d’arrêt et de purge et de manifolds à deux vannes, conformément aux normes API.
En savoir plus sur les systèmes d’alimentation de garnitures mécaniques
Caractéristiques techniques
| Kits (SPK) | Dispositifs d’alimentation côté process : API 11, API 12, API 13, API 14, API 21, API 22, API 23, API 31 et API 41 Dispositifs d’alimentation côté atmosphère : 51, 62, 65A et 65B |
| Assemblages (SPA) | Dispositif d’alimentation côté process : API 32 Dispositifs d’alimentation entre les garnitures : API 52, API 53A, API 53B, API 53C, API 54, API 55, API 72, API 74, API 75, API 76 et API 72/76 |
| Pression nominale | 720 psig / 49,6 bar |
| Diamètres des raccordements au boîtier de garniture | 3/8 po à 3/4 po (NPT) |
| Types des raccordements au boîtier de garniture | Connecteurs mâles/femelles ou connecteurs mâles allongés selon les applications |
| Plage de diamètre des tubes | 6 mm (1/4 po) à 25 mm (1 po) |
Consulter notre guide des applications
Localisez des informations détaillées sur nos ensembles.
Seal Support Systems are each designed for a specific mechanical seal and set of process conditions. These systems supply either a gas or a liquid to the mechanical seal to regulate the environment in which the seal operates, protecting rotating equipment from damage. Swagelok seal support systems rely on the guidance provided by API 682: Pumps - Shaft Sealing Systems for Centrifugal and Rotary Pumps.
Une fabrication sur mesure pour tous les secteurs d’activité
Découvrez comment des spécialistes formés par Swagelok peuvent vous faire gagner du temps et améliorer les performances de vos systèmes fluides en concevant et en assemblant des systèmes pour vous.
Trouvez l’aide dont vous avez besoinDes ressources Swagelok sélectionnées pour vous
La norme API 682 et vous : fabriquer de meilleurs systèmes d’alimentation de garnitures mécaniques
Découvrez comment la norme API 682 encadre la conception et l’assemblage de systèmes d’alimentation de garnitures mécaniques et comment l’application de quelques bonnes pratiques peut améliorer la longévité et le fonctionnement de vos systèmes.
coup de projecteur sur les systèmes d’alimentation de garnitures mécaniques
Découvrez comment les systèmes d’alimentation de garnitures mécaniques Swagelok® intègrent les meilleures pratiques de la norme API 682 et vont encore plus loin en incorporant des principes de conception qui rendent les systèmes faciles à installer et à entretenir.
Externaliser la fabrication de systèmes fluides lorsque les ressources sont limitées en interne
Le bon fonctionnement d’une usine dépend de la fiabilité de plusieurs systèmes fluides courants. Choisir le bon sous-traitant pour externaliser la fabrication de ces systèmes peut vous être très profitable si vos ressources sont limitées.
Q&R sur l’ingénierie de terrain : découvrez comment une équipe technique parvient à améliorer les performances de systèmes fluides et de systèmes d’échantillonnage dans le monde entier
Les ingénieurs terrain Swagelok peuvent aider les exploitants de systèmes fluides et de systèmes d’échantillonnage à résoudre toutes sortes de problèmes allant des fuites à des échantillons non représentatifs. Voici tout ce que vous devez savoir sur les ingénieurs terrain Swagelok.