text.skipToContent text.skipToNavigation
têtes à souder

Têtes à souder Swagelok®

Les têtes à souder Swagelok maintiennent l’électrode, appliquent une force sur la pièce et assurent la circulation du courant de soudage. Elles sont conçues pour réaliser des soudures orbitales à l’arc fiables et régulières en atmosphère inerte avec électrode de tungstène sur des tubes ou des tuyaux. Précises et durables, elles garantissent des soudures de haute qualité. Faciles à monter, nos têtes à souder permettent de contrôler les paramètres de soudage avec précision et résistent aux environnements difficiles. Compatibles avec diverses alimentations électriques, elles peuvent être personnalisées pour répondre aux besoins spécifiques d’un projet.

Demander des informations sur les têtes à souder

Les têtes à souder Swagelok permettent un contrôle optique de vitesse et ne nécessitent ni tachymètre ni étalonnage. Des rallonges sont disponibles pour réaliser des soudures à distance de l’alimentation électrique, offrant ainsi davantage de souplesse.

Ces têtes à souder permettent de réaliser des soudures sur des tubes de diamètre extérieur compris entre 2 et 114 mm (1/16 et 4 po). Une fiche d’alimentation polarisée garantit un branchement correct de la tête à souder sur l’alimentation électrique.

Notre gamme de têtes à souder se compose des séries suivantes :

Micro série 4 et série 8 Pour les diamètres extérieurs de 1/16 à 1/2 po et de 2 à 12 mm
Série 5 Pour les diamètres extérieurs de 1/8 à 5/8 po et de 3 à 17,3 mm
Série 8HPH haute performance Pour les diamètres extérieurs de 1/8 à 1/2 po et de 3 à 12 mm
Série 10 Pour des diamètres extérieurs de 1/4 à 1 po et de 6 à 25 mm
Série 20 Pour des diamètres extérieurs de 1/2 à 2 po et de 12 à 52 mm
Série 40 Pour les diamètres extérieurs de 1 1/2 à 4 po et de 38,1 à 114,3 mm (tubes) ou de 1 1/4 à 4 po et de 42,2 à 114,3 mm (tuyaux)

Découvrir comment former votre personnel à la soudure

ウェルド・ヘッドのカタログ

構成部品とその材質、使用圧力、使用温度、オプション、アクセサリーなど、製品に関する詳細情報につきましては、以下の資料をご参照ください。

スウェージロックの溶接トレーニング・クラス

円周溶接トレーニング

円周溶接の原理、Swagelok® 円周溶接機(オービタル・ウェルディング・システム)M200パワー・サプライのセットアップ、操作、トラブルシューティングの方法を学びます。米国溶接協会(AWS)の認証資格を持つ認定溶接検査官(CWI)および認定溶接教育官(CWE)が講師を務めます。

円周溶接トレーニングの詳細を見る

関連資料/コラム記事

スウェージロックの溶接トレーニング・クラス
次世代を受け継ぐ溶接工の育成に向けて

溶接工不足の問題はますます深刻化しており、世界各地の製造業界の未来にも影を落としています。その解決策のひとつが自動円周溶接ですが、それには適切なトレーニングが欠かせません。今回は、次世代を受け継ぐ円周溶接工の育成に向けた、円周溶接トレーニング・プログラムの選定方法を紹介します。

スウェージロックのチューブ曲げ装置
作業に適したツールを選ぶ:プラント装置に関する考慮事項

プラントで取り揃えておくべきツールにはどのようなものがあるでしょうか?高性能な円周溶接機(オービタル・ウェルディング・システム)から簡易なチューブ・バリ取り用ツールまで、接続部のタイプに応じて必要なツールを常備しておくことで、コスト以上のメリットを得ることができます。

スウェージロックのセミナー/トレーニング
チームに適切なトレーニングを受けさせることで、製造スキルの格差を解消する

定年退職を控えたベテラン作業員の高齢化が進む産業界では、専門知識を持つ若い世代が必要とされています。効果的な流体システムのトレーニング・プログラムを構築する方法を紹介します。

オタワ大学の先端研究施設
流体システム専門家、ラボの機能性を改善

カナダで唯一の加速器質量分析計を有するオタワ大学の先端研究施設において、スウェージロックの流体システムに関する専門知識によって、ラボの機能が向上した事例を紹介します。 スウェージロックの円周溶接トレーニングにより、現場での精度および生産性が向上しました。

이 과정에 몇 분이 소요될 수 있습니다. 잠시 이 페이지에 머물러 주십시오.