Tubo y Accesorios para Tubo — Sistema de Soporte
Sistemas de soporte disponibles con estas especificaciones:
- 6 a 25 mm (1/4 a 2 pulg.)
- Componentes de acero inoxidable 304 o 316
- Polipropileno, acero inoxidable 303, 304 o 316, acero al carbono, abrazadera de acero inoxidable 316 con almohadilla de polipropileno, poliamida, material del cuerpo CF8M
Su centro local autorizado de ventas y servicio Swagelok puede tener otras opciones.
-
지지 시스템 — 쿠션 클램프 튜브 지지대
Su centro local autorizado de ventas y servicio Swagelok puede tener otras opciones.Contacte con Nosotros# de PiezaMaterial del CuerpoØ ext. del tuboLongitudRadio de curvaturaS-TBC12 탄소강 3/4인치 - - SS-TBC12 폴리프로필렌 쿠션 있는 316 스테인리스강 클램프 3/4인치 - - SS-TBC16 폴리프로필렌 쿠션 있는 316 스테인리스강 클램프 1인치 - - SS-TBC4 폴리프로필렌 쿠션 있는 316 스테인리스강 클램프 1/4인치 - - SS-TBC6 폴리프로필렌 쿠션 있는 316 스테인리스강 클램프 3/8인치 - - SS-TBC8 폴리프로필렌 쿠션 있는 316 스테인리스강 클램프 1/2인치 - - S-TBC4 탄소강 1/4인치 - - S-TBC6 탄소강 3/8인치 - - S-TBC8 탄소강 1/2인치 - - -
지지 시스템 — P 클램프 지지대
Su centro local autorizado de ventas y servicio Swagelok puede tener otras opciones.Contacte con Nosotros# de PiezaMaterial del CuerpoØ ext. del tuboLongitudRadio de curvaturaSS-TBP16 316 스테인리스강 1인치 - - SS-TBP12 316 스테인리스강 3/4인치 - - SS-TBP4 316 스테인리스강 1/4인치 - - SS-TBP6 316 스테인리스강 3/8인치 - - SS-TBP8 316 스테인리스강 1/2인치 - - -
지지 시스템 — 용접 플레이트
Su centro local autorizado de ventas y servicio Swagelok puede tener otras opciones.Contacte con Nosotros# de PiezaMaterial del CuerpoØ ext. del tuboLongitudRadio de curvatura304-S5-WP 304 스테인리스강 - 2.76인치(70.1mm) 길이 - 304-S6-WP 304 스테인리스강 - 3.46인치(87.9mm) 길이 - 304-S1-WP 304 스테인리스강 - 1.42인치(36.1mm) 길이 - 304-S1-WPM 304 스테인리스강 - 36mm(1.42인치) 길이 - 304-S3-WP 304 스테인리스강 - 1.97인치(50.0mm) 길이 - -
지지 시스템 — 볼트식 플라스틱 클램프 튜브 지지대
Su centro local autorizado de ventas y servicio Swagelok puede tener otras opciones.Contacte con Nosotros# de PiezaMaterial del CuerpoØ ext. del tuboLongitudRadio de curvatura304-S3-PP-16T 폴리프로필렌 1인치 - - 304-S3-PP-16TM 폴리프로필렌 16mm - - 304-S3-PP-18TM 폴리프로필렌 18mm - - 304-S3-PP-25TM 폴리프로필렌 25mm - - 304-S3-PP-8T 폴리프로필렌 1/2인치 - - 304-S5-PP-20T 폴리프로필렌 1 1/4인치 - - 304-S5-PP-24T 폴리프로필렌 1 1/2인치 - - 316-S3-PP-8T 폴리프로필렌 1/2인치 - - 304-S1-PA-4T 폴리아미드 1/4인치 - - 304-S1-PP-10TM 폴리프로필렌 10mm - - 304-S1-PP-12TM 폴리프로필렌 12mm - - 304-S1-PP-4T 폴리프로필렌 1/4인치 - - 304-S1-PP-6T 폴리프로필렌 3/8인치 - - 304-S1-PP-6TM 폴리프로필렌 6mm - - 304-S1-PP-8TM 폴리프로필렌 8mm - - 304-S3-PA-16T 폴리아미드 1인치 - - 304-S3-PA-8T 폴리아미드 1/2인치 - - 304-S3-PP-10T 폴리프로필렌 5/8인치 - - 304-S3-PP-12T 폴리프로필렌 3/4인치 - - 304-S3-PP-14T 폴리프로필렌 7/8인치 - - -
지지 시스템 — 긴 용접 플레이트
Su centro local autorizado de ventas y servicio Swagelok puede tener otras opciones.Contacte con Nosotros# de PiezaMaterial del CuerpoØ ext. del tuboLongitudRadio de curvatura304-S1-WPE 304 스테인리스강 - 2.52인치(64.0mm) 길이 - 304-S1-WPEM 304 스테인리스강 - 64mm(2.52인치) 길이 - 304-S3-WPE 304 스테인리스강 - 3.07인치(78.0mm) 길이 - 304-S5-WPE 304 스테인리스강 - 3.94인치(100mm) 길이 - 304-S6-WPE 304 스테인리스강 - 4.57인치(116mm) 길이 - -
지지 시스템 — 이중 볼트식 플라스틱 클램프 튜브 지지대
Su centro local autorizado de ventas y servicio Swagelok puede tener otras opciones.Contacte con Nosotros# de PiezaMaterial del CuerpoØ ext. del tuboLongitudRadio de curvatura304-S1T-PP-10TM 폴리프로필렌 10mm - - 304-S1T-PP-4T 폴리프로필렌 1/4인치 - - 304-S1T-PP-6T 폴리프로필렌 3/8인치 - - 304-S1T-PP-6TM 폴리프로필렌 6mm - - 304-S3T-PP-12T 폴리프로필렌 3/4인치 - - 304-S3T-PP-16T 폴리프로필렌 1인치 - - 304-S3T-PP-8T 폴리프로필렌 1/2인치 - - -
지지 시스템 — 이중 지지대 용접 플레이트
Su centro local autorizado de ventas y servicio Swagelok puede tener otras opciones.Contacte con Nosotros# de PiezaMaterial del CuerpoØ ext. del tuboLongitudRadio de curvatura304-S1T-WP 304 스테인리스강 - 1.42인치(36.1mm) 길이 - 304-S1T-WPM 304 스테인리스강 - 37mm(1.46인치) 길이 - 304-S3T-WP 304 스테인리스강 - 2.76인치(70.1mm) 길이 - -
지지 시스템 — 볼트식 플라스틱 클램프 파이프 지지대
Su centro local autorizado de ventas y servicio Swagelok puede tener otras opciones.Contacte con Nosotros# de PiezaMaterial del CuerpoØ ext. del tuboLongitudRadio de curvatura304-S3-PP-8P 폴리프로필렌 1/2인치 - - 304-S5-PP-12P 폴리프로필렌 3/4인치 - - 304-S5-PP-16P 폴리프로필렌 1인치 - - 304-S5-PP-20P 폴리프로필렌 1 1/4인치 - - 304-S6-PP-24P 폴리프로필렌 1 1/2인치 - - 304-S6-PP-32T 폴리프로필렌 2인치 - - -
지지 시스템 — 튜브 지지 스트립
Su centro local autorizado de ventas y servicio Swagelok puede tener otras opciones.Contacte con Nosotros# de PiezaMaterial del CuerpoØ ext. del tuboLongitudRadio de curvaturaMS-TSS-4 폴리프로필렌 1/4인치 - - MS-TSS-6 폴리프로필렌 3/8인치 - - MS-TSS-8 폴리프로필렌 1/2인치 - - -
지지 시스템 — 스트럿(Strut) 너트
Su centro local autorizado de ventas y servicio Swagelok puede tener otras opciones.Contacte con Nosotros# de PiezaMaterial del CuerpoØ ext. del tuboLongitudRadio de curvaturaS-S0-SN 탄소강 - - - S-S0-SNM 탄소강 - - - SS-S0-SN 316 스테인리스강 - - - SS-S0-SNM 316 스테인리스강 - - - -
지지 시스템 — 레일 너트
Su centro local autorizado de ventas y servicio Swagelok puede tener otras opciones.Contacte con Nosotros# de PiezaMaterial del CuerpoØ ext. del tuboLongitudRadio de curvaturaSS-S0-RN CF8M - - - SS-S0-RNM CF8M - - - -
지지 시스템 — 볼트식 플라스틱 클램프 이중 튜브 지지대
Su centro local autorizado de ventas y servicio Swagelok puede tener otras opciones.Contacte con Nosotros# de PiezaMaterial del CuerpoØ ext. del tuboLongitudRadio de curvatura304-S1T-PP-12TM 폴리프로필렌 12mm - - -
Sistema de Soporte — 장착 레일
Su centro local autorizado de ventas y servicio Swagelok puede tener otras opciones.Contacte con Nosotros# de PiezaMaterial del CuerpoØ ext. del tuboLongitudRadio de curvatura303-S0-R-3.3 303 스테인리스강 - 3.3ft(1m) - 303-S0-R-6.6 303 스테인리스강 - 6.6ft(2m) - -
Sistema de Soporte — 적층 볼트식 플라스틱 클램프 튜브 지지대
Su centro local autorizado de ventas y servicio Swagelok puede tener otras opciones.Contacte con Nosotros# de PiezaMaterial del CuerpoØ ext. del tuboLongitudRadio de curvatura304-S1-PP-4T-ST 폴리프로필렌 1/4인치 - - 304-S1-PP-6T-ST 폴리프로필렌 3/8인치 - - 304-S3-PP-8T-ST 폴리프로필렌 1/2인치 - -
Disponibilidad del producto por ubicación del almacén
Horas