text.skipToContent text.skipToNavigation
Swagelok VCR metal seal gasket fitting

Swagelok VCR® Metal Gasket Face Seal Fittings

Swagelok VCR® metal gasket face seal fittings allow you to create reliable, metal-to-metal sealed, make-and-break connections in high-purity welded systems. They are comprised of high-purity material, install easily in tight spaces, and are ideal for situations where system fluids or temperatures may not be compatible with O-ring elastomer materials.

View VCR® Fittings

Swagelok VCR® metal gasket face seal fittings are the original vacuum coupling radius (VCR) fittings and have set the industry standard for metal-to-metal sealed connections. Swagelok VCR® fittings can feature an ultra-high purity construction and can be used in high-purity applications ranging from vacuum to positive pressure. Face seal fittings have less area of entrapment and are cleaner than tube fittings, limiting the potential for contamination in applications where low particulate levels are imperative. Metal-to-metal sealing allows for VCR® fitting use in applications where elastomers are incompatible with system fluid.

Swagelok VCR® fittings are easy to install and feature a compact footprint, making them useful in a variety of applications where space is especially limited. The fittings’ precision-manufactured, side-load retainer gasket allows easy installation and minimal clearance for removal, reducing installation and maintenance time required. Flow restrictor bodies with several orifice sizes are available to provide repeatable flow reduction.

Have questions about VCR® fittings?

Contact Local Specialists

VCR® 메탈 가스켓 면 밀폐 피팅 카테고리

그랜드

그랜드

Swagelok VCR® 메탈 가스켓 면 밀폐 피팅을 사용하면 고순도 용접 시스템에서 신뢰성 높은 금속 대 금속 밀폐 단속 연결을 구성할 수 있습니다.

너트, 가스켓 및 액세서리

너트, 가스켓 및 액세서리

이러한 리소스를 통해 진공에서 양압까지 장기간 누설 없는 밀폐를 달성할 수 있습니다.

롱 그랜드

롱 그랜드

더 긴 연결구가 필요한 상황에서 고순도 금속 대 금속 밀폐 연결을 유지하면서 누설 없는 연결을 달성할 수 있습니다.

리듀서

리듀서

초고순도 시스템용으로 설계된 이 피팅은 다양한 크기의 튜브를 연결하며 탁월한 신뢰성과 누설 무결성을 제공합니다.

숏 그랜드

숏 그랜드

체결할 때 메탈 가스켓을 양 끝에서 압축하여 꼼꼼한 면 밀폐를 구축하면 더 컴팩트한 애플리케이션에서 신뢰성 높은 밀폐를 제공할 수 있습니다.

숏 판넬용

숏 판넬용

컴팩트 디자인이 필요한 고순도 애플리케이션에서 파티션의 두 면 사이에 누설 없는 밀폐를 제공하는 이 쇼트 판넬용 부품을 사용하십시오.

수나사 코넥터

수나사 코넥터

그랜드와 가스켓 사이에 확실한 면 밀폐를 구축하여 고순도 금속 대 금속 밀폐를 유지하는 동시에 누설 없는 연결을 달성할 수 있습니다.

암나사 코넥터

암나사 코넥터

한 끝에 VCR 피팅이 있는 암나사 커넥터는 다양한 크기로 공급되며, 고순도 애플리케이션에서 누설 없는 밀폐를 제공합니다.

용접 피팅

용접 피팅

튜빙과 부품을 결합하여 영구적인 연결을 구축하면 금속 대 금속 씰에 높은 무결성을 제공하는 누설 없는 강력한 접합을 만들 수 있습니다. 

유니온

유니온

Swagelok VCR® 피팅은 최초의 진공 커플링 피팅이며, 금속 대 금속 밀폐 연결에 대한 산업 표준을 정립했습니다.

캡 및 플러그

캡 및 플러그

316 스테인리스강 캡 및 플러그로 피팅 포트 또는 튜브 끝을 막으면 진공에서 양압에 이르기까지 누설 없는 서비스를 제공할 수 있습니다.

판넬용

판넬용

신뢰성 높고 누설 없는 연결을 제공하는 VCR® 메탈 가스켓 면 밀폐 판넬용 피팅. 애플리케이션 조건에 따라 다양한 크기와 재질로 공급 가능합니다.

VCR Metal Gasket Face Seal Fittings Catalogs

Locate detailed product information, including materials of construction, pressure and temperature ratings, options, and accessories.

Fluid system with leak-tight Swagelok<sup>®</sup> tube fittings

The Swagelok® Tube Fitting Advantage

Swagelok tube fittings are designed to meet your highest expectations for safety and dependability, featuring proven design, precise manufacturing, and superior raw materials.

Discover the Advantage

Swagelok Resources Curated for You

Threaded Swagelok tube fittings
An Introduction to Fittings: Identifying Thread Size and Pitch

Even the most seasoned professionals can experience difficulty identifying threads. Swagelok product manager Andy Hitchcock explains how to identify thread size and pitch on your fittings using a caliper, pitch gauge and thread identification guide.

Workers on an oil rig
Optimizing Medium-Pressure Oil and Gas Applications with Compression Fittings

For medium-pressure applications in oil and gas topside assets, learn how compression fittings can offer installation speed and performance benefits over traditional cone and thread connections.

A Shenyang Blower Works employee uses a fluid system built with Swagelok components
How Shenyang Blower Works Group Improved Safety and Reliability

Learn how Swagelok Shanghai has helped Shenyang Blower Works Group Corporation achieve consistency, reliability, and cost savings for its customers while improving its own safety and production efficiency.

Using a gap inspection gauge to confirm proper installation of a Swagelok tube fitting
Swagelok Tube Fitting Installation

This video demonstrates the integral steps for installing Swagelok tube fittings, which have earned a global reputation for consistency, quality, and reliability.

Ce processus peut prendre plusieurs minutes. Merci de patienter et de rester sur cette page.