Safe Product Selection
The complete catalog contents must be reviewed to ensure that the system designer and user make a safe product selection. When selecting products, the total system design must be considered to ensure safe, trouble-free performance. Function, material compatibility, adequate ratings, proper installation, operation, and maintenance are the responsibilities of the system designer and user.
카탈로그
핸드 튜브벤더
스웨즈락 핸드 튜브벤더로 어디로든 원하는 데로 효율적으로 튜빙 라인을 배치시키십시오.
사양
속성 | 값 |
---|---|
굽힘 반경 | 1 1/2인치 굽힘 반경 |
튜브 외경(OD) | 1/2인치 |
eClass (4.1) | 21041603 |
eClass (5.1.4) | 21049890 |
eClass (6.0) | 21044002 |
eClass (6.1) | 21040100 |
UNSPSC (4.03) | 23171703 |
UNSPSC (10.0) | 27112501 |
UNSPSC (11.0501) | 27112501 |
UNSPSC (13.0601) | 27112501 |
UNSPSC (15.1) | 27112501 |
UNSPSC (17.1001) | 23250000 |
자원
비슷한 제품
부품 번호(Part #)
|
몸체 재질
|
튜브 외경(OD)
|
길이
|
굽힘 반경
|
|
---|---|---|---|---|---|
MS-HTB-10M | - | 10mm | - | 24mm 굽힘 반경 | 제품 보기 |
MS-HTB-12M | - | 12mm | - | 38mm 굽힘 반경 | 제품 보기 |
MS-HTB-2 | - | 1/8인치 | - | 9/16인치 굽힘 반경 | 제품 보기 |
MS-HTB-3M | - | 3mm | - | 15mm 굽힘 반경 | 제품 보기 |
MS-HTB-4 | - | 1/4인치 | - | 3/4인치 굽힘 반경 | 제품 보기 |
MS-HTB-4T | - | 1/4인치 | - | 9/16인치 굽힘 반경 | 제품 보기 |
MS-HTB-5 | - | 5/16인치 | - | 15/16인치 굽힘 반경 | 제품 보기 |
MS-HTB-6M | - | 6mm | - | 15mm 굽힘 반경 | 제품 보기 |
MS-HTB-6T | - | 3/8인치 | - | 15/16인치 굽힘 반경 | 제품 보기 |
MS-HTB-8M | - | 8mm | - | 24mm 굽힘 반경 | 제품 보기 |
Contact
If you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.