|
Schnellkupplungsstecker, Messing, nicht absperrend, 1/4 Zoll NPT-Außengewinde, Cv 0,3
Part #: B-QC4-S-4PM
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Specifications
TigesRéalisez rapidement et simplement des raccordements, avec les raccords rapides Swagelok, dans des applications qui nécessitent d'effectuer de fréquents raccordements tout en limitant les inclusions d'air et les déversements de fluide. Log in or Register to view price ContactIf you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.
Sichere Produktauswahl:
Der Kataloginhalt muss ganz durchgelesen werden, um sicherzustellen, dass der Systementwickler und der Benutzer eine sichere Produktauswahl treffen. Bei der Auswahl von Produkten muss die gesamte Systemanordnung berücksichtigt werden, um eine sichere, störungsfreie Funktion zu gewährleisten. Der Systemdesigner und der Benutzer sind für Funktion, Materialverträglichkeit, entsprechende Leistungsdaten und Einsatzgrenzen sowie für die vorschriftsmäßige Handhabung, den Betrieb und die Wartung verantwortlich. Warning: Do not mix/interchange Swagelok products or components not governed by industrial design standards, including Swagelok tube fitting end connections, with those of other manufacturers. |
Der Kataloginhalt muss ganz durchgelesen werden, um sicherzustellen, dass der Systementwickler und der Benutzer eine sichere Produktauswahl treffen. Bei der Auswahl von Produkten muss die gesamte Systemanordnung berücksichtigt werden, um eine sichere, störungsfreie Funktion zu gewährleisten. Der Systemdesigner und der Benutzer sind für Funktion, Materialverträglichkeit, entsprechende Leistungsdaten und Einsatzgrenzen sowie für die vorschriftsmäßige Handhabung, den Betrieb und die Wartung verantwortlich.
Warning: Do not mix/interchange Swagelok products or components not governed by industrial design standards, including Swagelok tube fitting end connections, with those of other manufacturers.
Schnellkupplungsstecker, Messing, nicht absperrend, 1/4 Zoll NPT-Außengewinde, Cv 0,3
Log in or Register to view price
Catalogs
Tiges
QC, QF, QM, 및 QTM 시리즈■ 비틀림, 회전 및 렌치 작업이 필요 없음■ 단일 차단용, 양단 차단용 및 대용량용 모델
Features: Step-by-step identification procedure for threads and end connections.
Warning: System pressure must not exceed 250 psig (17.2 bar) at 70°F (20°C) when coupling and uncoupling this product. When uncoupling single-end shutoff quick-connects, system pressure on stem side will vent to atmosphere.
Specifications
B-QC4-S-4PM — Schnellkupplungsstecker, Messing, nicht absperrend, 1/4 Zoll NPT-Außengewinde, Cv 0,3
| Attribute | Value |
|---|---|
| Matériau du corps | Brass |
| Procédé de nettoyage | Standard Cleaning and Packaging (SC-10) |
| Dimension du raccordement 1 | 1/4 in. |
| Type du raccordement 1 | Male NPT |
| Cv maximal | 0.3 - If coupled with a standard or reverse flow body, 0.4 - If coupled with a full flow body |
| Lubrifiant | Without lube on any components |
| Matériau des joints toriques | Buna N (Standard) |
| Pression nominale, accouplé, à la temp. max. | 250 PSIG @ 250 °F /17.2 BAR @ 121 °C |
| Pression nominale, accouplé, à temp. amb. | 2000 PSIG @ 70 °F /137 BAR @ 21 °C |
| Série | QC4 |
| eClass (4.1) | 37110302 |
| eClass (5.1.4) | 37110302 |
| eClass (6.0) | 37020590 |
| eClass (6.1) | 37020590 |
| eClass (10.1) | 37020590 |
| UNSPSC (4.03) | 31163101 |
| UNSPSC (10.0) | 27121701 |
| UNSPSC (11.0501) | 27121701 |
| UNSPSC (13.0601) | 27121701 |
| UNSPSC (15.1) | 27121701 |
| UNSPSC (17.1001) | 27121701 |
Resources
Drawings
Two-dimensional renderings are available for this product. Download the CAD file.
Three-dimensional renderings are available for this product. Download the CAD file.
Sales drawings are available for this product. Download the files.
Similar Products
|
Part #
|
Body Material
|
Connection 1 Size
|
Connection 1 Type
|
Connection 2 Size
|
Connection 2 Type
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| B-QC4-S-2PM | 황동 | 1/8인치 | 수나사 NPT | - | - | View Product |
| B-QC4-S-400 | 황동 | 1/4인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | - | - | View Product |
| B-QC4-S-400K1 | 황동 | 1/4인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | - | - | View Product |
| B-QC4-S-400K3 | 황동 | 1/4인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | - | - | View Product |
| B-QC4-S-4PF | 真ちゅう | 1/4 インチ | NPTめねじ | - | - | View Product |
| B-QC4-S-6M0 | 真ちゅう | 6 mm | Swagelok®チューブ継手 | - | - | View Product |
| B-QC6-S-4PF | 真ちゅう | 1/4 インチ | NPTめねじ | - | - | View Product |
| B-QC6-S-4PM | 真ちゅう | 1/4 インチ | NPTおねじ | - | - | View Product |
| B-QC6-S-600 | 真ちゅう | 3/8 インチ | Swagelok®チューブ継手 | - | - | View Product |
| SS-QC4-S-200 | 316 ステンレス鋼 | 1/8 インチ | Swagelok®チューブ継手 | - | - | View Product |
| SS-QC4-S-2PF | 316 ステンレス鋼 | 1/8 インチ | NPTめねじ | - | - | View Product |
| SS-QC4-S-2PM | 316 ステンレス鋼 | 1/8 インチ | NPTおねじ | - | - | View Product |
| SS-QC4-S-400 | 316 ステンレス鋼 | 1/4 インチ | Swagelok®チューブ継手 | - | - | View Product |
| SS-QC4-S-400K1 | 316 ステンレス鋼 | 1/4 インチ | Swagelok®チューブ継手 | - | - | View Product |
| SS-QC4-S-400K2 | 316 ステンレス鋼 | 1/4 インチ | Swagelok®チューブ継手 | - | - | View Product |
| SS-QC4-S-400K3 | 316 ステンレス鋼 | 1/4 インチ | Swagelok®チューブ継手 | - | - | View Product |
| SS-QC4-S-400K4 | Acier inoxydable 316 | 1/4 po | Raccord Swagelok® pour tubes | - | - | View Product |
| SS-QC4-S-400K5 | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | - | - | View Product |
| SS-QC4-S-4FT | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Female ISO Tapered Thread | - | - | View Product |
| SS-QC4-S-4MT | Edelstahl 316 | 1/4 Zoll | Kegeliges ISO-Außengewinde | - | - | View Product |
| SS-QC4-S-4PF | Edelstahl 316 | 1/4 Zoll | NPT Innengewinde | - | - | View Product |
| SS-QC4-S-4PM | Edelstahl 316 | 1/4 Zoll | NPT Außengewinde | - | - | View Product |
| SS-QC4-S-4PMK2 | Edelstahl 316 | 1/4 Zoll | NPT Außengewinde | - | - | View Product |
| SS-QC4-S-6M0 | Edelstahl 316 | 6 mm | Swagelok® Rohrverschraubung | - | - | View Product |
| SS-QC6-S-10M0 | Edelstahl 316 | 10 mm | Swagelok® Rohrverschraubung | - | - | View Product |
| SS-QC6-S-4PF | Edelstahl 316 | 1/4 Zoll | NPT Innengewinde | - | - | View Product |
| SS-QC6-S-4PM | Edelstahl 316 | 1/4 Zoll | NPT Außengewinde | - | - | View Product |
| SS-QC6-S-600 | Edelstahl 316 | 3/8 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | - | - | View Product |
| SS-QC6-S-6PF | Edelstahl 316 | 3/8 Zoll | NPT Innengewinde | - | - | View Product |
| SS-QC6-S-6PM | Edelstahl 316 | 3/8 Zoll | NPT Außengewinde | - | - | View Product |
| SS-QC8-S-12M0 | Edelstahl 316 | 12 mm | Swagelok® Rohrverschraubung | - | - | View Product |
| SS-QC8-S-810 | Edelstahl 316 | 1/2 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | - | - | View Product |
| SS-QC8-S-8PF | Edelstahl 316 | 1/2 Zoll | NPT Innengewinde | - | - | View Product |
| SS-QC8-S-8PM | Edelstahl 316 | 1/2 Zoll | NPT Außengewinde | - | - | View Product |
お問い合わせ
本製品に関するご質問は、担当のスウェージロック指定販売会社までお問い合わせください。指定販売会社は、投資を最大限に活用するためのアドバイスも提供いたします。