페럴 장착기 — 수동 페럴 장착기 — 페럴 장착기
Выберите варианты исполнения для конфигурирования изделия, чтобы посмотреть цены или добавить его в корзину.
Очистить все
Очистить все
Каталоги
페럴 장착기 — 수동 페럴 장착기 — 페럴 장착기
견고한 튜브 조임(Grip)과 진동 저항성으로 누설에 강합니다. 스웨즈락 튜브 피팅의 놀라운 신뢰성은 65년 간의 성공으로 증명됐으며, 극단적인 환경에서 실시된 것을 포함해 수많은 테스트 보고서가 문서로 기록되고 있습니다.
측정 가능한 튜브 피팅및 어답터 피팅
1/16 in. 부터 2 in. 및 2 mm 에서 50 mm; 최초 설비 시 일관된 측정가능성; 분리 및 재조립이 용이함; 다양한 재질 및 형태
Похожие изделия
Код изделия
|
Материал корпуса
|
Наруж. диам. трубки
|
Длина
|
Радиус изгиба
|
|
---|---|---|---|---|---|
MS-ST-1010GA | - | 5/8 in. | - | - | Просмотр изделия |
MS-ST-10M0GA | - | 10 mm | - | - | Просмотр изделия |
MS-ST-1210 | - | - | - | - | Просмотр изделия |
MS-ST-12M0GA | - | 12 mm | - | - | Просмотр изделия |
MS-ST-1610 | - | - | - | - | Просмотр изделия |
MS-ST-16M0GA | - | 16 mm | - | - | Просмотр изделия |
MS-ST-200 | - | - | - | - | Просмотр изделия |
MS-ST-400GA | - | 1/4 in. | - | - | Просмотр изделия |
MS-ST-600GA | - | 3/8 in. | - | - | Просмотр изделия |
MS-ST-6M0GA | - | 6 mm | - | - | Просмотр изделия |
MS-ST-810GA | - | 1/2 in. | - | - | Просмотр изделия |
MS-ST-8M0GA | - | 8 mm | - | - | Просмотр изделия |
Contact
If you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.