Swagelok® Variable Area Flowmeters
Achieve consistent accuracy with Swagelok variable area flowmeters for measuring gas and fluid flow. Select from glass or metal tube options to suit your specific application needs.
Request More InformationLes débitmètres à section variable Swagelok® mesurent le débit de liquides et de gaz au moyen d’un tube conique et d’un flotteur. Lorsque le débit du fluide augmente, le flotteur monte dans le tube. Lorsque le débit diminue, la gravité entraîne le flotteur vers le bas. Faciles à installer et à lire, ces débitmètres ne comportent aucune pièce d’usure et ne demandent que très peu d’entretien. Avec un taux de variation du débit de 10 pour 1 — la plus basse mesure est égale à un dixième de l’étendue de l’échelle — ils fournissent des mesures précises. Disponibles avec les graduations américaines usuelles et des graduations métriques, ils peuvent être utilisés dans toutes sortes d’applications et d’emplacements.
Chaque débitmètre à section variable Swagelok est étalonné en usine en fonction du fluide auquel il est destiné, de sa plage de débit et de sa classe de précision, en utilisant de l’air sec pour les modèles utilisés avec des gaz et de l’eau pour les modèles utilisés avec des liquides. Ils peuvent également être étalonnés pour une application particulière à la demande de l’utilisateur.
Débitmètres à section variable série M (modèles M1, M2, M4 et M4H)
Les débitmètres série M Swagelok® comportent un tube de mesure en métal adapté aux conditions difficiles causées par des températures ou des pressions élevées. Les lectures directes n’étant pas possibles avec les tubes métalliques, ces modèles sont équipés d’un afficheur mécanique ou électronique permettant une surveillance précise et fiable du débit.
Caractéristiques techniques des modèles M1, M2, M4 et M4H
Plage des débits mesurés | Air : 0,18 à 1,8 jusqu’à 670 à 6700 std³ ft/h ; 5,0 à 50 jusqu’à 18 000 à 180 000 std L/h Eau : 0,08 à 0,8 jusqu’à 270 à 2700 gal. US/h ; 0,3 à 3,0 jusqu’à 1000 à 10 000 L/h |
Plages de température | Process : M1, M2 : –40 à 150°C (–40 à 302°F) M4, M4H : –40 à 300°C (–40 à 572°F) Ambiante : M1, M2 : –20 à 70°C (–4 à 158°F) M4, M4H : –40 à 120°C (–40 à 248°F) |
Pression d’entrée maximale | Jusqu’à 199 bar (2888 psig) |
Raccordement au process | Raccord fileté NPT 1/4 à 1 1/4 po ; adaptateur à bride ASME 1/2 à 1 po |
Classe de précision | 1,6, 2,5, 4,0 |
Débitmètres à section variable série G (Modèles G1, G2, G3, G4, GM et GP)
Les débitmètres série G Swagelok® sont dotés d’un tube de mesure en verre qui permet de voir le fluide et de lire directement le débit.
Caractéristiques techniques des modèles G1, G2, G3, G4, GM et GP
Plage des débits mesurés | Air : 0,018 à 0,18 jusqu’à 18 à 180 std³ ft/h ; 0,5 à 5,0 jusqu’à 500 à 5 000 std L/h Eau : 0,065 à 0,65 jusqu’à 4,2 à 42 gal. US/h ; 0,04 à 0,4 jusqu’à 16 à 160 L/h |
Plages de température | Process : –5 à 100°C (23 à 212°F) Ambiante : –20 à 100°C (–4 à 212°F) |
Pression d’entrée maximale | Jusqu’à 10 bar (145 psig) |
Raccordement au process | Raccord fileté NPT 1/4 po ; G 1/8 (ISO 228) ; G 1/4 (ISO 228) |
Classe de précision | 1,0, 2,5, 4,0 |
Besoin d’aide pour choisir un débitmètre ?
Catalogues des débitmètres à section variable
Trouver des informations détaillées sur nos produits – matériaux de fabrication, pressions et températures nominales, options, accessoires, etc.
Features: Glass and metal (armored) tube models, including miniature armored model; Highly accurate measurement even at very low flow, with individually calibrated scales based on flow tests; Flexible and adaptable to specific system requirements; High quality, durability, and repeatability; 1/8 to 1 1/4 in. process end connections

Petits mais essentiels : comment détecter et se prémunir contre les défaillances des manomètres
Apprenez à reconnaître les signes d’un manomètre défaillant et découvrez comment éviter tout risque pour votre personnel ainsi que des mises à l’arrêt coûteuses pour effectuer les réparations nécessaires.
Apprenez à éviter les défaillances de manomètreLes ressources de Swagelok sélectionnées pour vous

Quelques conseils pour qu’un échantillon reste représentatif dans un système d’instrumentation analytique
Préserver la représentativité d’un échantillon dans un système d’instrumentation analytique peut s’avérer difficile. Découvrez comment repérer les principaux problèmes et éviter les complications associées à un échantillon non représentatif avec les experts de Swagelok.

Pleins feux sur les systèmes d’alimentation de garnitures mécaniques
Découvrez comment les systèmes d’alimentation de garnitures mécaniques Swagelok® intègrent les meilleures pratiques de la norme API 682 et vont encore plus loin en incorporant des principes de conception qui rendent les systèmes faciles à installer et à entretenir.

Externaliser la fabrication de systèmes fluides lorsque les ressources sont limitées en interne
Le bon fonctionnement d’une usine dépend de la fiabilité de plusieurs systèmes fluides courants. Choisir le bon sous-traitant pour externaliser la fabrication de ces systèmes peut vous être très profitable si vos ressources sont limitées.

Mesures du process – Meilleures pratiques concernant les lignes d’impulsion
Identifier un problème dans une ligne d’instrumentation de process peut s’avérer compliqué si on se concentre uniquement sur le transmetteur. Découvrez comment résoudre ces problèmes avec les conseils et les bonnes pratiques de Swagelok.