Swagelok® Металлический шланг с вакуумной изоляцией (серия FV)
Шланги данной серии обеспечивает превосходную теплоизоляцию от экстремальных температур.
Запросить дополнительную информациюШланг с вакуумной изоляцией (серия FV) предусматривает два уровня теплоизоляционных характеристик в одном компактном корпусе. Вакуумный слой обеспечивает превосходную теплоизоляцию для экстремальных температур среды. Кроме того, технология изготовления не требует наличия вакуумного отверстия, что устраняет основной источник ухудшения качества вакуума. Дополнительные функции и преимущества, доступные при запуске нового продукта, включают следующее:
- Вакуумную изоляцию можно дополнить многослойной для решения проблем теплообмена излучением
- Полностью отожженное состояние материалов облегчает прокладку шлангов благодаря улучшенным возможностям формовки
- Соприкасающиеся со средой поверхности из нержавеющей стали 316L подходят для жидкостей и газообразных сред
- Материал пайки соответствует требованиям AMS 4777 (никелевый сплав)
- Цветные полиолефиновые муфты помогают выполнять цветовую кодировку технологических линий
Технические характеристики
Материалы | Центральная трубка: гофрированная, из нерж. стали 316L Армирование: оплетка из нерж. стали 304L Торцевые соединения: нерж. сталь 316 |
Номинальные размеры шланга | От 1/2 до 1 дюйма |
Рабочее давление | От 0 до 600 psig (41 бар ман) |
Диапазон температур | От –253 до 537 °C (от –425 до 1000 °F) |
Торцевые соединения | трубные обрезанные концы из отожженного металла |
Каталоги шлангов и гибких трубок
Получите подробные сведения о продукции, в том числе о материалах изготовления, номинальных параметрах давления и температуры, вариантах исполнения и вспомогательных принадлежностях.
■ コア材質:メタル、PTFE、PFA、ビニール、ナイロン、ポリエチレン、ゴム/■ ホース径(呼び径)サイズ:1/8 インチから2 インチまで/■ 豊富なエンド・コネクション(インチ・サイズ/ミリ・サイズ)/■ 長さ:ユーザー指定可能/■ オプション:カバー、タグ、テストなど

Сервисы по обследованию шлангов Swagelok®
Узнайте, как улучшить выбор шлангов, их монтаж, процедуры осмотра и техобслуживания с целью увеличения срока службы, улучшения рабочих характеристики, а также снижения сопутствующих затрат.
Узнайте об управлении состоянием шланговRecursos Swagelok Elaborados para Vd.

A 3 pasos de la Seguridad en las Mangueras y la Reducción de Costes de Planta
La seguridad de las mangueras industriales frecuentemente se obvia durante el mantenimiento de planta. Es importante prestar a las mangueras la atención que merecen; tanto las fugas como el desgaste normal pueden suponer riesgos para las instalaciones. Siga estos consejos para evitar situaciones peligrosas y reducir los costes de la planta.

El Plan de Mantenimiento de Mangueras Industriales que Puede Ahorrarle Mucho Dinero
Conocer los intervalos de sustitución de sus mangueras industriales puede ahorrarle en planta mucho dinero en costes de mantenimiento. Aprenda a evaluar sus sistemas y a desarrollar un plan de mantenimiento preventivo para gestionar el buen estado de sus mangueras.

Sustitución de Mangueras Industriales: Consideraciones sobre el Material del Ánima
Al seleccionar una manguera industrial para sus sistemas de fluidos empiece eligiendo bien el ánima; la capa más interna. Aprenda cómo seleccionar la manguera ideal para su aplicación, gracias a los consejos sobre materiales de las ánimas y tipos de construcción de los expertos de Swagelok.

Cómo Seleccionar el Refuerzo de Manguera Adecuado
Las mangueras industriales suelen contener capas de refuerzo críticas que contribuyen a la longevidad y el rendimiento. Conozca los diferentes tipos de capas de refuerzo y cuál es la más adecuada para las diferentes aplicaciones de sistemas de fluidos.