Swagelok® Thermal-Immersion Diaphragm Valves (DH Series)
Swagelok DH series thermal-immersion diaphragm valves offer high-speed actuation and are designed for optimum performance in high-temperature processes.
Request More InformationSwagelok® DH series thermal-immersion diaphragm valves are designed for applications where the valve needs to be entirely contained within a high-temperature, high-purity environment such as atomic layer deposition (ALD) and precursor delivery applications. These valves have a fully contained high-purity PFA seat that provides compatibility with a broad range of chemicals and excellent resistance to swelling and contamination. The fully swept flow path in the body minimizes entrapment areas and maximizes flow capacity.
Flow coefficients up to 0.60, a variety of 1/4 and 3/8 in. end connections, and pneumatically and manually actuated models are available to meet a wide range of system needs. The “normally closed” is actuator capable of a valve opening or closing time of less than 5 ms, and the valve is designed for optimal performance at 220°C (428°F).
Want to know more about DH series thermal-immersion valves?
Thermal-Immersion Diaphragm Valves Catalogs
Locate detailed product information, including materials of construction, pressure and temperature ratings, options, and accessories.
Swagelok thermal-immersion diaphragm valves offer high-speed actuation and are designed for optimum performance at 220 degrees C (428 degrees F) for high-temperature processes.

Calcular el Caudal para Seleccionar Las Válvulas Correctas
Utilice nuestra calculadora del coeficiente de caudal de válvulas (Cv) para seleccionar una válvula del tamaño adecuado a sus necesidades.
Utilice la HerramientaRecursos Swagelok Elaborados para Vd.

Cómo Seleccionar las Válvulas Adecuadas para los Sistemas de Fluidos Industriales
Vea cómo aplicar el práctico método STAMPED para seleccionar las válvulas más adecuadas para sus aplicaciones de diseño de fluidos industriales o de sistemas de toma de muestra.

P&R: Pasado, Presente y Futuro de la Fabricación de Semiconductores
Vea cómo la colaboración entre los fabricantes de herramientas, los fabricantes de microchips y los proveedores de soluciones para sistemas de fluidos ha permitido que el mercado del semiconductor se mantenga a la altura de las exigencias de la Ley de Moore durante décadas, y hacia dónde nos dirigimos a partir de aquí.

Améliorer les rendements de fabrication des semi-conducteurs avec des alliages optimisés
Découvrez comment les fabricants de semi-conducteurs peuvent améliorer leurs rendements de fabrication d’un bout à l’autre de la chaîne et accroître leur rentabilité à long terme en choisissant les bons métaux pour les composants de leurs systèmes fluides critiques.

Una Nueva Válvula. Tres Razones por las que Podría Cambiar la Fabricación del Semiconductor
Descubra cómo la última innovación en la tecnología de válvulas de deposición de capas atómicas (ALD), está cambiando las cosas para los fabricantes de semiconductores de alta tecnología.