Swagelok®バルク・ガス供給用ダイヤフラム・バルブ(LDシリーズ)
バルク・ガス供給用ダイヤフラム・バルブ LDシリーズは、優れた強度および柔軟性、長いサイクル・ライフを兼ね備えており、超高純度締め切り用、バルク・ガス供給用、アイソレーション用など、さまざまな用途に対応することができます。
詳細について問い合わせるSwagelok®バルク・ガス供給用ダイヤフラム・バルブ LDシリーズは、締め切り用、バルク・ガス供給用、アイソレーション用 に設計されています(最高使用圧力:2.06 MPa)。3枚のダイヤフラムを使用することで優れた強度および柔軟性と長いサイクル・ライフを実現しているほか、耐圧部材はすべて金属にすることで安全性および耐久性を強化しています。
また、接液・接ガス部にスプリングやねじを使用していない革新的な設計を採用することで、クリーンなオペレーションを実現し、コンタミネーションのリスクを低減します。さらに、PCTFE製インサートを使用した独自の自己補正式ステム・チップにより、漏れの無い締め切りを行うと共に、過度の締め付けによる損傷を防止します。
仕様
| 最高使用圧力 | 2.06 MPa |
| 使用温度範囲 | –28~148°C) |
| 流量係数(Cv値) | 最大13 |
| ボディ材質 | CF3Mステンレス鋼(鋳造製)、316Lステンレス鋼(鍛造製/バー・ストック製) |
| ダイヤフラム材質 | 316Lステンレス鋼 |
| エンド・コネクション | タイプ:Swagelok®チューブ継手、おすVCR®面シール継手、NPTめねじ、ISO管用めねじ、チューブ短管 サイズ:1/4~1 インチ、12~25 mm |
バルク・ガス供給用ダイヤフラム・バルブに関して質問がありますか?
バルク・ガス供給用ダイヤフラム・バルブのカタログ
構成部品とその材質、使用圧力、使用温度、オプション、アクセサリーなど、製品に関する詳細情報につきましては、以下の資料をご参照ください。
LD 시리즈 최대 사용 압력 300 psig (20.6 bar) 일반 차단 기능, 벌크 가스 분배 및 차단 서비스 주조, 단조 및 바 스톡 스텐레스강 몸체 재질 1/4 ~ 1 in. 및 12 ~ 25 mm 연결구
関連資料/コラム記事
産業用流体システムに適したバルブを選定する方法
産業用流体システムやサンプリング・システムの設計アプリケーションに適したバルブを選定するためのSTAMPEDメソッドの適用方法を紹介します。
ブロック・バルブで一般産業用流体システムを遮断する方法
一般産業用流体システムのメンテナンスを行う際は、プラントの安全を確保するため、事前にラインを遮断する必要があります。流体システム・ラインを安全に遮断できる方法のひとつは、2個のブロック・バルブを並べて取り付ける方法です。今回は、システムに最適な構成を設計する方法を紹介します。
1つの新しいバルブが半導体製造を変える3つの理由
今回は、原子層蒸着(ALD)バルブの最新テクノロジーが、ハイテク半導体メーカーにもたらす影響について紹介します。
Q&A: 반도체 제조의 과거와 현재, 그리고 미래
반도체 장비 OEM, 마이크로칩 제조업체, 유체 시스템 솔루션 제공업체가 어떻게 지난 몇십 년 동안 협력을 통해 반도체 시장이 무어의 법칙에 따른 수요를 충족하도록 해왔으며, 이제부터는 어떻게 해야 할 것인지 알아보십시오.