VCO® O-Ring Face Seal Fittings — Female Connectors
Fittings available with these specifications:
- 1/8 to 1 in.
- NPT
- 316 or 316L stainless steel
- Maximum 4400 psig (303 bar) to 8400 psig (578 bar)
Ihr autorisiertes Swagelok Vertriebs- und Servicezentrum vor Ort hat möglicherweise zusätzliche Optionen
-
VCO® O-Ring Face Seal Fittings — Female Connectors — Прямые
Ihr autorisiertes Swagelok Vertriebs- und Servicezentrum vor Ort hat möglicherweise zusätzliche OptionenKontaktieren Sie unsArt.-Nr.KörperwerkstoffGröße Verbindung 1Typ Verbindung 1Größe Verbindung 2Typ Verbindung 2SS-12-VCO-7-12 Нержавеющая сталь 316 3/4 дюйма Фитинг с торцевым кольцевым уплотнением VCO® 3/4 дюйма Внутр. резьба NPT SS-16-VCO-7-16 Нержавеющая сталь 316 1 дюйм Фитинг с торцевым кольцевым уплотнением VCO® 1 дюйм Внутр. резьба NPT SS-4-VCO-7-4 Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Фитинг с торцевым кольцевым уплотнением VCO® 1/4 дюйма Внутр. резьба NPT SS-8-VCO-7-8 Нержавеющая сталь 316 1/2 дюйма Фитинг с торцевым кольцевым уплотнением VCO® 1/2 дюйма Внутр. резьба NPT
Produktverfügbarkeit je nach Filialenstandort
Stunden