text.skipToContent text.skipToNavigation

Трубные обжимные фитинги и переходники — Запасные части и вспомогательное оборудование — Щупы для контроля зазоров

Bitte wählen Sie Optionen aus, um Ihr Produkt zu konfigurieren, Preise zu sehen oder das Produkt in den Warenkorb zu legen.
Alle Filter löschen
Alle Filter löschen

Kataloge

Трубные обжимные фитинги и переходники — Запасные части и вспомогательное оборудование — Щупы для контроля зазоров
Обеспечьте герметичность соединений с помощью надежного обхвата трубки и вибростойкости. Превосходная надежность трубных обжимных фитингов Swagelok доказана успешной работой компании на протяжении 65 лет и описана во множестве опубликованных отчетах по испытаниям, в том числе проведенных в крайне тяжелых условиях.

Ähnliche Produkte

Art.-Nr.
Körperwerkstoff
Größe Verbindung 1
Typ Verbindung 1
Größe Verbindung 2
Typ Verbindung 2
MS-IG-100 - 1/16 дюйма - - - Produkt anzeigen
MS-IG-1010 - 5/8 дюйма, 14, 15 и 16 мм - - - Produkt anzeigen
MS-IG-10M0 - 10 мм - - - Produkt anzeigen
MS-IG-1210 - 3/4 дюйма, 18 мм - - - Produkt anzeigen
MS-IG-1410 - 7/8 дюйма, 20 мм, 22 мм - - - Produkt anzeigen
MS-IG-1610 - 1 дюйм, 25 мм - - - Produkt anzeigen
MS-IG-200 - 1/8 дюйма, 2 мм, 3 мм - - - Produkt anzeigen
MS-IG-400 - 1/4 дюйма, 6 мм - - - Produkt anzeigen
MS-IG-468 - 1/4, 3/8 и 1/2 дюйма, 6 и 12 мм - - - Produkt anzeigen
MS-IG-500 - 5/16 дюйма, 8 мм - - - Produkt anzeigen
MS-IG-600 - 3/8 дюйма - - - Produkt anzeigen
MS-IG-612M - 1/4 и 1/2 дюйма, 6, 8, 10 и 12 мм - - - Produkt anzeigen
MS-IG-810 - 1/2 дюйма, 12 мм - - - Produkt anzeigen

お問い合わせ

本製品に関するご質問は、担当のスウェージロック指定販売会社までお問い合わせください。指定販売会社は、投資を最大限に活用するためのアドバイスも提供いたします。

Dieser Vorgang kann einige Minuten dauern. Bitte haben Sie etwas Geduld und bleiben Sie auf der Seite.