Трубогибы Swagelok®
Трубогибы Swagelok предназначены для точной и эффективной гибки трубок в различных областях применения. Они обеспечивают стабильные и качественные углы, сокращая время и усилия на монтажные работы. Идеально подходят для КИП, технологических процессов и систем управления, обеспечивают точность и надежность операций, повышают качество и долговечность системы.
См. все трубогибыТрубогибы Swagelok необходимы для получения точных и высококачественных углов, что имеет решающую роль в создании функциональных систем. Устройства разработаны таким образом, чтобы свести к минимуму образование складок и деформаций во время гибки, обеспечивая целостность трубного изделия. Swagelok предлагает различные трубогибы для удовлетворения различных потребностей:
- Электрические трубогибы: Автоматизированная гибка труб с наружным диаметром от 1 до 2 дюймов и от 25 до 50 мм.
- Стендовые трубогибы: Легкая алюминиевая конструкция рассчитана на трубки с наружным диаметром от 1/4 до 1 1/4 дюйма и от 6 до 30 мм.
- Ручные трубогибы: Мощное портативное устройство с рабочими валками для снижения усилия изгиба и овальности трубки; наружный диаметр от 1/8 до 1/2 дюйма и от 3 до 12 мм.
Универсальные инструменты идеально подходят для различных областей применения, включая контрольно-измерительные приборы, технологические процессы и системы управления, обеспечивая последовательные и высококачественные углы, которые повышают качество и долговечность систем.
Категории трубогибов

Стендовые трубогибы
Стендовые трубогибы имеют легкую алюминиевую конструкцию, выпускаются в ручном и электрическом исполнении.

Электрические трубогибы
Электрические трубогибы оснащены электрическим управлением для автоматической гибки труб, что повышает эффективность и последовательность их монтажа.
Каталоги трубогибов
Получите подробные сведения о продукции, в том числе материалах изготовления, номинальных параметрах давления и температуры, вариантах исполнения и вспомогательных принадлежностях.
Изделия: электрические, стендовые и ручные трубогибы; инструменты для подготовки труб; системы трубных опор

So verwenden Sie einen Handrohrbieger von Swagelok
Erfahren Sie, wie man mit einem Handrohrbieger genaue 90°- und 180°-Biegungen an einem Rohr herstellt. Die Handrohrbieger von Swagelok® liefern ein einheitliches, hochwertiges Ergebnis bei fast allen Materialien, die in Kombination mit den Verschraubungen von Swagelok eingesetzt werden.
Wie der Handrohrbieger funktioniertSwagelok-Ressourcen für Sie zusammengestellt

Grundlagenschulungen zu Fluidsystemen
Grundlagenschulungen von Swagelok® vermitteln entscheidendes Wissen über die Planung, die Auslegung, die Montage und die Instandhaltung zuverlässiger Fluidsysteme.

Arbeiten mit der Swagelok-Rohrbiegevorrichtung für die Werkbank
Verwenden Sie die Rohrbiegevorrichtung für die Werkbank von Swagelok® für präzise, wiederholbare und hochwertige Rohrbiegungen bei nahezu allen Materialien. Ganz gleich, ob Sie mit dünnwandigen Rohren mit geringem Durchmesser oder mit dickwandigen Rohren mit großem Durchmesser arbeiten—in diesem Video erhalten Sie Tipps und bewährte Verfahren rund um das Thema Rohrbiegungen.

Tipps für die Umsetzung komplexer Rohrsysteme
Mit diesen Tipps gelingt unter Einsatz von Handrohrbiegern die Montage komplexer, leckagedichter Rohrsysteme mit effizientem Durchfluss.

So verwenden Sie einen Handrohrbieger von Swagelok
Erfahren Sie, wie man mit einem Handrohrbieger genaue 90°- und 180°-Biegungen an einem Rohr herstellt. Die Handrohrbieger von Swagelok® liefern ein einheitliches, hochwertiges Ergebnis bei fast allen Materialien, die in Kombination mit den Verschraubungen von Swagelok eingesetzt werden.