Быстроразъемные соединения — Быстроразъемные соединения для КИП — Штоки DESO
Выберите варианты исполнения для конфигурирования изделия, чтобы посмотреть цены или добавить его в корзину.
Очистить все
Очистить все
Каталоги
Быстроразъемные соединения — Быстроразъемные соединения для КИП — Штоки DESO
Обеспечьте быстрое и простое соединение с помощью быстроразъемных соединений Swagelok для систем, в которых требуются частые соединения, минимальное количество включений воздуха и минимум проливов.
Быстроразъемные соединения Серии QC QF QM и QTM
Не требуют закручивания, вращения или использования гаечного ключа; Модели с односторонним и двухсторонним отсечением, и полнопроходные модели
Похожие изделия
Код изделия
|
Материал корпуса
|
Размер соединения 1
|
Тип соединения 1
|
Размер соединения 2
|
Тип соединения 2
|
|
---|---|---|---|---|---|---|
B-QC4-D-400 | Латунь | 1/4 дюйма | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | - | - | Просмотр изделия |
B-QC4-D-4PF | Латунь | 1/4 дюйма | Внутр. резьба NPT | - | - | Просмотр изделия |
B-QC4-D-4PM | Латунь | 1/4 дюйма | Наруж. резьба NPT | - | - | Просмотр изделия |
B-QC4-D-6M0 | Латунь | 6 мм | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | - | - | Просмотр изделия |
B-QC6-D-4PF | Brass | 1/4 in. | Female NPT | - | - | Просмотр изделия |
B-QC6-D-4PM | Brass | 1/4 in. | Male NPT | - | - | Просмотр изделия |
B-QC6-D-600 | Латунь | 3/8 дюйма | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | - | - | Просмотр изделия |
B-QC6-D-6PM | 真ちゅう | 3/8 インチ | NPTおねじ | - | - | Просмотр изделия |
B-QC8-D-810 | 真ちゅう | 1/2 インチ | Swagelok®チューブ継手 | - | - | Просмотр изделия |
B-QC8-D-8PF | 真ちゅう | 1/2 インチ | NPTめねじ | - | - | Просмотр изделия |
B-QC8-D-8PM | 真ちゅう | 1/2 インチ | NPTおねじ | - | - | Просмотр изделия |
SS-QC4-D-200 | 316 ステンレス鋼 | 1/8 インチ | Swagelok®チューブ継手 | - | - | Просмотр изделия |
SS-QC4-D-2PF | 316 ステンレス鋼 | 1/8 インチ | NPTめねじ | - | - | Просмотр изделия |
SS-QC4-D-2PM | 316 ステンレス鋼 | 1/8 インチ | NPTおねじ | - | - | Просмотр изделия |
SS-QC4-D-400 | 316 ステンレス鋼 | 1/4 インチ | Swagelok®チューブ継手 | - | - | Просмотр изделия |
SS-QC4-D-400K1 | 316 ステンレス鋼 | 1/4 インチ | Swagelok®チューブ継手 | - | - | Просмотр изделия |
SS-QC4-D-400K2 | 316 ステンレス鋼 | 1/4 インチ | Swagelok®チューブ継手 | - | - | Просмотр изделия |
SS-QC4-D-400K3 | 316 ステンレス鋼 | 1/4 インチ | Swagelok®チューブ継手 | - | - | Просмотр изделия |
SS-QC4-D-400K4 | 316 ステンレス鋼 | 1/4 インチ | Swagelok®チューブ継手 | - | - | Просмотр изделия |
SS-QC4-D-400K5 | 316 ステンレス鋼 | 1/4 インチ | Swagelok®チューブ継手 | - | - | Просмотр изделия |
SS-QC4-D-400KZ | 316ステンレス鋼 | 1/4 インチ | Swagelok® チューブ継手 | - | - | Просмотр изделия |
SS-QC4-D-4MT | 316 ステンレス鋼 | 1/4 インチ | ISO管用テーパーおねじ | - | - | Просмотр изделия |
SS-QC4-D-4PF | 316 ステンレス鋼 | 1/4 インチ | NPTめねじ | - | - | Просмотр изделия |
SS-QC4-D-4PFK5 | 316 ステンレス鋼 | 1/4 インチ | NPTめねじ | - | - | Просмотр изделия |
SS-QC4-D-4PFKZ | 316ステンレス鋼 | 1/4 インチ | NPTめねじ | - | - | Просмотр изделия |
SS-QC4-D-4PM | 316 ステンレス鋼 | 1/4 インチ | NPTおねじ | - | - | Просмотр изделия |
SS-QC4-D-4PMK2 | 316 ステンレス鋼 | 1/4 インチ | NPTおねじ | - | - | Просмотр изделия |
SS-QC4-D-4PMK3 | 316 ステンレス鋼 | 1/4 インチ | NPTおねじ | - | - | Просмотр изделия |
SS-QC4-D-4PMKZ | 316ステンレス鋼 | 1/4 インチ | NPTおねじ | - | - | Просмотр изделия |
SS-QC4-D-6M0 | 316 ステンレス鋼 | 6 mm | Swagelok®チューブ継手 | - | - | Просмотр изделия |
SS-QC4-D-6M0K1 | 316 ステンレス鋼 | 6 mm | Swagelok®チューブ継手 | - | - | Просмотр изделия |
SS-QC6-D-10M0 | 316 ステンレス鋼 | 10 mm | Swagelok®チューブ継手 | - | - | Просмотр изделия |
SS-QC6-D-4PF | 316 ステンレス鋼 | 1/4 インチ | NPTめねじ | - | - | Просмотр изделия |
SS-QC6-D-4PM | 316 ステンレス鋼 | 1/4 インチ | NPTおねじ | - | - | Просмотр изделия |
SS-QC6-D-600 | 316 ステンレス鋼 | 3/8 インチ | Swagelok®チューブ継手 | - | - | Просмотр изделия |
SS-QC6-D-600K1 | 316 ステンレス鋼 | 3/8 インチ | Swagelok®チューブ継手 | - | - | Просмотр изделия |
SS-QC6-D-600K2 | 316 ステンレス鋼 | 3/8 インチ | Swagelok®チューブ継手 | - | - | Просмотр изделия |
SS-QC6-D-600K3 | 316 ステンレス鋼 | 3/8 インチ | Swagelok®チューブ継手 | - | - | Просмотр изделия |
SS-QC6-D-6PF | 316 ステンレス鋼 | 3/8 インチ | NPTめねじ | - | - | Просмотр изделия |
SS-QC6-D-6PM | 316 ステンレス鋼 | 3/8 インチ | NPTおねじ | - | - | Просмотр изделия |
SS-QC6-DC-6HC | 316 ステンレス鋼 | 3/8 インチ | ホース・コネクター | - | - | Просмотр изделия |
SS-QC8-D-12M0 | 316 ステンレス鋼 | 12 mm | Swagelok®チューブ継手 | - | - | Просмотр изделия |
SS-QC8-D-810 | 316 ステンレス鋼 | 1/2 インチ | Swagelok®チューブ継手 | - | - | Просмотр изделия |
SS-QC8-D-810K1 | 316 ステンレス鋼 | 1/2 インチ | Swagelok®チューブ継手 | - | - | Просмотр изделия |
SS-QC8-D-8MT | 316 ステンレス鋼 | 1/2 インチ | ISO管用テーパーおねじ | - | - | Просмотр изделия |
SS-QC8-D-8PF | 316 ステンレス鋼 | 1/2 インチ | NPTめねじ | - | - | Просмотр изделия |
SS-QC8-D-8PM | 316 ステンレス鋼 | 1/2 インチ | NPTおねじ | - | - | Просмотр изделия |
연락처
이 제품에 대해 질문이 있으시면, 현지 공식 판매 및 서비스 센터로 연락하시기 바랍니다. 또한 귀하의 투자가 최상의 것을 이끌어낼 수 있도록 도와 드릴 수 있는 지원 서비스에 대해 귀하에게 설명드립니다.